ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

CRIMPTOOL-TC/0,08...6,00QMM - デジタル表示付き圧着ペンチ
1634153

圧着工具、Ø 1 mm/Ø 1.5 mm/Ø 1.6 mm/Ø 2 mm/Ø 3.6 mmの切削加工圧着端子用、ばら線導体断面積:0.08 mm2~6 mm2。使用するロケータと位置決めピン(圧着工具に関する指示書参照)は、供給範囲に含まれます。

製品の詳細








互換性のある製品