Mechanické předčištění odpadních vod S našimi řešeními pro monitorování a řízení prvního stupně čištění můžete zajistit provoz čističky odpadních vod s nízkým opotřebením a nízkými nároky na údržbu.
Výzva
Regulace odstraňování nečistot
Účinný první stupeň čištění je předpokladem ke spolehlivému provozu celé čističky odpadních vod. Odstranění pevných složek ze surové odpadní vody a kalu chrání následné fáze procesu před ucpáváním a zanášením usazeninami. To je nutné k zajištění bezpečných procesů při odstraňování nečistot
Řešení
Procesy s nízkým opotřebením a nízkými nároky na údržbu
Naše řešení pro monitorování a řízení splňují rozsáhlé požadavky na hladký průběh mechanického předčištění. Nabízíme mimořádně robustní hardware přizpůsobený daným podmínkám a softwarová řešení k regulaci a řízení polních přístrojů. K monitorování pohonů v oblastech s nebezpečím výbuchu nabízíme přizpůsobená komunikační řešení.
Ochrana před výbuchem
Nepředvídatelné události v čističkách odpadních vod, jako je nepovolené vypouštění odpadních vod, hnilobné procesy nebo nehody, představují neustálé nebezpečí výbuchu. V technických systémech odpadních vod hrozí nebezpečí výbuchu zejména oblasti hrubých a jemných česlí. K jejich ochraně doporučujeme jiskrově bezpečný záznam signálů.
Společnost Phoenix Contact nabízí rozsáhlý sortiment produktů pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Svou I/O stanici nainstalujete jednoduše a bezpečně v zóně 2. Snímače a akční členy jsou od ní odděleny a podle potřeby se instalují v zónách 0, 1 nebo 2.
Kompletní automatizace procesů
Díky spolupráci s výrobci oborově specifických polních přístrojů, jako jsou frekvenční měniče a různé měřicí přístroje, nabízí společnost Phoenix Contact v podobě knihovny Water Functions možnost pohodlné integrace do vaší infrastruktury. Funkční rozsah knihovny procesů se průběžně rozšiřuje tak, aby odrážel současný stav techniky.
Využívejte různých možností bezpečného připojení decentralizovaných stanic k velínu. Používejte centrální přístup a nepřetržité sledování procesních dat přímo z řídicího centra.
Vaše výhody
- Snadné a rychlé: Regulace a ovládání polních přístrojů pomocí prefabrikovaných softwarových modulů
- Řešení komunikace pro každou infrastrukturu s technologií pro prostředí s nebezpečím výbuchu
- Aktuální technologie díky neustálému vývoji softwarové knihovny Water Functions
Kontakt
Produkty
Ještě jste nenašli vhodný produkt?
V tom případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme vám a společně nalezneme optimální řešení.