Od pouzdra elektroniky až po modul rozvaděče pro AS-Interface Společnost Pepperl+Fuchs vyvinula ve spolupráci se společností Phoenix Contact pouzdro ME-IO pro modul rozvaděče.

Modul rozvaděče AS-i KE5 od společnosti Pepperl+Fuchs

Profil zákazníka Pepperl+Fuchs

Společnost Pepperl+Fuchs GmbH je jedním z lídrů v oblasti vývoje a výroby elektronických senzorů a komponentů pro automatizační techniku. Společnost byla založena v roce 1945 v Mannheimu a nabízí řešení pro automatizaci závodů a procesů.

Výzva

V investiční výstavbě, např. v průmyslu výroby nápojů, roste důležitost nákladově efektivních řešení s jednoduchou instalací. Kompaktní moduly ve spodní úrovni pole s vysokým počtem bodů připojení jsou v tomto oboru stále ještě vzácné. V úzké spolupráci se společností Phoenix Contact vyvinula společnost Pepperl+Fuchs modul rozváděče KE5, který tuto mezeru vyplňuje.

Modul rozvaděče AS-i KE5 od společnosti Pepperl+Fuchs

Díky jedinečné konstrukci pouzdra nabízí KE5 rozhodující výhody při instalaci, zapojení a údržbě

Řešení

Cesta od vývoje nového přístroje až po použití v praxi u koncového uživatele je často dlouhá. Proto není v žádném případě samozřejmostí, že detailní požadavky koncového uživatele na přístroje uplatňují již vývojáři komponentů.

„Se společností Phoenix Contact jako specialistou na pouzdra elektroniky a techniku připojení desek plošných spojů jsme mohli naše požadavky z oblasti investiční výstavby nápojového průmyslu aplikovat přesně na komponenty,“ vzpomíná Dr. Konrad Kern, produktový manažer pro oblast automatizace závodů ve společnosti Pepperl+Fuchs GmbH v Mannheimu.

„U vedoucích výrobců plniček hraje AS-Interface (AS-i, Actuator-Sensor-Interface) důležitou roli,“ konstatuje Kern. AS-i, vyvinutý jako standard pro komunikaci polní sběrnice k připojení senzorů a akčních členů, nabízí dnes nejen optimální poměr ceny a výkonu, ale nachází díky své jednoduchosti a flexibilitě oblibu jako decentrální systém rozhraní.

Se společností Phoenix Contact jako specialistou na pouzdra elektroniky a techniku připojení desek plošných spojů jsme mohli naše požadavky z oblasti investiční výstavby nápojového průmyslu aplikovat přesně na komponenty.

Dr. Konrad Kern - Pepperl+Fuchs GmbH, Produktový manažer pro automatizaci závodů
Bezplatný vzorek
Vyzkoušejte multifunkční pouzdra řady ME-IO

Chcete vyzkoušet pouzdra elektroniky řady ME-IO s modulární technikou čelního připojení? Objednejte si svoji osobní sadu vzorků. Poskytujeme odborné poradenství při výběru a Design-in pouzder pro požadovanou aplikaci. Přesvědčte se o výhodách řešení nabízených společností Phoenix Contact.

Objednat bezplatný vzorek
Pouzdra elektroniky řady ME-IO
Pouzdra elektroniky ME-IO

Produkty Multifunkční pouzdra elektroniky ME-IO

Pouzdra elektroniky řady ME-IO jsou vhodná zejména pro aplikace s malým montážním prostorem a vysokými nároky na funkce. Moduly na míru jako řídicí jednotky a I/O moduly lze díky modulárnímu provedení snadno sestavit.

Shrnutí

Řešení zaměřená na aplikace vznikají díky včasné a intenzivní spolupráci mezi zúčastněnými partnery. V této spolupráci vystupuje společnost Phoenix Contact jako expert na pouzdra elektroniky a techniku připojení a společnost Pepperl+Fuchs jako inovátor AS-i.

Pro požadavky investiční výstavby bylo možné vytvořit inovativní modul rozvaděče pro plničky nápojů. Na pouzdře je obzvláště efektivní jeho inovativní technika připojení; pomocí pružinové zástrčky push-in je lze pohodlně propojit bez použití nářadí. Kódovatelné zástrčky lze rychle uvolnit pomocí blokovacího systému za účelem výměny zařízení, která se vyznačuje snadnou údržbou. Komunikace mezi moduly probíhá prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu.