Digitální ropné pole Využijte možnosti digitálního ropného pole k optimalizaci své těžební činnosti. V dokumentu Whitepaper se dozvíte více o našem robustním kompletním řešení pro spolehlivé a nákladově efektivní monitorování těžebních míst, a to i na velké vzdálenosti.

Stroje na digitálním ropném poli

Výzva


Muž s tabletem zaznamenává data těžebních míst ropy a plynu

Optimalizace výrobních operací

Na mnoha pobřežních ropných polích provádí záznam dat zaměstnanci, kteří vyjedou na ropného pole a zapíší si na papír např. údaje o průtoku, tlaku a teplotě. Tyto poznámky se později ručně zapisují do excelových tabulek. V době nízkých cen surové ropy má rozhodující význam snížení nákladů a zvýšení efektivity, především v oblasti upstreamu. Možností, jak toho dosáhnout, je digitalizace ropných polí. Budete moci zaznamenávat data z ropných plošin a shromažďovat údaje z kompletních ropných polí. Kromě monitorování tak budete řídit i agregáty na ropném poli, např. zařízení pro nouzové vypnutí nebo vstřikovací čerpadla.

Řešení


Měřicí stanice Pipeline Skid pro rafinerie nebo chemické závody

Automatizace zvyšuje kvalitu a efektivitu

Krok od nepřetržitého záznamu dat k vyšší automatizaci není dlouhý. Například ve sběrných střediscích ropy (Gathering Center) je možné nastavit smluvně dohodnutý stupeň API (American Petroleum Institute) pomocí ovládání čerpadel a regulačních ventilů v přívodních potrubích. Odlučovače pro separaci vody lze rovněž provozovat a monitorovat automaticky. Řídicí jednotka systémů vstřikování vody nebo plynu zabraňuje poklesu tlaku při těžbě ropy.

Ropné pole

Otevřená a digitální řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti

Při přeměně dlouho fungujících těžebních lokalit na digitální ropné pole hrají ústřední roli perspektivní technologie.Aktivně se podílíme na vytváření otevřených a flexibilních řešení, jako je otevřená architektura NAMUR (NOA) a otevřená automatizace procesů (OPA). Zejména naše otevřená platforma řízení PLCnext Technology založená na Linuxu umožňuje moderní automatizaci, která splňuje požadavky a potenciál Průmyslu 4.0. Globální provozovatelé ropných polí již využívají výhod konceptu otevřené automatizace procesů (OPA). Distribuovaný řídicí uzel (DCN) umožňuje rozšíření stávajících systémů, aby bylo možné implementovat služby OT, např. pokročilé řízení nebo optimalizaci procesů.

Ropná čerpadla v ropném poli

Od diagnostiky stavu až po vyšší celkovou efektivitu aktiv

Kromě procesních dat umožňujeme zaznamenávat a vyhodnocovat stavové informace poskytované digitálními polními přístroji a inteligentními čerpadly a kompresory. Na jejich základě lze realizovat různé případy použití Průmyslu 4.0, např. přechod od reaktivní nebo preventivní údržby k prediktivní. Ušetříte tak zdroje a náhradní díly. A s tím souvisí i zvýšení dostupnosti vybavení a menší prostoje.

Aplikace Průmyslu 4.0 jsou založené na diagnostice v reálném čase a integraci různých datových sil, a proto umožňují zlepšit procesy ve smyslu konceptu Operational excellence. Na základě vizualizace a kontextualizace dat odvozujete trendy. Optimalizujete také ukazatele výkonnosti podniku, například celkovou efektivitu aktiv.

Whitepaper
Systém Well Pad Monitoring

Jak lze realizovat spolehlivý a cenově výhodný dohled a diagnostiku těžebních míst pro ropu a plyn na velké vzdálenosti? Více informací najdete v našem whitepaperu.

Vyžádat si whitepaper
Whitepaper: Ropa a plyn – monitorování těžebních míst

Bezdrátový přenos měřených dat

Těžební místa často tvoří široce rozvětvenou síť. Pro spolehlivý přenos dat i na několik kilometrů u nás najdete koncepce pro komunikaci na základě různých rádiových modulů a pro ethernetovou komunikaci prostřednictvím dostupných dvouvodičových vedení za pomoci technologie SHDSL.

V technologii rádiového spojení se používají řešení 4G/5G, ale i specializovaná řešení rádiového spojení Radioline. Díky tomu rychle vytvoříte i vícecestné sítě – přímo na přístroji pomocí rýhovaného kolečka nebo prostřednictvím USB. V případě poruchy je výpadek rádiového modulu ihned kompenzován.

Interaktivní obrazová mapa: Přehled funkce monitorování těžebních míst na digitálním ropném poli
Industrial Wireless
Industrial Wireless umožňuje bezpečná a spolehlivá rádiová spojení pro průmyslové aplikace.
Další informace
Industrial Wireless
Průmyslový směrovač pro zajištění dálkové údržby a kybernetické bezpečnosti
Naše robustní průmyslové směrovače propojují kabelem nebo mobilním rádiovým spojením různé sítě pro zajištění dálkové údržby a zabezpečení vaší lokální sítě.
Další informace
Průmyslový směrovač pro zajištění dálkové údržby a kybernetické bezpečnosti
Monitorování těžebních míst z kontrolní místnosti

Využití výhod digitálního ropného pole

  • Spolehlivý a cenově výhodný dohled a diagnostika těžebních míst pro ropu a plyn na velké vzdálenosti
  • Bezpečná komunikace s kódovací technikou pro mnoho přenosových cest
  • Efektivní a úsporná údržba s koncepty pro mobilní nebo decentralizovaný přístup k zařízení

Kontakt

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Rád vám poradím se škálovatelným řešením monitorování těžebních míst.

Produkty


Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V takovém případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme a společně najdeme optimální řešení.