Sériový přístrojový server ke konvertování sériových dat (RS-232/422/485) na ethernetová (RJ45). Podporuje protokoly TCP a UDP. Přesměrovací software pro port COM a ovladače pro Windows jsou k dispozici ke stažení. Obsahuje jednu přípojku RJ45 a dvě přípojky D-SUB-9.
Přístrojové servery a brány – z RS 232 na Ethernet
S přístrojovými servery změníte sériová rozhraní jako RS 232, RS 422 a RS 485 v souladu s protokolem na jiné standardy, např. ethernet (RJ45). Brány a konvertory protokolu přeměňují různé protokoly polní sběrnice a Ethernetu (např. PROFIBUS na PROFINET), a umožňují tak jednoduchou integraci stávajících sériových přístrojů a polních sběrnic do moderních sítí Ethernet.
Přijímač GNSS, časový server NTP a NTS (protokol síťového času a bezpečnost síťového času) pro sítě Ethernet, přijímá čas, datum a polohu prostřednictvím GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, napájení přes PoE (af) nebo 24 V DC, integrovaná anténa, pouzdro s IP68
Brána GW MODBUS TCP/RTU... převádí sériová data Modbus/RTU nebo ASCII na Modbus/TCP. Podporuje sériové přístroje typu Client nebo Server. Obsahuje jeden port RJ45 a dva porty D-SUB-9.
Druhá generace FL COMSERVER UNI..., sériový přístrojový server k převodu sériového rozhraní 232/422/485 na Ethernet, podporuje aplikace TCP, UDP, Modbus Gateway a PPP, včetně softwaru Com Port Redirector a uživatelské dokumentace
PROFINET na bránu PROFIBUS DP. Funguje jako řízení PROFIBUS DP v síti PROFIBUS a jako přístroj PROFINET IO v síti PROFINET. Kompatibilní s kontejnerem FDT/DTM pro nekomplikovanou konfiguraci přístrojů PROFIBUS DP.
Brána GW MODBUS TCP/RTU... převádí sériová data Modbus/RTU nebo ASCII na Modbus/TCP. Podporuje sériové přístroje typu Client nebo Server. Obsahuje jeden port RJ45 a jeden port D-SUB-9.
Brána GW MODBUS TCP/ASCII... převádí sériové řetězce RAW nebo ASCII na registry Modbus. Obsahuje dvě přípojky RJ45 a čtyři přípojky D-SUB-9.
Konvertor protokolu HART na PROFIBUS PA
Brána GW MODBUS TCP/RTU... převádí sériová data Modbus/RTU nebo ASCII na Modbus/TCP. Podporuje sériové přístroje typu Client nebo Server. Zahrnuje dva porty RJ45 a čtyři porty D-SUB 9.
Druhá generace FL COMSERVER BASIC..., sériový přístrojový server k převodu sériového rozhraní RS-232/422/485 na Ethernet, podporuje jen aplikace TCP-, UDP- , včetně CD-ROM se softwarem Com Port Redirector a s uživatelskou dokumentací (PDF)
Přehled variant sériových přístrojových serverů
Sériové přístrojové servery
Sériové přístrojové servery umožňují jednoduchou integraci stávajících sériových přístrojů a sběrnic do moderních ethernetových sítí.
U mnoha aplikací je na malém prostoru umístěno několik sériových přístrojů, např. u čteček čárových kódů a tiskáren. Všechny přístroje musí být připojené k ethernetu. V těchto případech ušetří použití multiportového konvertoru cenné místo v rozvaděči i peníze.
Kromě toho je možné aplikaci přizpůsobit individuálním požadavkům tak, aby různí uživatelé měli prostřednictvím jediného konvertoru přístup k různým sériovým rozhraním.
Vaše výhody
- Začleněný webový server umožňuje jednoduché uvedení do provozu a konfiguraci
- Použití v každém oboru díky velkému rozsahu provozní teploty (od -40 °C do +70 °C) a schválení pro nebezpečné oblasti
- Malá potřeba místa v rozvaděči díky kompaktním rozměrům
- Neoprávněnému přístupu k přístrojům brání 256bitové šifrování AES a mechanismy ověření
- Uživatel odstraní chybu rychle a jednoduše díky rozšířeným funkcím diagnostiky sériových portů
- Bezproblémová integrace virtuálních portů COM pomocí nativního ovladače Windows zaručuje trvale vysoký výkon, zejména u víceportových aplikací.
Virtuální aplikace portu COM s PC a sériovými přístroji
Protokolově transparentní sériové přístrojové servery
Sériové přístrojové servery řady GW DEVICE SERVER... se používají ke spojení sériových standardních přístrojů (obvykle s formáty souborů RAW nebo ASCII) s ethernetovými sítěmi. Přístroje můžete použít jako „virtuální port COM“ i jako nativní ethernetový přístroj TCP nebo UDP.
Připojení libovolných protokolů ASCII na Modbus nebo EtherNet/IP™
Konvertory protokolu a brány: Modbus/RTU, RAW a ASCII na Modbus/TCP a EtherNet/IP™
Moduly řady GW MODBUS TCP/RTU se používají ke konverzi Modbus/RTU (resp. ASCII, sériově) na Modbus/TCP. Tyto výkonné moduly lze konfigurovat na libovolné kombinace klient Modbus – server Modbus.
Moduly řady GW MODBUS TCP/ASCII… se používají k poskytování sériových řetězců RAW nebo ASCII přístrojů, jako jsou čtečky čárových kódů, váhy nebo tagy RFID, prostřednictvím protokolu Modbus. S moduly řady GW MODBUS EIP/ASCII... můžete přeměnit tyto řetězce na EtherNet/IP™.
Integrace libovolných zařízení Modbus do protokolu EtherNet/IP™
Konvertory protokolu a brány: Modbus na EtherNet/IP™ nebo PROFINET
S moduly řady GW EIP/MODBUS... nebo GW PN/MODBUS... můžete integrovat server Modbus do protokolu EtherNet/IP™ nebo PROFINET. Díky tomu je možné integrovat stávající účastníky Modbus do rozšířených ethernetových protokolů EtherNet/IP™ nebo PROFINET.
Začlenění libovolných zařízení Modbus do aplikací IIoT pomocí MQTT
Konvertory protokolu a brány: Modbus na MQTT
Vyplňte mezeru mezi internetem věcí a průmyslovými řídicími systémy pomocí produktů řady GW MQTT/MODBUS. Připojte klienty a servery Modbus k místnímu nebo cloudovému zprostředkovateli podle svého výběru. Webová správa usnadňuje konfiguraci a nevyžaduje programování. Podpora standardů MQTT a Sparkplug B zajišťuje flexibilitu pro integraci do aplikací internetu věcí.
Výkonný přístup k signálům HART pomocí ethernetu
Brána: z HART na HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET a OPC UA
Moduly řady GW PL sestávají z modulu hlavice a až pěti rozšiřujících modulů. Tyto moduly umožňují snadnou parametrizaci a monitorování polních přístrojů HART prostřednictvím ethernetových sítí.
Připojení ethernetu probíhá prostřednictvím HART-IP, Modbus/TCP nebo PROFINET. Díky modulárně konstruovaným branám HART-Ethernet můžete připojit až 40 přístrojů.
Otevřená architektura NAMUR
Brána: z HART do OPC UA pro otevřenou architekturu NAMUR (NOA)
Hlavní stanice GW PL ETH/UNI komunikuje prostřednictvím rozhraní OPC UA podle koncepce otevřené architektury NAMUR (NOA). Zařízení funguje jako datová dioda k předávání diagnostických a procesních dat z polních přístrojů HART do jakéhokoli cloudového systému.
Analýzou a zpracováním získaných dat se kontroluje efektivita procesu. V případě potřeby se informace vrátí do systému ERP, aby se např. automaticky generovaly úkoly údržby. Systémy spravující procesy při tom nejsou nijak ovlivněny ani ohroženy.
Proxy pro INTERBUS
Brány a proxy: z INTERBUS na PROFINET
Chcete zapojit aplikaci INTERBUS do sítě PROFINET? Pak je vhodným řešením FL NP PND-4TX IB. Přístroj bezproblémově parametrizujte pomocí svého aktuálního programovacího nástroje. Integrovaný přepínač využijte v rozvaděči jako uplink k řídicímu systému nebo v poli pro sériové zapojení.
Proxy pro PROFIsafe
Brány a proxy: komunikace PROFIsafe přesahující hranice sítí
Jedinečné: používejte PROFIsafe kompletně a nad rámec hranic sítí.
Brána PROFIsafe od společnosti Phoenix Contact umožňuje bezpečnou komunikaci mezi dvěma sítěmi PROFINET. To znamená, že funkční bezpečnost realizujete jako koncept nouzového vypnutí přesahující zařízení od kteréhokoli výrobce.
Průmyslový časový server pro ethernetové sítě
Průmyslové časové servery: určení času a umístění pro ethernetové sítě díky GPS, GALILEO nebo GLONASS Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS
Průmyslový časový server FL TIMESERVER NTP poskytuje časové informace prostřednictvím protokolu NTP v síti ethernet. Nezávisle na ostatních službách NTP a bez připojení k internetu je čas přenášen prostřednictvím GPS, GALILEO nebo GLONASS. Robustní pozdro se stupněm ochrany IP68 s integrovanou anténou a napájením PoE vám umožní snadno instalovat zařízení pod širým nebem.
Ethernetová brána HART
Ethernetová brána HART
Sériový přístup založený na RS 485 nebo ethernetu (v závislosti na aplikaci) možný na všech digitálních datech z přístrojů HART.
Ethernetová brána HART nabízí přístup PROFINET, Modbus TCP/IP a HART-IP ke 40 přístrojům. Pro co možná nejrychlejší předávání dat HART prostřednictvím ethernetu disponuje každé připojení přístroje vlastní jednotkou HART Master.
Při použití sítě Modbus TCP/IP je mimoto možné poskytnout 4 digitální vstupy a 4 digitální výstupy.