S FL COMSERVER...232/422/485 se začlení rozhraní RS-232/422/485 do stávajících sítí Ethernetu. Tím lze snadno realizovat funkce jako výměna kabelu, integrace do sítě nebo brána Modbus.
FL COMSERVER UNI 232/422/485
-
Převodník rozhraní
2313452
Druhá generace FL COMSERVER UNI..., sériový přístrojový server k převodu sériového rozhraní 232/422/485 na Ethernet, podporuje aplikace TCP, UDP, Modbus Gateway a PPP, včetně softwaru Com Port Redirector a uživatelské dokumentace
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| aplikace | TCP, UDP, brána Modbus, PPP |
| MTTF | 2013 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 879 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 359 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| MTBF | 666 Roky (Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21% (5 dní v týdnu, 8 hodin denně)) |
| 179 Roky (Telcordia-Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 % (5 dní v týdnu, 12 hodin denně)) | |
| Funkce | |
| Management | Webovská správa |
| SNMP v1/v2 | |
| Podporované prohlížeče | Netscape Communicator od verze 4.5 nebo Internet Explorer od verze 5.5 |
| Modbus/TCP-Client | |
| Počet klientů Modbus TCP | 8 |
| Systémové předpoklady | |
| Podporované prohlížeče | Netscape Communicator od verze 4.5 nebo Internet Explorer od verze 5.5 |
| Galvanické oddělení | VCC // Ethernet // sériové |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,4 W |
| Zkušební napětí datového rozhraní/datového rozhraní | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (šroubovou zástrčkou COMBICON) |
| 22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternativní nebo redundantní, napájením přes kontakt sběrnice na desce základny a napájením systému) | |
| Příkon typický | 100 mA (24 V DC) |
| Funkce | |
| Management | Webovská správa, SNMP, nouzové připojení s Telnetem a sériovými |
| Stavové a diagnostické indikace | LED: UL (logika napětí), TD + RD (sériová datová aktivita), FD (plný duplex), 100 (provoz na 100 Mbit/s), Link (Ethernet), Aktivity (Ethernet), ERR (Error) |
| Napájení | |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Délka odizolování | 7,00 mm |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Signál | Ethernet |
| Modbus | |
| Webový server | ano |
| Data: Rozhraní Ethernet, 10/100Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
| Sériová přenosová rychlost | 10/100 MBit/s, automatické vyjednání |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45, stíněná |
| Počet kanálů | 1 |
| Délka přenosu | ≤ 100 m (Kroucená dvojlinka stíněná) |
| Podporované protokoly | TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP |
| Pomocné protokoly | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Kontrola toku dat/protokoly | Modbus/TCP |
| Data: rozhraní RS-232, dle ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Sériová přenosová rychlost | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kbit/s |
| Typ připojení | 9-pólový konektor D-SUB |
| Utahovací moment | 0,4 Nm |
| Zapojení pólů | Přepínání mezi DTE/DCE přes webovou správu |
| Délka přenosu | 15 m |
| Formát souboru/kódování | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Kontrola toku dat/protokoly | Softwarový handshake, Xon/Xoff, hardwarový handshake RTS/CTS, kompatibilní s 3964 R, ModBus RTU/ASCII |
| Data: rozhraní RS-422 , dle ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Sériová přenosová rychlost | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
| Typ připojení | Připojení zástrčkou COMBICON se šroubovými svorkami |
| Délka přenosu | ≤ 1200 m |
| Zakončovací odpor | 390 Ω (konfigurovatelné) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Formát souboru/kódování | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Kontrola toku dat/protokoly | samočinné řízení |
| Data: Rozhraní RS-485, podle EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 2drátové | |
| Sériová přenosová rychlost | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
| Typ připojení | Připojení zástrčkou COMBICON se šroubovými svorkami |
| Zakončovací odpor | 390 Ω |
| 180 Ω | |
| 390 Ω (konfigurovatelné) | |
| Formát souboru/kódování | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Kontrola toku dat/protokoly | samočinné řízení |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 116 mm |
| Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
| Materiálem (Pouzdro) | PA 6.6-FR |
| Volný pád dle IEC 60068-2-32: | Volný pád: 1 m |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrace (provoz): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Náraz (provoz): 15 g, trvání 11 ms, polosinusový rázový impulz |
| Náraz (skladování/přeprava): 30g, trvání 11 ms, polosinusový rázový impulz |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| -20 °C ... 60 °C (podle UL) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | PxCIF11ATEX2313478X |
| Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, USA | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T5 |
| UL, Kanada | |
| Označení | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T5 Gc X |
| Schválení Jižní Korea, KC | |
| Certifikát | MSIP-REI-PCK-2313452 |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | 2 kV (5 kHz) |
| Signál | 1 kV (5 kHz) |
| Poznámka | kritérium A |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | 2 kV |
| Signál | 1 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55032 |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Bez látek narušujících smáčení laku | VDMA 24364:2018-05 |
| Normy/předpisy | EN 50121-4 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | Produkt je možno nasadit (se zaskakovacím mechanismem) na všechny 35mm nosné lišty dle ČSN EN 60715. |
| Objednací číslo | 2313452 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC321 |
| GTIN | 4046356451321 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 172,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 120,26 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 19a2f08d-521a-4fb9-860d-39c82142c9b4 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 17,23 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Datový kabel 2799474
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2707437
-
FL CAT5 HEAVY - Datový kabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Instalační kabel 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1656725
-
FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch 1085039
-
FL MC EF 1300 MM SC - Převodníky pro optický kabel 2902853
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Síťový odpojovač 2313931
-
PP-RJ-SCC - Propojovací panel 2703018
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Ethernetový extendér 2702409
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - Bezpečnostní prvek pro zajištění ochrany portů 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - Konektor sběrnice D-SUB 2761499
-
CM-KBL-RS232/USB - Vedení 2881078
-
ME-SAS - Spona přípojky stínění 2853899
-
DT-LAN-CAT.6+ - Svodič přepětí 2881007
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
Vaše výhody
Brána Modbus mezi Modbus/RTU / ASCII a Modbus/TCP
Všechna připojení výměnné přes šroubovou svorku COMBICON
Konfigurace přes webovou správu
Software pro virtuální porty COM součástí dodávky
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno