Časový server pro ethernetové sítě Určování času a místa přes ethernet Průmyslový časový server FL TIMESERVER poskytuje časové informace prostřednictvím protokolu NTP v ethernetové síti. Nezávisle na ostatních službách NTP a i bez internetového připojení je údaj času přijímán prostřednictvím signálů GPS, Galileo nebo GLONASS. Pouzdro s krytím IP68 a integrovanou anténou umožňuje instalaci ve venkovním prostředí. Díky tomu odpadá pořízení a montáž externí antény GNSS.

Průmyslový časový server FL TIMESERVER z čelního pohledu

Vaše výhody:

  • Synchronizace času ethernetových přístrojů v síti prostřednictvím protokolu síťového času
  • Přesné určování polohy (informace o poloze) prostřednictvím NMEA, SNMP nebo webové správy
  • Datum, čas a údaje o poloze bez přístupu k internetu pro větší bezpečnost
  • Pouzdro pro venkovní použití s integrovanou anténou k přímé venkovní instalaci
  • Přenos dat a napájení přístroje prostřednictvím jediného ethernetového kabelu (Power-over-Ethernet)
Časový server NTP s přijímačem GNSS
Přesná časová synchronizace pro aplikace dálkového ovládání YouTube

Časový server pro průmyslové použití Vždy budete mít v síti správný čas

V sítích bez přístupu k internetu se používá odolný časový server, v případě selhání připojení k internetu se používá záložní časový server. Přístroj má vodotěsné pouzdro pro venkovní použití s integrovanou anténou.

Časový server přijímá signály GPS, Galileo nebo GLONASS a každému členovi sítě poskytuje prostřednictvím protokolu síťového času čas v síti a v případě potřeby údaje o zeměpisné poloze prostřednictvím NMEA. Přístroj je napájen pohodlně způsobem Power over Ethernet nebo 24 V DC.

Konfigurace časového serveru se provádí přes webovou správu. Jakmile jsou zachyceny signály GNSS a nastane Satfix, zobrazí se tato informace prostřednictvím LOCK-LED na přístroji a také ve webové správě. Stav spojení a také informace o přístroji lze vyvolat prostřednictvím protokolu SNMP.

Schematický nákres funkce časového serveru

Oblasti použití průmyslového časového serveru

Časová synchronizace

FL TIMESERVER NTP od společnosti Phoenix Contact je alternativou k internetovým časovým službám a veřejným serverům s protokolem síťového času. V ethernetových sítích je stále důležitější, aby měla všechna zařízení přesný synchronní systémový čas. Tímto způsobem jsou časově přesně dokumentovány všechny decentralizované aktivity v síti. Sled událostí lze analyzovat pouze v případě, že všechna zařízení ukazují přesně ten stejný čas.

Příkladem jsou soubory protokolu v síťových zařízeních, snímky kamer s přiřazením obrazu příp. času a protokoly dálkového ovládání podle IEC 60870-5-104 nebo DNP3 využívající časové razítko.

Server FL TIMESERVER NTP poskytuje přesnou synchronizaci času ethernetových zařízení v síti prostřednictvím protokolu síťového času. Přitom není vyžadováno internetové připojení, což zvyšuje bezpečnost v síti.

Dopravní komunikace ve městě

Zaměření polohy prostřednictvím protokolu NTP v sektoru dopravy

Určení polohy

FL TIMESERVER NTP poskytuje přesné informace o zeměpisné poloze (souřadnice GPS). Tyto informace lze použít k určení přesné polohy,
např. kontejnerů, pojízdných strojů, stavebních strojů, vozidel a mobilních budov. Přesné určování polohy probíhá prostřednictvím webové správy, protokolu SNMP, NMEA nebo JSON Streaming.

Úrovně časové hierarchie v síti (Stratum)

Úrovně časové hierarchie v síti (Stratum)

Přesnost rozdělení času pomocí protokolu síťového času

Rozdělení času prostřednictvím NTP je hierarchicky rozčleněno na tzv. straty. Stratum 0 představuje nejvyšší hierarchickou úroveň, která funguje jako zdroj času. Přitom se může jednat např. o stacionární atomové hodiny, ze kterých přijímá čas také rádiový signál DCF-77 nebo atomové hodiny v družicích GNSS.

Server FL TIMESERVER NTP se díky svému přijímači GNSS nachází v stratu 1. Stratum 1 zahrnuje zařízení přímo připojená ke zdroji času, která mají nejpřesnější čas v síti a předávají jej jako časové servery NTP dalším účastníkům. Všechny následující straty nemají přímé spojení se zdrojem času a využívají časové údaje ze strata 1.

FAQ: Správný čas – časové stupnice a jejich určování

Který čas je vlastně ten správný? A podle čeho se řídí: Podle rychlosti, kterou se otáčí Země, nebo podle konstantních cyklů, ve kterých atomy mění své energetické stavy? Pravda – alespoň ta lidská – se nachází někde uprostřed. Třemi nejdůležitějšími časovými stupnicemi jsou mezinárodní atomový čas (TAI), světový čas (UT) a koordinovaný světový čas (UTC). Zatímco TAI představuje průměrnou hodnotu několika set atomových hodin, vychází UT z astronomického pozorování a měření.

Ta poslední se provádí na nultém poledníku, který prochází přes Greenwich – nezaměňovat s Greenwich Mean Time (GMT). V důsledku kolísání se UT a TAI od sebe neustále vzdalují. Země se navíc v podstatě neustále zpomaluje, ale také takzvaně „hází“ a otáčí se různou rychlostí. Proto je rychlost otáčení neustále kontrolována a při rozdílu více než 0,9 s se přidá přestupná sekunda. Tak vzniká koordinovaný světový čas UTC, který platí od roku 1972 jako mezinárodně platný čas a prakticky představuje základ naší moderní společnosti.

Přehled FL TIMESERVER

Časový server NTP s přijímačem GNSS
Časový server NTP s přijímačem GNSS

Typ FL TIMESERVER NTP
Teplotní rozsah -40 °C až +70 °C
Pouzdra IP68 s integrovanou anténou
Napájení 10 V DC až 30 V DC nebo Power over Ethernet
Podporované satelitní navigační systémy GPS, Galileo, GLONASS (automatické přepínání)
ethernet 1 x RJ45 (10/100/1000 MBit/s)
Č. výrobku 1107132
Přejít k seznamu produktů