FL TIMESERVER NTP
-
Rádiový modul
1107132
Přijímač GNSS a časový server NTP (protokol síťového času) pro sítě Ethernet, přijímá čas, datum a polohu prostřednictvím GPS, GLONASS nebo Galileo, webová správa, napájení PoE (af) nebo 24 V DC, integrovaná anténa, stupeň krytí IP68
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Který čas přístroj poskytuje?
Přes NTP protokol je poskytován koordinovaný světový čas UTC (Coordinated Universal Time). Časové pásmo, letní a zimní čas nastavujete lokálně na koncových zařízeních (NTP klientech).
Jak resetuji přístroj do továrního nastavení?
Zapněte přístroj. Počkejte, než bude přístroj v provozu. Poznáte to podle toho, že US LED bude svítit nepřetržitě a LOCK LED bude blikat nebo nepřetržitě svítit.
Stiskněte resetovací tlačítko (2) a přidržte je přesně na 10 sekund.
Přístroj se p...
Zobrazit více
Zapněte přístroj. Počkejte, než bude přístroj v provozu. Poznáte to podle toho, že US LED bude svítit nepřetržitě a LOCK LED bude blikat nebo nepřetržitě svítit.
Stiskněte resetovací tlačítko (2) a přidržte je přesně na 10 sekund.
Přístroj se poté restartuje s továrním nastavením. IP adresa je 192.168.0.254.