Digitální dvojče v automatizaci procesů Objevte naše řešení pro jednoduché porovnání mezi stavem As Planned a As Built všech snímačů a akčních členů instalovaných v terénu.
Výzva
Konzistentní dokumentace zařízení
Ve velkých závodech zpracovatelského průmyslu se vynakládá mnoho prostředků k na to, aby byla dokumentace závodu neustále aktuální. Na zařízení výroby pravidelně dohlíží zaměstnanci údržby nebo externí společnosti a dokumentují změny zjištěné pomocí tzv. červených čísel. Přenos těchto červených čísel z tištěných seznamů do P&I diagramu s sebou často skrývá nebezpečí chyb při přepisu. V případě ukončení výroby zařízení nebo změny výrobku proto nelze informace výrobce vyhodnotit. Vzhledem k neustále se měnícímu počtu polních přístrojů ve výrobním zařízení a částečně chybějícím informacím není možné plánovat stav skladových zásob, což výrazně komplikuje nutnou výměnu přístroje.
Řešení
Digitální transparentnost zařízení
80 % zařízení ve zpracovatelském průmyslu je vybaveno digitálními polními přístroji podporujícími HART. Tyto digitální signály však využívá pouhých 5 % z nich.
Umožňujeme dodatečně načíst data HART a bez retroaktivity poskytnout požadovaná data z pole ve formátu OPC-UA. Díky těmto dalším datům z chytrých polních přístrojů můžete profitovat z digitální transparentnosti zařízení, tzv. digitálního dvojčete. Tato transparentnost výrazně zlepšuje údržbu, servis a dostupnost.
Inventář přístrojů HART stisknutím jednoho tlačítka
S naším webovým inventářem budete mít vždy přehled o všech polních přístrojích. Zjištěné změny jsou pro lepší přehled v rámečku. To usnadní snadnější přidávání červených čísel do dokumentace zařízení. Navíc můžete exportovat inventář. Tímto způsobem položíte základy pro digitální dvojče (Digital Twin) v automatizaci procesů.
Příklad webového inventáře
Pod pojmem digitální dvojče pro zpracovatelský průmysl rozumíme digitální obraz všech snímačů a akčních členů nacházejících se v terénu, včetně uložených cyklů údržby, jejich parametrizace a chybových stavů zařízení, pokud se vyskytnou chyby. Na to se v našem řešení zaměřujeme.
Od terénu až po průmyslový internet věcí (IIoT)
Elektrické načtení signálů HART je bez zpětného působení namontováno mezi pole a technologii řízení. Údaje z polního přístroje jsou „on the edge“ (na okraji) normalizované a standardizováné. Tak je možné poskytnout je pro služby s přidanou hodnotou, jako je například prediktivní údržba (predictive maintenance) nebo udržitelná optimalizace procesu.
Vaše výhody
- Aktuální reálné údaje ze zařízení jsou vždy dostupné díky automatické dokumentaci As Built
- Díky nepřetržitému připojení polních přístrojů tak odpadají pochůzky za účelem ručního zaznamenání údajů ze zabudovaných polních přístrojů HART
- Rychlé řešení problémů a žádné prostoje v případě svolávání výrobků, změn nebo ukončení výroby díky optimalizovanému skladovému hospodářství.
Kontakt
Produkty
Ještě jste nenašli vhodný produkt?
V takovém případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme a společně najdeme optimální řešení.