Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Obousměrné nabíjení: opakované použití namísto jednorázového Společnost Evtec vyvinula, za použití kompaktních nabíjecích kabelů CCS od společnosti Phoenix Contact, domácí nabíječku, která nejen nabíjí elektromobily, nýbrž slouží také jako akumulátor energie.

Vozidlo zaparkované v automobilovém přístřešku s domácí nabíječkou a se solárním zařízením na střeše

Přehled

  • Švýcarská společnost Evtec, která se specializuje na oblast rychlonabíjení stejnosměrným proudem, vyvíjí a vyrábí nabíjecí řešení na klíč určená pro elektromobilitu.
  • Tento startup vyvinul domácí nabíječku, která umožňuje obousměrné nabíjení stejnosměrným proudem na pracovišti nebo v domácím prostředí.
  • Nabíjecí kabely CCS, které pod názvem CHARX connect compact dodává společnost Phoenix Contact a které používá společnost Evtec, byly speciálně vyvinuty pro stejnosměrné nabíjecí stanice pracující v nižším výkonovém rozsahu.
  • Zaměření na nižší výkonový rozsah umožňuje použití výrazně kompaktnějších rozměrů.
Vedoucí prodeje společnosti Evtec Dominik Mock před nabíjecí stanicí

Dominik Mock zastává funkci vedoucího prodeje u společnosti Evtec AG

Profil zákazníka

Společnost Evtec sídlící ve švýcarském městě Kriens vyvíjí a vyrábí, v součinnosti s partnery z celého světa, nabíjecí řešení určená pro oblast elektromobility. Od roku 2010 se společnost zaměřuje na zakázková řešení pro rychlonabíjení stejnosměrným proudem. Zkušenosti společnosti sahají až k počátkům elektromobility, tedy do druhé poloviny 80. let. Společnost Evtec se při vyvíjení a výrobě své účinné a přizpůsobitelné technologie nabíjení spoléhá na produkty společnosti Phoenix Contact.

Při prohlídce výrobních provozů ve městě Kriens vysvětluje Dominik Mock: „Za každým z výsledků námi realizovaného vývoje stojí konkrétní zakázka. Umíme velmi individuálně reagovat na přání zákazníků, například zohledňovat kamerové systémy pro rozpoznávání registračních značek, ale také realizovat infrastrukturu mezi nabíjecí stanicí a backendovým systémem, využívat fakturační systémy a samozřejmě také integrovat automaty na kávu. Téma nabíjení pro nás představuje rozsáhlé pole působnosti. A obousměrné nabíjení je přitom jedním z nejzajímavějších témat."

Princip obousměrného nabíjení pro domácí použití

Princip obousměrnosti pro domácí použití: akumulátory v autě vyrovnávají kolísavé odběry proudu, když svítí slunce - a po setmění dodávají energii zpět do sítě.

Použití

Princip obousměrnosti umožňuje, aby akumulátory ve vozidle vyrovnávaly kolísavou dodávku energie z obnovitelných zdrojů. „Obousměrné nabíjení již z technického hlediska nepředstavuje žádný problém. Rámcové podmínky, jaké jsou určovány standardy a normami, jsou však v mnoha případech stále nevyjasněné", říká Dominik Mock.

Společnost Evtec AG vyvinula domácí nabíječku s názvem sospeso&charge, která umožňuje obousměrné nabíjení i při použití v domácím prostředí. Její název je inspirován kavárnou Caffè sospeso, kulturní zvláštností z neapolské aglomerace, která spočívá v placení za další kávu navíc k té vlastní. Barista si ji zaznamená a později ji na požádání podá někomu, kdo ji potřebuje. Tato zažitá společenská solidarita a tradice vzájemného obdarovávání platí také pro obousměrné nabíjení.

„Společnost Phoenix Contact vyvinula přesně tu správnou technologii, která v této oblasti zvýší zájem o nabíjení stejnosměrným proudem. Úzké, a tedy lehké kabely, které jsou extrémně zatížitelné a trvanlivé, se přitom v tomto rozsahu zatížení obejdou bez složitého, a tedy drahého chlazení", vysvětluje Dominik Mock.

Elektromobil s nabíjecí zásuvkou CCS se nabíjí pomocí kompaktní nabíjecí zástrčky CCS CHARX connect compact

Lehká, kompaktní nabíjecí zástrčka CCS CHARX connect compact zaujme svým kompaktním konstrukčním provedením a vynikající úrovní ergonomie.

Řešení

Rozlišuje se mezi dvěma typy obousměrného nabíjení: dodávkou z vozidla do domácnosti (vehicle-to-home) a dodávkou z vozidla do sítě (vehicle-to-grid). Jako vehicle-to-home (V2H) se přitom označuje použití, které je zpravidla zaměřeno na koncového uživatele v domácnosti.

Nabíjecí konektory CHARX connect compact od společnosti Phoenix Contact, které společnost Evtec používá, byly vyvinuty speciálně pro domácí nabíječky. Zaměření na nižší výkonový rozsah umožňuje použití výrazně kompaktnějších rozměrů. Postříbřené kontakty, koncepce vnitřního utěsnění a vysoce přesné snímače teploty jsou bezpečnostními prvky, které umožňují bezpečné a snadné zvládání vysokých proudů jak podle evropské normy CCS platné pro typ 2, tak i, a to přednostně, podle americké normy CCS platné pro typ 1. Pokud je domácí nabíječka sospeso&charge připojena k domácí síti, může sloužit nejen k nabíjení vlastního automobilu, nýbrž také jako akumulátor energie.

Díky technologii dodávky z vozidla do sítě (V2G) lze zvyšovat podíl energie z obnovitelných zdrojů v energetickém mixu. Miliony elektromobilů přitom slouží jako vyrovnávací paměť, a mohou se tak stát důležitou součástí přechodu k novému pojetí energetiky.

Shrnutí

Prostřednictvím své domácí nabíječky sospeso&charge umožňuje tento výrobce obousměrné nabíjení stejnosměrným proudem na pracovišti nebo v domácích podmínkách. V podobě nabíjecích kabelů CCS, které dodává pod názvem CHARX connect compact společnost Phoenix Contact, má výrobce ve svém portfoliu správné produkty, které zajistí zvýšený zájem o obousměrné nabíjení také při domácím použití.

Kontakt (cs)