Řízení a monitorování elektrického souběžného vytápění Zvyšte dostupnost zařízení včasným detekováním výpadků a předejděte jeho prostojům.

Souběžné vytápění na potrubí

Výzva


Stavové informace na tabletu v provozním zařízení se systémem ohřevu potrubí

Monitorování souběžného vytápění

Starší souběžné vytápění bývá často připojeno do sítě jen přes pojistku, takže výpadky zůstanou bez povšimnutí. Při výpadku se zpravidla zastaví celý provoz. Proto se jednotlivá souběžná vytápění pravidelně kontrolují v rámci speciální inspekční prohlídky. Naše škálovatelné řešení monitorování zastaralých zařízení na míru zajistí nápravu. Získejte aktuální informace o stavu svých systémů souběžného vytápění bezprostředně ze systému řízení procesu, abyste mohli včas zakročit.

Řešení


Získejte jistotu jednoduše na základě měření proudu

Naše měřicí převodníky proudu zaznamenávají proud topení. Tímto způsobem se dá odhalit porušené vedení, zkrat nebo vada izolace v souběžném vytápění. Monitorování proudu zaručuje, že médium bude přepraveno bezpečně.

Přístroje jsou spojené s naším rádiovým systémem Radioline pro zajištění přenosu měřicích signálů do řídicí stanice bez komplikované kabeláže. Klient Radioline může dotazovat až 99 stanic Radioline. Ke každé stanici můžete připojit několik systémů souběžného vytápění, takže můžete sledovat libovolný počet systémů souběžného vytápění.

Monitorování souběžného vytápění: Topologie struktury
Bezdrátová I/O komunikace
Radioline je rádiový systém pro rozsáhlá zařízení. Zajišťuje, aby se podezřelé naměřené hodnoty okamžitě zobrazily ve velínu zařízení tak, aby bylo možné včas přijmout protiopatření.
Více informací o rádiovém systému Radioline
Bezdrátová I/O komunikace
Flexibilní přizpůsobení signálů
Měniče proudu PACT vám nabízí kompletní produktovou řadu pro změnu vysokých střídavých proudů na sekundární proudy o velikosti 1 A a 5 A.
Více informací o měničích proudu
Flexibilní přizpůsobení signálů
Oddělovací zesilovače s funkční bezpečností a ochranou před výbuchem
Kromě ochrany proti výbuchu pro všechny zóny a skupiny látek nabízejí oddělovací zesilovače MACX Analog funkční bezpečnost podle normy SIL IEC/EN 61508.
Více informací o oddělovacích zesilovačích
Oddělovací zesilovače s funkční bezpečností a ochranou před výbuchem
Rozvaděč pro elektrické souběžné vytápění

Řešení rozvaděče připravené k okamžitému použití

S naším předem osazeným rozvaděčem připraveným k okamžitému použití poznáte výhody jednoduché a rychlé instalace.

Nabízíme vám správné řešení rozváděče pro vaše individuální požadavky – ať už potřebujete své souběžné vytápění monitorovat, nebo řídit. Naše řešení konektorů úrovně SIL 2 zajišťují, že teplotní snímač vždy monitoruje správnou topnou pásku.

Vodíkové potrubí ve zpracovatelském zařízení

Snížení spotřeby energie

Řiďte své souběžné vytápění v souladu s potřebami za využití místní PLC. Parametrizace se provádí pomocí dostupného rozhraní HMI nebo pomocí notebooku, který propojíte pomocí Wi-Fi. Případně můžete souběžné vytápění jednoduše integrovat do řídicího systému. Integrace probíhá pomocí rozhraní, které je kompatibilní s Modul Type Package (MTP). S pomocí parametrizace v souladu se SIL 2 prostřednictvím sběrnice PROFIsafe můžete definovat parametry vypnutí souběžného vytápění.

S naší inteligentní řídicí jednotkou spotřebujete jen tolik energie, kolik budete potřebovat. Teplotní snímač zajišťuje, že se topení zapne pouze v případě potřeby, a to pomocí konfigurovatelného prahového spínače. Malá řídicí jednotka provádí cílenou a přesnou regulaci výkonu. Topný výkon se upravuje pomocí pulsně šířkové modulace.

Software pro inženýrství clipx ENGINEER

Inženýrský software pro výrobu rozvaděčů

Software pro inženýrství clipx ENGINEER umožňuje efektivní navrhování svorkovnic, umístění průmyslové elektroniky a osazení montážních desek.

Převezměte toto řešení pro systémy souběžného vytápění jako předlohu v našem nástroji clipx ENGINEER. Pomocí pár kliknutí optimálně přizpůsobíte naše řešení svým požadavkům. Pak si objednejte řešení s jednotlivými položkami nebo předem smontované pomocí našeho nástroje v internetovém obchodě společnosti Phoenix Contact.

Vaše výhody

[x]- Zvýšená dostupnost zařízení díky nepřetržitému monitorování topných pásků v souladu se SIL 2

  • Optimalizace spotřeby energie pomocí cílené a přesné regulace výkonu
    [x]- Nízké náklady na instalaci díky předem osazenému rozvaděči s možností okamžitého použití
  • Jednoduchá integrace dostupného souběžného vytápění ve vašem velínu

Kontakt

Wilfried Grote
Wilfried Grote
Ředitel Global Industry Management pro oblast chemie a farmacie
+49 5281 946-3033
Rád vám poradím s našimi škálovatelnými řešeními monitorování pro vyšší dostupnost systému.

Reference


Bezdrátové monitorování souběžného vytápění

Monitorování souběžného vytápění založené na bezdrátovém spojení ve společnosti Sappi Stockstadt GmbH

  • Sappi Limited je předním světovým dodavatelem papíru, papíroviny a chemické celulózy.
  • Přečtěte si více informací o tom, jak jsou podezřelé naměřené hodnoty okamžitě zobrazovány ve velínu obsluhy, aby bylo možné včas přijmout protiopatření.

Produkty


Osoba s tabletem před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V tom případě na nás kontaktujte. Poradíme a společně najdeme optimální řešení.