Modulární výroba s Module Type Package (MTP) Jednoduchá konstrukce modulů a rychlejší uvedení na trh: S MTP můžete efektivně a pružně reagovat na požadavky zákazníků.

Muž vizualizuje modulární systémy na počítači
Zpracovatelské zařízení za soumraku

Změny ve zpracovatelském průmyslu

Na mnoha místech je zpracovatelský průmysl charakterizován velkými zařízeními, která jsou v nepřetržitém provozu již řadu let. O to důležitější je včasné rozpoznání případných anomálií, aby se předešlo následným škodám a bylo možné pokračovat v provozu. Poslední položka výčtu je stále důležitější, protože tržní trendy, rostoucí ceny surovin a rostoucí konkurenční tlak představují odpovídající výzvy pro budoucí životaschopnost bezchybného provozu zařízení.

Modularizace zařízení zvyšuje flexibilitu s ohledem na individuální požadavky zákazníků a rámcové podmínky. Tímto způsobem se proces rozdělí na jednotlivé části a moduly se mapují jednotlivě.

MTP: Změny v automatizaci procesů

Module Type Package (MTP) je standard nezávislý na výrobci, který umožňuje standardizovanou a na výrobci nezávislou integraci systémových modulů do automatizačních systémů. Moduly mohou zároveň komunikovat mezi sebou a s nadřazeným řídicím systémem.

Jednotlivé moduly se označují jako sestava zpracovatelského zařízení (PEA). Jedná se o soběstačné funkční moduly, které spolu mohou komunikovat prostřednictvím standardizovaného rozhraní. Popis modulů je v MTP, souboru ovladače. Všechny informace, jako je funkce a vlastnosti modulu, jsou zaznamenány v MTP. To znamená, že funkční jednotky lze flexibilně vyměňovat a rekonfigurovat. Výrobní systémy tak mohou být rychleji uvedeny do provozu a pružněji reagovat na individuální požadavky zákazníků. Jednotlivé sestavy PEA jsou čteny a řízeny vrstvou orchestrace procesů (PoL).

Jak je vidět na videu, MTP spolu se standardem NAMUR Open Architecture (NOA) umožňuje uživatelům dosáhnout vyšší efektivity a flexibility jejich procesů díky větší transparentnosti dat.

Naše aktivity v oblasti MTP

Standard MTP byl prosazen a vyvinut organizacemi ZVEI a NAMUR. V současné době je organizace uživatelů PROFIBUS (PNO) zodpovědná za neustálý rozvoj a uplatnění v různých případech použití.

MTP se neustále vyvíjí v souladu s požadavky průmyslu. Rostoucí význam pro zpracovatelský průmysl je patrný na základě toho, že německý standard se stále více prosazuje na celém světě.
Koncepce MTP se proto v budoucnu objeví v normě IEC 63280. Jednotlivé listy se zabývají různými tématy, jako je obecná koncepce, rozhraní HMI nebo koncepce alarmů.

Společnost Phoenix Contact již mnoho let podporuje neustálý pokrok v oblasti MTP v rámci různých aktivit v pracovních skupinách s dalšími partnery.

Muž obsluhuje program MTP DESIGNER u psacího stolu

Prostě modulární s programem MTP DESIGNER

Modulární automatizace flexibilnější než kdy dříve: MTP DESIGNER od společnosti Phoenix Contact umožňuje rychlou konfiguraci a uvedení modulárních systémů do provozu. Moduly kompatibilní s MTP jsou automaticky generovány a snadno integrovány do řídicích systémů.

MTP je přesně tím řešením, které řeší výzvy zpracovatelského průmyslu. Ať už jde o nákladová omezení, spotřebu zdrojů nebo nedostatek kvalifikované pracovní síly – všechny zúčastněné strany mohou z normy těžit a zajistit si budoucí konkurenceschopnost.

Anja Langová - , Vertikální řízení trhu – zpracovatelský průmysl | Řízení produktů
Anja Langová
Pohled na různá odvětví, která mohou využívat MTP

Význam MTP

MTP je důležitou součástí pro vyšší efektivitu a flexibilitu provozu v mnoha průmyslových odvětvích.

Například chemický a farmaceutický průmysl se vyznačuje měnícími se požadavky trhu a mnoha šaržemi, které často vyžadují výměnu surovin a změny výrobního procesu. Aby byly procesy co nejpružnější a minimalizovaly se prostoje, je zapotřebí modulární konstrukce výrobního zařízení. To znamená, že automatizaci modulu lze ve velmi krátké době přizpůsobit i nové výrobní šarži.

Nicméně již při stavbě nového výrobního zařízení může MTP pomoci tím, že zařízení bude za kratší dobu modulárně sestaveno díky nižším nákladům na inženýring. Totéž platí pro výměnu poškozených modulů. Například vadný modul čerpadla lze přímo vyměnit za nový modul, který je připraven k okamžitému použití, protože modul komunikuje s řídicím systémem díky standardu MTP.

Pomocí MTP lze optimalizovat vývoj, procesy a údržbu na mnoha dalších průmyslových trzích. Například na volném moři jsou jednotlivé součásti zařízení lodi, jako je motor, převodovka nebo klimatizační systém, inteligentně řízeny díky standardu.

MTP mění pravidla hry ve všech ohledech

[x]- o 50 % kratší doba uvedení na trh
[x]- snížení nákladů na inženýring o 70 %
[x]- o 80 % vyšší flexibilita

Výhody pro různé cílové skupiny

Interaktivní obrazová mapa: Přínosy MTP pro různé cílové skupiny
Výrobce modulů
Díky MTP se výrazně snižují náklady na vývoj a výrobce získává časovou a finanční úsporu. Každý modul a jeho ovládací obrazovka pro vizualizaci jsou digitálně popsány pouze jednou. Moduly pak může používat i více uživatelů. Tímto způsobem lze snížit náklady na inženýring až o 70 %.
Systémoví integrátoři
Řešení Plug and Produce umožňuje systémovým integrátorům integrovat moduly od různých výrobců do PoL zpracovatelského systému s minimálními náklady na inženýring. Výhodou jsou zde standardizovaná rozhraní nezávislá na výrobci. Úprava modulů se navíc provádí bez velkého pracovního nasazení a v souladu s nákladovou stránkou. Provozovatel systému tak může snáze reagovat na individuální požadavky zákazníků.
Provozovatelé zařízení
Provozovatel zařízení má díky MTP výhodu kratší doby uvedení na trh a může pružně reagovat na změny poptávky v průběhu celého životního cyklu zařízení. Bez ohledu na změny v množství nebo požadavcích na produkt lze objednávky pružně a rychle upravovat.

Kontakt

Anja Langová
Anja Lang
Vertikální řízení trhu – zpracovatelský průmysl | Řízení produktů
Rád vám poradím s modulární automatizací vašeho zařízení pomocí MTP.
Pyramidový diagram znázorňuje schematickou strukturu modulárních automatizačních systémů

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V tom případě na nás kontaktujte. Společně najdeme optimální řešení pro modulární automatizaci vašeho zařízení. Jako poskytovatel kompletních služeb v oblasti modulárních automatizačních systémů vám dodáme ten správný hardware a software. Kromě toho vám nabízíme komplexní poradenství a vývoj koncepce, včetně inženýrské činnosti.

Komplexní inženýrství zahrnuje také zohlednění odpovídajících požadavků na funkční bezpečnost, ochranu proti výbuchu a kybernetickou bezpečnost. Domluvte si s námi schůzku nejlépe hned.