Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

MTP DESIGNER Krátká doba uvedení na trh a vysoká flexibilita: Nástroj MTP DESIGNER umožňuje rychlé a jednoduché vytváření modulů vyhovujících požadavkům MTP.

Osoba sedí u počítače a vytváří moduly vyhovující požadavkům MTP

Výzva


Zařízení

Rostoucí složitost i požadavky

V neustále se měnícím světě se provozovatelé zařízení a systémoví integrátoři například stále častěji setkávají s krátkodobými a proměnlivými požadavky zákazníků. Výrobní zařízení proto musí být možno v krátké době přizpůsobit požadavkům trhu.
Díky řešení Module Type Package (MTP) mohou uživatelé využívat výhodu spočívající ve vysoké flexibilitě při modularizaci zařízení. Díky opakované použitelnosti modulů lze navíc šetřit zdroje. Automatizace modulů však vyžaduje mnoho času, jelikož integrace těchto modulů do systémů POL je časově velmi náročná. V době nedostatku kvalifikované pracovní síly je stále obtížnější nalézt vhodné odborníky. Vzhledem k vysoké míře manuálních zásahů při vytváření modulů vzniká také vyšší náchylnost k chybám.

Řešení


Logo nástroje MTP DESIGNER s obrazovkou v pozadí

Usnadnění projektování pomocí nástroje MTP DESIGNER

MTP DESIGNER je nástroj pro projektování modulů, který umožňuje jednoduchou a časově úsporou implementaci modulů v procesním zařízení.

Navíc lze automaticky importovat schemata P&I z projektantských nástrojů používaných v oblasti technologie procesů a rovněž generovat kostru programu a služby pro automatizaci modulů. Na tomto základě se pak uskutečňuje projektování modulů. Moduly jsou vytvářeny ve shodě s normami VDI/VDE/NAMUR 2658.
Souběžně s tím se v řídicí jednotce automaticky generuje lokální vizualizace na základě schématu P&I a stanovují se všechna rozhraní (tagy OPC UA) pro pozdější přenos dat. Následně je vyexportován soubor MTP, který je předán provozovateli, aby mohl být integrován do vrstvy orchestrace procesů (POL).

Společnost Phoenix Contact již nástroj MTP DESIGNER úspěšně otestovala v součinnosti s různými poskytovateli POL, mezi které patří společnosti ABB (System 800xA), COPA-DATA (ZENON), Siemens (SIMATICS PCS neo) a Yokogawa (CI server).

Krok 1: Integrace P&I

První krok prováděný v nástroji MTP DESIGNER zahrnuje přenesení schémat P&I vašich zařízení. V následujícím videu vám náš odborník Oleg Makarov ukáže, jak můžete rychle a jednoduše provádět import dat mezi nástroji P&I a MTP DESIGNER. To je základ pro práci na projektu za použití nástroje MTP DESIGNER.

Krok 2: Vytvoření projektu

Nástroj MTP DESIGNER umožňuje integraci souboru MTP do systému POL.
Program PLC vytvořený v nástroji MTP DESIGNER se v dalším kroku přenáší do prostředí PLCnext Engineer. To znamená, že vytvořený soubor lze použít ve všech jednotkách PLCnext Control, např. AXC F2152. Nástroj navíc generuje místní vizualizaci modulů, což zjednodušuje uvádění těchto modulů do provozu.

K produktovému programu nástroje pro projektování modulů patří dvě knihovny, které popisují funkce a rozhraní. Knihovna „Module Type Package FB“ obsahuje různé funkční moduly, které jsou použitelné v prostředí PLCnext Engineer. Na základě toho lze v prostředí PLCnext Engineer integrovat také knihovnu „Module Type Package HMI“ a vytvářet odpovídající vizualizaci komponent MTP.

Vytvoření vzorového projektu v nástroji MTP DESIGNER

Interaktivní obrazová mapa: Uživatelské rozhraní nástroje MTP DESIGNER
Struktura projektu
Struktura projektu zobrazuje všechny prvky, které jsou v projektu použity. V této oblasti lze také vytvářet a spravovat služby a procedury.
Pracovní rozsah
Zde se zobrazuje a spravuje zobrazení související se schématem P&I.
Vlastnosti
Uživatelé zde naleznou další podrobné informace o objektech, jako například rozhraní nebo ECLASS. Navíc je možno provádět úpravy.
Nástroje
Zde se provádí správa všech statických i dynamických objektů, které je odtud možno vkládat do pracovní oblasti.
Informace
Toto okno poskytuje uživatelům další informace týkající se importu a exportu souboru. V této oblasti jsou rovněž viditelné případné chyby vzniklé v datovém provozu.

Jako výrobce zařízení potřebujeme jednoduchý a spolehlivý řetězec nástrojů, který nás podporuje od vytvoření dokumentace až po její předložení. Nástroj MTP DESIGNER nám umožňuje realizovat naše zařízení důsledně a ve shodě s požadavky MTP, včetně implementace softwaru pro řídicí jednotky. Také zde využíváme prostředí PLCnext Control od společnosti Phoenix Contact.

Michael Nussbaumer, Managing Director
Michael Nussbaumer

Výhody nástroje MTP DESIGNER

  • Přímá integrace do systému POL, přičemž modul MTP je paralelně rozšiřitelný
  • Konfigurování namísto programování - funkční moduly lze generovat automaticky ze schémat P&I
  • Rychlé a jednoduché vytváření individuální místní vizualizace pro rozhraní HMI
Stáhnout
Vyzkoušejte si nástroj MTP DESIGNER

Přesvědčte se sami a objevte rozmanitost projektantského nástroje MTP, kterou můžete využít při realizaci svého záměru.

Stáhnout bezplatnou zkušební verzi
Projektantský nástroj

Kontakt


Anja Langová
Anja Lang
Vertikální řízení trhu – zpracovatelský průmysl | Řízení produktů
Rád vám předvedu výhody použití nástroje MTP DESIGNER pro váš záměr.