Sledování energie v procesně technických zařízeních Ucelené sledování stavu provozních prostředků šetří náklady na energii a zvyšuje dostupnost zařízení. Zavčas rozpoznejte potenciální škody a optimalizujte své procesy.
Výzva
Inteligentní plánování údržby
Při velkém podílu neplánovaných výpadků bývají příčinou spotřebiče energie, např. rotující zařízení. Přitom dochází k poškození provozních prostředků, jakými jsou čerpadla, kompresory nebo míchadla. Údržba těchto prvků se často provádí příliš brzy nebo v některých případech příliš pozdě, což má za následek výpadky výroby.
Díky trvalému sledování motorů a čerpadel se zaměříte na rozhodující známky opotřebení a vytvoříte předpoklady pro prediktivní údržbu. Takto lze předpovědět hrozící výpadek a provést údržbu ve správný okamžik. Navíc máte průběžně k dispozici informace o stavu součástí svého zařízení.
Řešení
Včasné rozpoznávání vad a poruch
Trvalým monitorováním daných čerpadel a motorů zajistíme, že bude údržba provedena v pravý čas. Podle velikosti a typu stroje mohou být prováděny hydraulické, mechanické nebo elektrické kontroly.
Elektrický výkon poskytuje informace o chodu, stavu a provozním bodu dílů zařízení. Monitorování lze dodatečně vybavit rychle i levně, a je proto vhodné i pro menší nebo střední čerpadla a motory.
V průběhu činného výkonu lze identifikovat mnoho chybových vzorců, takže údržba proběhne ve správný čas.
Efektivní monitorování motorů a čerpadel
Shromažďování provozních hodnot motoru se provádí prostřednictvím měření elektrického činného výkonu proudu a napětí. To je možné u trojfázových strojů v kombinaci s přímým zapojením, stykačem nebo frekvenčním měničem.
Pokud jsou k monitorování navíc použity další snímače, model monitorování se zpřesňuje. Přenos se může uskutečňovat do jednoho nebo více nadřazených systémů, jakými jsou např. databáze, cloudové systémy, MES a systém správy majetku. Je přitom zajištěn výrobní proces bez zpětného působení.
Vaše výhody
- Nenáročná instalace a jednoduché dovybavení měřičem činného výkonu k monitorování např. rotačních zařízení
- Minimalizace nákladů na údržbu díky preventivní údržbě prostřednictvím chytrého použití elektrických měřených veličin
- Další zvýšení dostupnosti zařízení díky volitelnému monitorování vibrací
Kontakt
Produkty
Ještě jste nenašli vhodný produkt?
V tom případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme a společně najdeme optimální řešení.