Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Výrobce elektrobusů spoléhá na nabíjecí zásuvky CCS od společnosti Phoenix Contact Společnost Ebusco instaluje do svých elektrobusů nabíjecí zásuvky elektromobilu od společnosti Phoenix Contact, a spoléhá tak na vysoce kvalitní technologii nabíjení zajišťující dlouhé dojezdy a krátké nabíjecí přestávky.

Vozový park Ebusco

Přehled

  • Nizozemský výrobce Ebusco vyrábí od roku 2012 elektrobusy. Od té doby jsou v provozu již stovky vozidel.
  • I v osobní dopravě vyžaduje trh vysoký dosah a možnost rychlého nabití na cestách.
  • Používají se nabíjecí zásuvky elektromobilu CHARX connect od společnosti Phoenix Contact, s nimiž je možné dosáhnout trvalého nabíjecího výkonu 250 kW a dočasně vyšších nabíjecích výkonů do 500 kW.
  • I v budoucnu bude důležité v oblasti užitkových vozidel optimalizovat nabíjecí procesy. Společnost Ebusco se již zabývá automatizací autobusových dep a procesů nabíjení za pomoci robotů.
Montážní hala Ebusco

Společnost Ebusco kompletně vyvíjí, vyrábí a montuje své elektrobusy 3. generace v Nizozemsku

Profil zákazníka

Nizozemský výrobce elektrobusů Ebusco představil již v roce svého vzniku, tedy v roce 2012, svůj první elektrický model autobusu Ebusco 1.0 na veletrhu IAA Nutzfahrzeuge. Od té doby jsou v provozu již stovky vozidel. I v elektrifikované osobní dopravě se zvyšují požadavky: výkonné baterie vyžadují inovativní technologii nabíjení.

Otevřená nabíjecí klapka s pohledem na nabíjecí zásuvku CCS CHARX connect

Nabíjecí zásuvky CCS CHARX connect od společnosti Phoenix Contact umožňují vysoké nabíjecí výkony pro užitková vozidla: trvalé 250 kW a časově omezené výkony do 500 kW

Použití

Pro nabití baterií elektrobusů obvykle postačují doby odpočinku v autobusovém depu. V případě dlouhých cest nebo zimních venkovních teplot musí být však rovněž možnost rychlého nabití autobusů i mimo doby odpočinku. Doba trvání postupu nabíjení nehraje roli jen při výnosném použití vozidel, ale má význam i pro dlouhou životnost baterií. Platí, že čím vyrovnanější je nabíjení, tím více cykly může baterie projít.

Použitá nabíjecí zásuvka elektromobilu musí být vhodná pro vysoké nabíjecí výkony v oblasti užitkových vozidel. Zde sází společnost Ebusco na inovativní techniku od společnosti Phoenix Contact.

Nabíjecí stanice společnosti Ebusco

Zákazníkům jsou dodávány jako kompletní systém: elektrobusy s nabíjecími zásuvkami DC pro průběžné rychlonabíjení

Řešení

Společnost Ebusco dokázala zvýšit dosah svých elektrobusů nejen díky lehké konstrukci, ale i díky vylepšené technologii baterií: podnik používá kvalitní baterie s dlouhou životností s technologií LFP (lithium-železo-fosfát), které se sestavují v závislosti na požadovaném dosahu a optimalizují podle výkonnosti.

Výkonné baterie opět vyžadují inovativní technologii nabíjení: zde společnost sází na nabíjecí zásuvky CCS CHARX connect od společnosti Phoenix Contact. Umožňují bezpečný proces nabíjení s dočasnými nabíjecími výkony do 500 kW. Přesná teplotní senzorika u obou výkonových kontaktů DC a komunikace měřených údajů zabraňují přehřátí nabíjecí zásuvky elektromobilu i při vysokých nabíjecích proudech. Kromě toho je možné nabíjecí proud řídit na straně vozidla díky údajům o měření teploty, takže se neustále využívá maximální možný nabíjecí proud. Optimalizovaná technologie připojení mezi výkonovými kontakty DC a vysokonapěťovými kabely navíc minimalizuje zahřívání systému připojení.

Nad rámec vozidla doplňuje komplexní optimalizovaný balík vlastní nabíjecí stanici společnosti Ebusco: výrobce elektrobusů vyrábí nabíjecí stanice, které jsou speciálně koncipovány pro potřeby těžkých sad baterií. V těchto nabíjecích stanicích se rovněž nachází nabíjecí kabel a výkonová elektronika od společnosti Phoenix Contact. Komplexní řešení sestávající z inovativní technologie nabíjení a baterií zajišťuje optimální proces nabíjení.

Shrnutí

I v budoucnu bude důležité v oblasti užitkových vozidel optimalizovat nabíjecí procesy. Společnost Ebusco se již zabývá automatizací autobusových dep: inovativní robot přivádí robustní nabíjecí konektor automobilu CCS od společnosti Phoenix Contact automaticky k autobusu a propojuje ho s nabíjecí zásuvkou elektromobilu. Tato technika nejenže šetří čas a je spolehlivá, ale také představuje perspektivní procesy nabíjení, pokud jde o autonomní řízení. Vysoká kvalita produktu je rozhodující pro bezpečnost při automatizovaném nabíjení.

Kontakt