Reference ·
23.08.2024

S vášní pro technologie a motoristický sport Závodní tým OWL spoléhá na robustní konektory od společnosti Phoenix Contact.

Oranžový konektor s připojovací plochou s možností zajištění před jednotkou baterie

Zkrácená verze

V samotném srdci východního Vestfálska, regionu známého svými technologickými inovacemi, pracuje tým studentů TU OWL na vývoji nového závodního elektromobilu, s nimž se bude účastnit závodu Formula Student. V baterii jsou poprvé použity robustní konektory od společnosti Phoenix Contact.

Till Söffgen za červeným rámem závodního vozu

Till Söffgen pracuje ve společnosti Phoenix Contact a je členem závodního týmu Technické univerzity v Lemgu

Na závodní trati záleží na spolehlivosti

V dílně TH OWL v Lemgu se hmatatelně snoubí technické znalosti s vášní pro závodění: 35 studentů závodního týmu OWL pracuje na své nové konstrukci – závodním elektromobilu OWL 2.4, se kterým se chce tým zúčastnit letošního ročníku závodu Formular Student.

V celosvětové konstrukční soutěži studenti samostatně vyvíjejí a staví závodní elektromobil podle předem stanovených pravidel. Pro Tilla Söffgena, který letos vede Subteam Powertrain, není důležitý jen výsledek na trati, ale také neustálé zlepšování vozu. „Jsme spíše malý tým a jen s několika studenty musíme nejen navrhnout a zkonstruovat závodní vůz, ale také jej udržovat v provozu a provádět jeho údržbu. Proto je pro nás zásadní, abychom při vývoji používali robustní a spolehlivé komponenty.“

Dvě ruce tisknou kontakty k pólům baterie

Zatlačit a je hotovo: Konektory baterie se doporučují i pro použití na závodních tratích

Nový způsob připojení baterie

Baterie závodního elektromobilu, která váží přibližně 70 kg a má kapacitu 6,4 kWh, je jednou z obzvláště složitých součástí vývoje. Skládá se ze šesti segmentů baterie, které společně dosahují celkového napětí 600 V. Jedna z významných změn oproti loňskému modelu se týká systému konektorů v baterii.

Je to poprvé, co konstrukční tým v návrhu použil konektory pólů baterie od společnosti Phoenix Contact. Till Söffgen vysvětluje toto rozhodnutí: „Máme limit výkonu 80 kW, tj. přibližně 133 A. Potřebujeme vysoce výkonný konektor, který umožňuje opakované zapojení.“ Konektory se dodávají kompletně osazené a jejich instalace je snadná. I v rukavicích pro práci s vysokým napětím, které je nutné při práci s baterií používat, se s konektory snadno manipuluje. „Je to pro nás po všech stránkách rozumný systém,“ rekapituluje pan Söffgen.

Kromě snadné výroby a ovládání se závodní tým OWL zaměřuje zejména na bezpečnostní hledisko. „Předpisy stanovují určité požadavky na bezpečnost, které s konektory pólů baterie od společnosti Phoenix Contact prostě plníme,“ vysvětluje pan Söffgen. Póly baterie s ochranou proti dotyku a mechanické kódování zajišťují potřebnou bezpečnost při připojování pólů baterie. Díky akustické odpovědi při zasunutí je zajištěno bezpečné a dlouhodobé připojení. „Konektory jsou na trati vystaveny extrémním vibracím. Proto je důležité, aby připojení bezpečně fungovalo i v náročných podmínkách.“

Konektor desek plošných spojů mezi zelenými deskami plošných spojů

Konektory desek plošných spojů mají výhody především z hlediska uživatelské přívětivosti

Spolehlivé monitorování

Kromě konektorů baterie jsou v baterii použity také datové konektory od společnosti Phoenix Contact, které zajišťují spolehlivé monitorování segmentů baterie. Nejhorší scénář u elektromobilů je dobře znám: Baterie se přehřeje a celé auto shoří. Aby se tomu předešlo, spoléhá závodní tým OWL na nepřetržité monitorování napětí a teploty článků baterie.

Jeden segment baterie se skládá ze 432 kulatých lithiových článků. Desky plošných spojů s měřicí elektronikou monitorují články. Hodnoty jsou snímány v analogové podobě a interně přenášeny přes board to board konektor do desky plošných spojů monitorovacím integrovaným obvodem. „U board to board konektorů jsme zvolili SMD verzi FQ 2.54 od společnosti Phoenix Contact. Bylo pro nás důležité, aby byl konektor spolehlivý a robustní, protože nahrazuje i samostatný držák horní desku plošných spojů,“ říká pan Söffgen.

Integrovaný obvod pro monitorování napětí měří hodnoty a přenáší je na hlavní desku plošných spojů přes sběrnici CAN. „Jednou protáhneme sběrnici CAN a napájecí napětí celou baterií.“ Tým k tomu používá konektory desek plošných spojů PTSM. „Konektory PTSM mají pro nás tři klíčové výhody: Jsou kompaktní, lze je použít pro SMT a nemusíme je lisovat,“ vysvětluje pan Söffgen své rozhodnutí. Interní sběrnice CAN baterie vede do konektoru PTSM na hlavní desce plošných spojů, kde probíhá analýza dat. Řídicí jednotka kontroluje, zda nedochází k překročení napětí nebo teploty, a v případě potřeby aktivuje stykače v baterii tak, aby se přerušil tok proudu a vůz se odpojil od napájení.

Fialový kabel připojuje černou skříňku řízení – na rozmazaném pozadí je vidět červený konstrukční rám závodního vozu

Řídicí jednotka vozidla je integrována do systému celkové komunikace přes sběrnici CAN

Jádro baterie

Všechny nitky se sbíhají na hlavní desce plošných spojů systému správy baterie. Tvoří rozhraní mezi baterií a ostatními řídicími jednotkami vozidla.

„Jednou z největších výzev je vývoj hlavní desky plošných spojů,“ vysvětluje pan Söffgen. Ale pouze díky vlastnímu vývoji může tým splnit velmi konkrétní požadavky předpisů a mít potřebnou flexibilitu, aby mohl rychle reagovat například v případě výskytu chyby.

Dva kulaté konektory od společnosti Phoenix Contact tvoří datové rozhraní s vozidlem na hlavní desce plošných spojů baterie. Sběrnice CAN a napájecí napětí 24 V jsou vedeny přes kulaté konektory. Systém sběrnice CAN umožňuje výrazně snížit počet kabelů a konektorů, což snižuje hmotnost a výrazně snižuje náročnost práce na kabelovém svazku. Například hlavní řídicí jednotka pro ovládání pohonu nebo přístrojová deska pro řidiče přijímají všechna data přes sběrnici CAN. „Použitím předem osazených kabelů CAN ušetříme nejen spoustu času, ale získáme také jednoduché a spolehlivé řešení,“ potvrzuje pan Söffgen.

Opatření na ochranu EMC

Kulaté konektory jsou součástí balíčku opatření ke snížení rušení EMC, který tým zavedl v této sezóně. „S měničem KEB F6 je ve vozidle instalován výkonný systém výkonové elektroniky o výkonu přibližně 80 kW, který přirozeně způsobuje velké rušení,“ vysvětluje pan Söffgen. V loňském roce se proto opakovaně vyskytly problémy se sběrnicí CAN.

Tento problém je nyní třeba řešit různými opatřeními. To zahrnuje galvanické oddělení sítě CAN na desce plošných spojů i vlastní napájení přes kulatý konektor. „Systém konektorů v kombinaci s odpovídajícími stíněnými kabely nám poskytuje velmi jednoduché všestranné uložení stínění a umožňuje nám co nejlépe chránit vůz před rušením,“ říká pan Söffgen.

Shrnutí

Závodní tým z Východního Vestfálska se na nadcházející závodní sezónu dívá s optimismem: Spolehlivost baterie se díky konektorům od společnosti Phoenix Contact výrazně zvýšila. Vždyť v závodě Formular Student nejde jen o umístění na trati, ale také o bezpečnou konstrukci vozidla.

„Pokud projdeme technickou kontrolou, zúčastníme se závodu a dojedeme do cíle, dosáhneme velkého úspěchu,“ promítá pan Söffgen. „Ale důležitější než samotný závod je pro nás společná práce na vozidle a svoboda zkoušet vlastní nápady – to je docela bezva.“

Autor: Thorsten Sienk

E-mail:

Spojte se s našimi odborníky

„Rádi vám poradíme ohledně All Electric Society a propojení odvětví.“

Další příspěvky