Modulární kompaktní servopohony s technologií inteligentního připojení v provedení M8 a M12 Společnost Jenaer Antriebstechnik GmbH vytváří zakázková řešení pohonů a pohonných systémů pro velké množství různých trhů.

Jenaer Antriebstechnik GmbH a Phoenix Kontakt: Modulární konstrukce ve výrobě motorů s konektory M8 a M12

Profil zákazníka

Již více než 28 let společnost Jenaer Antriebstechnik GmbH (JAT) v durynské Jeně vyvíjí a vyrábí zakázková řešení pohonů a pohonných systémů pro velké množství různých trhů, z nichž každý má své specifické požadavky. S více než 160 zaměstnanci je tato rodinná firma zavedeným hráčem na trhu.

Dipl. Ing. Thomas Hertwig, vývojový inženýr u JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH

Dipl. Ing. Thomas Hertwig, vývojový inženýr u JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH

Výzva

Důležitý pilíř při vývoji produktů JAT představuje vytvoření větší flexibility pro zákazníka. Aby zákazník mohl zvýšit produktivitu a efektivitu svého zařízení, je důležité přizpůsobit servomotor jeho přesným požadavkům. Výsledkem tohoto úsilí je decentralizovaný systém servopohonu, jehož řídicí jednotka již nevyžaduje prostor v rozvaděči, čímž se minimalizuje rozsah montážních prací. To nejen šetří náklady, ale také vytváří značnou volnost při navrhování strojů a systémů.

„Naším zájmem bylo navrhnout základní zařízení a obejít se beze všeho, co není pro základní funkčnost kompaktního pohonu nezbytné,“ vysvětluje produktovou filosofii firmy odpovědný vývojář Thomas Hertwig. „Když se přizpůsobujeme specifickým požadavkům zákazníka, používáme volitelný modul. Na něm můžeme mít všechny funkce nad rámec dané aplikace.“ Uživateli tak odpadají hardwarové náklady za nevyužité komponenty zařízení. Hertwig dodává: „Svým zákazníkům navíc nabízíme cenově přívětivý produkt na míru, který je rychle dostupný.“

Jenaer Antriebstechnik GmbH a Phoenix Kontakt: Motor s volitelným modulem

Deska plošných spojů zjednodušuje celkový výrobní proces; rozhraní fází rozšíření motoru lze kombinovat

Řešení

Aby si společnost JAT udržela nízké výrobní náklady a vysokou flexibilitu, rozhodla se používat dvoudílné konektory M8 a M12 od společnosti PhoenixContact. „Velký výběr počtu pólů a kódování umožňuje našim vývojářům implementovat všechny volitelné fáze rozšíření nového systému servopohonu na jedinou desku plošných spojů – volitelný modul,“ vysvětluje Hertwig. „Nejenže se tak vytvoří prostor v motoru, ale sníží se i náklady na výrobu a montáž.“

Základní zařízení sestává z různých modulů. Podle potřeby se používají nízkopólové nebo vícepólové motory s přírubou o velikosti 80 nebo 86 mm. Díky koncepci vícepólového motoru je k dispozici vysoký točivý moment i při 1 500 ot/min. Tím se opět ušetří, tentokrát na počtu jednotlivých převodových stupňů nebo dokonce na celé převodovce. Sníží se tak nejen náklady na zařízení, ale také tolerance, což vede k větší přesnosti. Mechanické součásti mohou selhat. V této koncepci je o jednu mechanickou součást méně, a proto se zmenší i rozsah údržových prací. To opět zvýší dostupnost zařízení.

Velký výběr počtu pólů a kódování umožňuje našim vývojářům implementovat všechny volitelné fáze rozšíření nového systému servopohonu na jedinou desku plošných spojů – volitelný modul.

Thomas Hertwig - JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH, vývojový inženýr
Jenaer Antriebstechnik GmbH a Phoenix Kontakt: Stroje s vhodnou technikou kabelového připojení

Inteligentní motory upřednostňují inteligentní stroje s vhodnou technikou kabelového připojení.

Již v základní konfiguraci má zákazník k dispozici několik digitálních vstupů a výstupů k připojení snímačů a akčních členů ke stroji. „Tuto flexibilní koncepci nelze provést bez konektorů M8 a M12,“ podotýká Hertwig. „Počet snímačů a akčních členů, které mají být připojeny, lze podle potřeby kdykoli rozšířit.“

V závislosti na výkonové třídě jsou motory poháněny buď ochranným malým stejnosměrným napětím 60 V, nebo prostřednictvím dodatečně připojeného vysokonapěťového modulu s napájením střídavým proudem ze sítě 230 V AC nebo 325 V DC. I zde jsou oporou metrické kulaté konektory od společnosti Phoenix Contact. „Pro náš výběr byly rozhodující faktory jako výkon, spolehlivost a robustnost,“ objasňuje Hertwig své rozhodnutí. „Protože naše motory musí vždy spolehlivě fungovat, tedy často i v nepříznivých průmyslových podmínkách.“

Kulaté konektory

Produkty Kulatý konektor v provedení M8 a M12

Pro průmyslovou automatizaci nabízí společnost Phoenix Contact metrické kulaté konektory v různém provedení: Malé či velké, přímé nebo zalomené, zapouzdřené nebo s možností osazení na místě. Široké portfolio umožňuje vytvořit rozmanitá řešení pro přenos signálů, dat a výkonu.

Shrnutí

Stále menší inteligentní motory vyžadují stále menší inteligentní konektory. „Abychom takové přizpůsobení potřebám zákazníků provedli co možná nejhospodárněji, navrhli jsme svou koncepci zařízení tak, abychom nemuseli základní zařízení sami upravovat,“ shrnuje Hertwig. „Tím se minimalizují konstrukční náklady, což ušetří čas a finance potřebné na vývoj.“ Ať už jde o standardní volby, nebo speciální požadavky výrobce daného stroje, lze do volitelného modulu snadno a flexibilně implementovat téměř každý požadavek zákazníků. Kromě různých komunikačních a parametrizačních rozhraní jsou pro individuální konfiguraci dostupné další analogové a rychlé digitální vstupy i výstupy.