Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Obrazová data v průmyslových aplikacích Optické snímače jsou v průmyslových aplikacích „očima“ systému. Stejně jako u lidí se však musí vysoce výkonný periferní systém v průmyslových aplikacích postarat o to, aby zpracování obrazu fungovalo spolehlivě, bez chyb a na požadované úrovni výkonu.

Kamera s datovými konektory

Výzva


Zaměstnanec u stroje

Zajištění spolehlivého přenosu dat

V moderních výrobních procesech a souvisejících systémech řízení kvality přináší monitorovací a vyhodnocovací elektronika celou záplavu dat. Toto množství dat musí být spolehlivě přeneseno, shromážděno a zpracováno. Musí se tak stát i v náročných podmínkách, kde působí například trvalé mechanické namáhání způsobené nárazy nebo vibracemi.

Trend miniaturizace se stále kompaktnějšími systémy na stále menším prostoru přináší vývojářům zařízení pro systémy vidění další výzvy. Rušivé elektromagnetické impulsy mohou ovlivňovat funkčnost jednotlivých komponent. Redukce struktur v oblasti systémové architektury navíc ohrožují stabilní integritu systému. Stále výkonnější a blíže k sobě umístěné komponenty s sebou přinášejí také tepelný problém. Ten může mít vliv nejen na fungování snímače, ale rovněž s sebou přinést komplikace při schvalování zařízení.

Řešení


Kamera s konektory M12 a board to board

Datový konektor pro spolehlivé zpracování obrazu

Tyto hrozící problémy lze vyřešit miniaturizovanými rozhraními a technologiemi připojení integrovanými do zařízení, která nabízejí spolehlivé stínění i přenos dat. K bezpečnosti při vývoji zařízení přispívá také optimalizované rozmístění součástí na desce plošných spojů z hlediska elektromagnetických a tepelných vlastností. S tím pomáhají simulace vzniku tepla, integrity signálu a impedance, zejména při použití nestandardizovaných součástí.

Společnost Phoenix Contact je díky svému závazku ke kvalitě a inovacím kompetentním partnerem pro spolehlivou datovou komunikaci s komponenty, jako jsou konektory pro Single Pair Ethernet (SPE), průmyslové konektory RJ45 INDUSTRIAL nebo systém připojení pro stíněné a nestíněné board to board konektory z programu FINEPITCH.

Vaše výhody

  • S naším odborným poradenstvím najdete optimální řešení pro vaše přístrojové rozhraní
  • Vynikající kvalita pro dlouholetou spolehlivou komunikaci zařízení
  • Podpora při vývoji prostřednictvím souborů CAx ke stažení, simulací individuálně připravených pro zákazníka a vzorkového servisu
  • Neustálý další rozvoj portfolia a trendových technologií, jako je například Single Pair Ethernet

Při průmyslovém zpracování obrazu je potřeba se vypořádat se stále rostoucím objemem dat i vyššími přenosovými rychlostmi. Tento požadavek musí splňovat i technologie připojení.

Birger Rathke, Vedoucí obchodního rozvoje pro techniky plošných spojů a připojení přístroje
Birger Rathke
BEZPLATNÝ VZOREK
Objednejte si osobní vzorek

Vyzkoušejte naše datové konektory pro průmyslové zpracování obrazu v praxi. Nejprve si sestavte osobní balíček z různých vzorků.

Objednat vzorek nyní
Kamera s datovými konektory

Shrnutí


Zaměstnanec poskytující poradenské služby

Podpoříme vás produkty a službami

Vývojáři moderních systémů vidění musí při vývoji produktů zohlednit různé důležité faktory, aby byly systémy spolehlivé, výkonné a připravené pro trh v prostředí vyznačujícím se vysokými přenosovými rychlostmi a miniaturizací. Rozhodující roli zde hrají také náklady.

Společnost Phoenix Contact je díky svým produktům a službám spolehlivým partnerem. Kromě osvědčených datových konektorů nebo inovativních produktových řešení, např. pro SPE, nabízí společnost Phoenix Contact také simulace, které pomáhají s cenově dostupnou realizací stabilní komunikace zařízení a spolehlivých systémů. Výsledkem je vysoce výkonný periferní systém pro spolehlivé průmyslové zpracování obrazu.