Výroba bez přerušení v modulární montážní lince Vlastní výroba strojů má ve společnosti Phoenix Contact dlouhou tradici.

Modulární výrobní linka z vlastní výroby strojů společnosti Phoenix Contact

Pro vysoce automatizované montážní linky, které produkují kvalitativně prvotřídní komponenty, je nutným předpokladem výroba strojů s inovativními nápady, rozsáhlou kompetencí a dlouholetými zkušenostmi.

Proto jsou ve vlastním úseku výroby strojů společnosti Phoenix Contact vyvíjeny a vyráběny příslušné systémy vlastními silami. Kromě jiného jde o navrhování a realizaci montážních systémů pracujících ve vysokém taktu s krátkými dobami cyklu.

Se svými 260 zaměstnanci pomáhá tento úsek všem ostatním obchodním úsekům společnosti Phoenix Contact, stejně jako vývojovým a výrobním pracovištím po celém světě.

Modulárně vytvořená montážní linka pro moduly V/V Axioline ve společnosti Phoenix Contact

Modulárně konstruovaná montážní linka

Příkladem pro inovativní sílu konstrukce strojů je modulárně vytvořená montážní linka pro moduly V/V Axioline. V současné době se v zařízení vyrábí více než 100 různých modulů V/V. Aby byla taková flexibilita možná, pohybují se vyráběné komponenty celým zařízením na nosičích součástí v oběžném systému.

Montážní linka této velikosti musí kvůli rychlé amortizaci pracovat nepřetržitě. Má-li být zabráněno prostojům, je nezbytná vysoká spolehlivost všech konstrukčních dílů. Zvlášť významný je napájecí zdroj, neboť není-li řídicí jednotka napájena 24 V DC, dojde k jejímu výpadku a stroj stojí.

Zdroj nepřerušovaného napájení Quint UPS IQ nainstalovaný v centrálním rozvaděči

Napájení v centrálním rozvaděči

K napájení centrálního rozvaděče se ve strojírenství používá zdroj nepřerušovaného napájení QUINT DC UPS.

Náklady při ztrátě dat nebo přerušení výroby jsou velmi vysoké, proto je zdroj nepřerušeného napájení smysluplné řešení. Napájecí zdroj napájí řídicí jednotku a průmyslové PC při výpadku proudu dostatečnou dobu 24 V DC, takže se důležitá data procesu uloží a průmyslové PC se kontrolovaně vypne.

Kontakt