Zvýšení dostupnosti pásových dopravníků V oblasti strojírenství se pásové dopravníky chytře spínají a obracejí pomocí hybridních spouštěčů motorů CONTACTRON.

Řešení filtrace od společnosti Hengst zajišťují, aby motory pracovaly čistě a efektivně.

K pohonu pásových dopravníků v montážních zařízeních společnosti Hengst SE & Co. KG se používají hybridní spouštěče motorů od společnosti Phoenix Contact. Společnost Hengst se pro hybridní spouštěče motorů rozhodla na základě jejich robustního provedení, jednoduchého propojení a obsluhy a také 10krát delší životnosti. To všechno zvyšuje dostupnost zařízení.

Výrobní hala pro systémy řízení filtrace a kapalin ve společnosti Hengst SE & Co. KG

Hengst SE & Co. KG

Společnost Hengst SE & Co. KG vyvíjí a vyrábí řešení filtrace a filtry, které zajišťují čistější a efektivnější práci motorů v osobních automobilech, užitkových vozidlech a na lodích. Systémy filtrace se starají o to, aby motory pracovaly čistěji a efektivněji.
Rodinná firma Hengst SE & Co. KG byla založena roku 1958 v Münsteru. Na různých místech po celém světě zaměstnává společnosti přibližně 3 000 pracovníků.

Hybridní spouštěče motoru v rozvaděči montážního zařízení společnosti Hengst SE & Co. KG

Hybridní spouštěče motoru v montážním zařízení společnosti Hengst SE & Co. KG

Produkty společnosti Hengst vykazují vysokou výrobní hodnotu. Díky tomu dosáhl Hengst nezávislosti na externích dodavatelích, maximální flexibility a kvality. Výrobní zařízení z vlastní produkce včetně softwaru a elektrokonstrukce se bez výjimky plánují, konstruují a montují přímo ve společnosti. Tak je zajištěno, že zařízení odpovídá zvláštním požadavkům, vykazuje vysokou dostupnost a údržba je optimalizována podle vlastních potřeb.

Kvalita konstrukčních dílů použitých v zařízeních, jednoduchá obsluha a dlouhá životnost komponent nabývají velkého významu. V souladu s tím využívá společnost Hengst pro provoz pásových dopravníků zabudovaných do kvalitních montážních zařízení hybridní spouštěče motoru produktové řady CONTACTRON od společnosti Phoenix Contact.

Robustní provedení a jednoduché propojení a obsluha byly důvody, proč jsme se rozhodli pro CONTACTRON.

Alfons Lehmbrock, projektový inženýr interního strojírenství
Fotografie Alfonse Lehmbrocka, projektového inženýra v interním strojírenství společnosti Hengst SE & Co. KG
Hybridní spouštěč motoru CONTACTRON

Delší intervaly údržby díky hybridním spouštěčům motoru

Desetinásobně vyšší životnost hybridních spouštěčů motoru CONTACTRON je další výhodou, neboť společnost Hengst pracuje s vysokými frekvencemi spínání. Cykly údržby se díky tomu značně prodlužují a dostupnost zařízení se zvyšuje. Hybridní spouštěče motoru, vhodné pro typy motorů s výkonem do cca 3 kW, jsou v nabídce nejden pro pásové dopravníky, ale také pro použití v malých nákladních výtazích.

Kontaktovat
Různé hybridní spouštěče motoru CONTACTRON na montážní liště
Phoenix Contact CONTACTRON pro YouTube

Objevte všechny naše hybridní spouštěče motoru Spínání, reverzace a ochrana třífázových asynchronních motorů

Zajímá vás, jak můžete spínat, reverzovat nebo chránit své třífázové asynchronní motory od 50 W do 3 kW? Pak nás kontaktujte nebo si zde prohlédněte naše chytré spínače.