IP67-Switches beschleunigen die Inbetriebnahme von Montage- und Prüfanlagen
Přepínače IP67 urychlují uvedení montážního a zkušebního zařízení do provozu
Přepínače IP67 ve strojírenství síťově propojují jednotlivé pracovní stanice
Montážní zařízení a zařízení pro kontrolu nepropustnosti společnosti KMS Automation GmbH používaná v automobilovém průmyslu jsou konstruována dle specifikace uživatele. Přepínače IP67 propojují jednotlivé pracovní stanice uvnitř zařízení ve společnosti KMS Automation GmbH. Kompaktní přepínače s dobře přístupnými kabelovými kanály proto přispívají k rychlému připojení stanic k síti Ethernet.
Společnost KMS Automation GmbH vyvíjí a vyrábí montážní zařízení a zařízení pro kontrolu propustnosti
Společnost KMS Automation GmbH vyvíjí a vyrábí mj. montážní zařízení a zařízení pro kontrolu nepropustnosti, která jsou individuálně přizpůsobena litým komponentám – např. převodovkám a motorům – pro automobilový a jeho dodavatelský průmysl. Firma vedená majiteli zaměstnává kolem 60 pracovníků.
Síť Ethernet jako komunikační základ modulárního výrobního konceptu
V závislosti na konstrukčním dílu procházejí lité komponenty několika pracovními kroky, v nichž se montuje a stále kontroluje. Jako obzvláště důležitá se ukazuje zkouška tlakové těsnosti, kterou však komplikuje fakt, že komponenty, u nichž ještě nebyla ukončena montáž, je nutné kontrolovat a musí disponovat více otvory. Pro realizaci zkoušky nepropustnosti u jednotlivých dílů je nutné upnout díly optimálně přizpůsobené příslušné geometrii. Poté je systém kontroly nepropustnosti naplní kontrolním tlakem a proběhne kontrola, zda je tlak udržován.
K integraci různých technologických komponent – např. ovládání šroubováků, senzoriky kamery, systémů měření síly-cesty a ovládacího panelu – v jednotlivých pracovních stanicích používá společnost KMS Automation průmyslovou síť Ethernet. Současně tvoří standard komunikační základ modulárního výrobního konceptu.
Přepínače M12 od společnosti Phoenix Contact zjednodušují připojení Ethernetu našich komponent. Kromě toho můžeme pracovní stanice flexibilně připojit, což urychluje uvedení do provozu u koncového zákazníka.
Přepínače IP67 jsou přímo namontovány na saních pracovních stanic
Aby bylo možné technologické komponenty připojit k síti jednoduše a přímo, jsou přepínače IP67 přímo namontovány na sáně pracovní stanice. Přístroje zahrnují 5 ethernetových portů v provedení M12 s ochranou proti stříkající vodě s kódováním D. Předem osazené kabely umožňují připojení komponentů Ethernetu přímo na místě v pracovní stanici. Přepínače se zásobují prostřednictvím výkonového konektoru M12, který jim přivádí 24 V DC ze základního podvozku stanice. Přepínač FL Switch 1605 M12 lze díky jeho úzkému provedení připojit prostorově úsporně a zároveň nabízí dobře přístupné kabelové vývody. Je připevněn na saních pomocí dvou šroubů M6. Prostorové uspořádání jednotlivých pracovních stanic je většinou možné určit jen částečně. Zde se ukazují rozhraní mezi stanicemi přímo přístupná prostřednictvím konektorů M12 jako výhodná. Dokonce i když společnost KMS Automation musí zařízení realizovat podle specifických požadavků svých zákazníků, snaží se společnost kvůli efektivitě využít v nejvyšší možné míře standardizovanou techniku. Proto se konstruktér strojů zaměřuje na komponenty a koncepty, které lze rychle a variabilně použít a kombinovat. Pro zesíťování Ethernetu i připojení snímačů a akčních členů v pracovních stanicích se používají předem osazená vedení. Připojení úrovně I/O probíhá na stole pracovní stanice pomocí konektorů M12 k boxům senzoru / akčního členu SACB. Základní podvozek příslušných pracovních stanic obsahuje potřebný rozvaděč, takže oddělený rozvaděč není nutný. Přepínače konstrukční řady SFN, které jsou instalovány vedle ovládání na montážní liště, slouží připojení ethernetové sítě v základním podvozku.