Monitorování netěsností potrubí Zajistěte si nepřetržité monitorování potrubí pomocí našich řešení pro časově synchronizovaný záznam a přenos dat.
Výzva
Identifikace a minimalizace úniků
Netěsnosti v potrubí mohou mít nedozírné následky. Příčinou je nejen opotřebení, ale také neoprávněný přístup k produktu přepravovanému potrubím, jako je ropa, plyn, vodík, čpavek nebo metanol. Senzorové stanice rozmístěné podél potrubí ve vzdálenosti 50 kilometrů a více zaznamenávají případné problémy. Může však trvat dlouho, než bude únik lokalizován a opraven. Potrubí proto vyžaduje vysoce výkonná monitorovací řešení, aby se minimalizovaly zabránilo zranění osob, poškození majetku a škodám na životním prostředí a aby byly splněny zákonné požadavky.
Řešení
Spolupráce v oblasti monitorování netěsností potrubí
Ve spolupráci se společností Krohne Messtechnik jsme vyvinuli řešení pro monitorování potrubí. Řešení lze použít pro širokou škálu médií, jako je ropa a plyn, vodík, čpavek nebo metanol.
Společnost PipePatrol nabízí kompletní balíček produktů, řešení a služeb pro komplexní správu potrubí. V úvahu se berou provozní požadavky, požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí, ale i požadavky právních předpisů.
Přenos potřebných stavových údajů
Spolehlivý přenos dat z polních přístrojů tvoří základ pro fundovaná rozhodnutí ve velínu.Zaznamenaná data o průtoku, tlaku a teplotě jsou na různých měřicích stanicích opatřena přesnými časovými razítky a následně přenášena do řídicího systému. Výjimečně robustní komponenty zajišťují spolehlivý přenos dat v odpovídajících rozsazích, a to i v drsných okolních podmínkách s kolísáním teploty.
Možnosti přenosu, například zabezpečená internetová připojení přes VPN tunely a SHDSL, mobilní rádiová spojení, připojení přes Radioline a WLAN, jsou přizpůsobena místním podmínkám a zajišťují optimální přenos dat.
Připojení stávajících a nových senzorů
S využitím našeho ekosystému PLCnext Technology Ecosystem můžete připojit a používat jakékoli senzory, které jsou již v terénu k dispozici. K tomuto účelu si můžete vybrat ze široké škály I/O modulů s jiskrovou bezpečností nebo bez ní.
Nainstalujte na potrubí nové senzory, abyste zvýšili přesnost. Instalace bude koordinována mezi vámi a naším partnerem Krohne.
Řešení komunikace pro jakoukoli infrastrukturu
Bez ohledu na oblast, ve které se potrubí používá, představuje únik nebezpečných látek pro společnosti vždy mimořádnou výzvu. Nabízíme vám univerzální řešení pro automatické zjištění netěsností. Systémy s rychlou reakcí jsou určeny pro různé látky a průměry. Základem pro komunikaci na míru jsou různé komunikační systémy.
Vaše výhody
- Jednotný čas na řadičích díky synchronizaci času prostřednictvím služby serveru NTP bezpečnostních routerů mGuard
 - Různá přenosová média pro flexibilní přenos dat, který je přizpůsoben situaci vašeho zařízení
 - Připojení vzdálených součástí zařízení díky zabezpečenému přenosu přes internet
 
Kontakt | Bastian Engel
Produkty
Ještě jste nenašli vhodný produkt?
V takovém případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme a společně najdeme optimální řešení.