Spolehlivé zásobování vodou
Elektronické přístrojové jističe PTCB eFuse poskytují bezpečnou a spolehlivou ochranu proti přetížení a zkratovým proudům. Ve společnosti EW Wasser, která zajišťuje zásobování vodou a likvidaci odpadních vod, nejen umožňují dosahování vyšší úrovně transparentnosti zařízení, nýbrž také spolehlivě a efektivně zajišťují zásobování.
EW Wasser GmbH je jednou ze šesti dceřiných společností skupiny Eichsfeldwerke GmbH a poskytuje služby v oblastech obchodní a technické správy pro sdružení zajišťující zásobování vodou a likvidaci odpadních vod v regionu Obereichsfeld. Společnost udržuje a provozuje zařízení a sítě pro zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod na celém území spravovaném sdružením. Každý den je dodáváno zhruba 5,8 milionu litrů pitné vody pro 45 500 obyvatel. Odborné čištění odpadních vod je neoddělitelně spjato s ochranou vodních ploch a zdrojů pitné vody. Likvidace odpadních vod je zajišťována pro 72 000 obyvatel, přičemž je provozováno celkem 894 km kanalizační sítě.
Výzva
Ústředním úkolem společnosti EW Wasser GmbH, která zajišťuje zásobování vodou a likvidaci odpadních vod, je samozřejmě spolehlivá a stálá dodávka čerstvé vody zákazníkům. K prameni je připojena mj. stanice na úpravu vody. Tato stanice je navíc napojena na hluboký vrt vzdálený 5 km. V případě, že pramen vodu nedodává, je jako náhrada aktivováno čerpadlo ve vzdáleném hlubokém vrtu. Tato komunikace probíhá prostřednictvím reléového kontaktu v úpravně vody, který přenáší signál prostřednictvím dálkového signalizačního kabelu. Reléový kontakt relé je chráněn prostřednictvím běžné tavné pojistky. To má zajistit, aby byl vždy k dispozici dostatek vody a aby byla zajištěna její distribuce.
Souběžně s telekomunikačním kabelem však vede kabel středního napětí od dodavatele energie. Prostřednictvím tohoto systému se pravidelně spínají velké výkony. V důsledku tohoto spínání vznikají vazební rušivé proudy. To má za následek, že dosavadní používaná tavná pojistka se poměrně často vypíná. V tomto případě zaměstnanci nasednou do automobilu a musí absolvovat cestu trvající 20 minut k zařízení – 10 minut pak trvá výměna pojistky a dalších 20 minut zpáteční cesta. Tyto servisní zásahy jsou náročné na zdroje, jimiž jsou čas i náklady. V součinnosti se společností EW Wasser GmbH jsme hledali řešení tohoto problému.
Naše řešení
Dosud používaná skleněná pojistka byla nahrazena elektronickým přístrojovým jističem PTCB E1 24DC/0.1A SI-R. Díky konstrukční šířce pouhých 6 mm poskytuje ideální ochranu pro telekomunikační signál: Jistič PTCB eFuse má robustní ochranný obvod EMC a interní funkci aktivního omezení proudu. Obě tyto funkce zabraňují neúmyslnému vypnutí výkonového spínače během spínacích operací na vedení středního napětí. Přístrojový jistič je navíc vybaven dálkovou signalizací a resetovacím vstupem. To umožňuje rozpoznat vypnutý stav na dálku a v případě poruchy jistič také znovu zapnout.
Jistič PTCB eFuse bez problémů zvládá i další výzvu v podobě dlouhé kabelové trasy: Díky nízkému vnitřnímu odporu jističe nedochází k téměř žádnému poklesu napětí, a je tedy možno maximalizovat délku kabelu. Přesná vypínací charakteristika umožňuje bezpečné vypnutí v případě poruchy, a to i tehdy, jestliže impedance vedení umožňuje pouze malé nadproudy při zkratu.
Vaše výhody
Zkrácení prostojů napájecího zařízení díky robustním ochranným obvodům EMC
Přesná lokalizace zdroje chyby a rychlé obnovení díky stavovému hlášení a možnosti resetování z místa i na dálku
Bezproblémová optimalizace zařízení díky přesnému odpojení, nízkým napěťovým ztrátám a nastavitelným hodnotám proudu
Více místa v rozvaděči díky integrovanému rozvádění kladného a záporného napětí v prostoru o velikosti pouhých 6 mm
Společnost Phoenix Contact nám v podobě jističe PTCB dokáže poskytnout přesně to správné řešení. Možnost opětovného zapínání přístroje na dálku nám pomáhá ušetřit značné množství času při provádění zásahů údržby.
Shrnutí
Elektronické přístrojové jističe PTCB eFuse jsou u distribuční společnosti EW Wasser GmbH ideálním řešením pro decentralizované aplikace. Velké vzdálenosti mezi zdrojem a zátěží představují pro servisní pracovníky problém kvůli vysoké náchylnosti k poruchám, vysoké impedanci vedení a nepřehlednosti systému. Použitím jističů PTCB eFuse dokáže společnost EW Wasser GmbH spolehlivě a efektivně zvyšovat bezpečnost zásobování vodou pro okolní obce.