Přímé konektory SKEDD umožňují modulární škálovatelnost ovládání vrat
Přímé konektory SKEDD umožňují modulární škálovatelnost ovládání vrat
Společnosti ASO GmbH umožňují přímé konektory SKEDD, které jim dodává společnost Phoenix Contact, vybavovat řídicí jednotky podle potřeby dodatečnými přípojnými místy.
Vývojář hardwaru Dennis Mettner a projektový manažer Norbert Pewny (vpravo) ze společnosti ASO GmbH v Lippstadtu
Profil zákazníka
Společnost ASO GmbH sídlící ve městě Lippstadt ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko vyrábí a distribuuje ovládání vrat, bezpečnostní kontaktní lišty, kontaktní rohože a bezpečnostní kontaktní dorazy k použití ve výrobních zařízeních, chladírenských skladech, v logistice a agrotechnice. Společnost zaměstnává asi 180 pracovníků na různých místech v Německu, Číně a v USA.
Přímé konektory SKEDD podporují modulární konstrukci a umožňují snadnou integraci dalších funkcí, např. světelných závor
Výzva
Ovládání vrat Drico 2.0 provádí centrální funkce vodorovně nebo svisle se otevírajících vrat. K těmto funkcím patří ovládání pohonů při otevírání a zavírání, integrace brzdy vrat nebo bezpečnostní funkce zastavení a také integrace přídavných funkcí, jakými jsou rotační snímače nebo tepelné spínače.
Aby společnost ASO GmbH vyhověla specifickým zákaznickým požadavkům na výkon, nabízí ovládání vrat v různých výkonových třídách s příslušně škálovatelným elektronickým vybavením. Modulární stavebnice zahrnuje celkem devět různých způsobů uspořádání desky plošných spojů, které umožňují až 480 různých variací. V současné době je specifikováno 25 variant vybavení.
„Horní výkonové spektrum tvoří vysokofrekvenční vrata ovládaná dopravou, uživateli nebo procesy např. s několika pohony, indukčními smyčkami nebo semafory,“ vysvětluje projektový manažer Norbert Pewny. „Čím složitější je celý systém, tím důležitější jsou bezpečnostní funkce. Proto se funkčnost ovládání musí vyvíjet paralelně.“ Společnost ASO GmbH se po celou dobu vývoje stavebnicového systému řídila požadavky zákazníků. "Základní myšlenkou je co nejtransparentnější škálování hardwaru, které našim zákazníkům přináší řadu výhod." Technika připojení přitom má pro škálovatelnost funkcí velký význam.
Technologie SKEDD je ideálním doplněním našeho stavebnicového systému. V současné době ověřujeme možnost realizovat v budoucnu pomocí přímých konektorů z nabídky společnosti Phoenix Contact také připojení střídavých výstupů.
Dennis Mettner, vývojář hardwaru ve společnosti ASO GmbH
Přímé konektory s pružinovým připojením push-in se zasunují ručně bez pájení do prokovených otvorů
Řešení
Teprve přípojky desky plošných spojů jako svorky nebo konektory umožňují přenos signálů, dat a výkonu mezi ovládáním vrat a dalšími spotřebiči, jako jsou pohony. Technika připojení je významná pro škálovatelnost funkce. Centrální funkce, které zůstávají ve všech výkonových třídách stejné, jsou realizovány pomocí běžných svornic a konektorů desek plošných spojů od společnosti Phoenix Contact.
Pro další funkce, jako je brzdový chopper, rotační snímač nebo tepelný spínač, navíc společnost ASO GmbH používá jednořadé a dvouřadé přímé konektory SKEDD. Vrchol inovativní techniky připojení: Konektory řady SDC 2,5 a řady SDDC 1,5 se bez pájení, a tedy rozebíratelně, připojují přímo k desce plošných spojů, kde se zajišťují pomocí rozpěrných nýtů.
Konektory jsou schváleny podle norem UL 1059, CAN/CSA C22.2 č. 158-10 a DIN EN 61984 a umožňují až 25 cyklů připojení a odpojení. „To, že konektory nejsou připájené, je pro nás ideální. Můžeme tak totiž v závislosti na provedení zařízení v rámci finální montáže určité komponenty dodatečně osadit nebo jednoduše vynechat,“ vysvětluje vývojář hardwaru u společnosti ASO GmbH Dennis Mettner. Výhoda pro zákazníky společnosti ASO: obdržíte hardwarové vybavení speciálně upravené podle vašich požadavků a nemusíte platit za funkce a komponenty, které nepotřebujete.
Centrální funkce, které zůstávají stejné ve všech výkonových třídách realizovali vývojáři s běžnými svornicemi a konektory desek plošných spojů od společnosti Phoenix Contact. Rozhodujícími kritérii byla vysoká spolehlivost a celosvětová dostupnost této technologie připojení. Nové ovládání přece musejí používat zákazníci po celém světě ve velkém množství.
Produkty
Přímé konektory SKEDD z nabídky společnosti Phoenix Contact podporují modulární koncepci ovládání u společnosti ASO GmbH.
Díky inovativním přímým konektorům s technologií SKEDD můžete konektory desek plošných spojů poprvé montovat přímo a bez použití nástrojů v libovolné pozici na desce plošných spojů. Nepotřebujete žádné kontaktní lišty. Nákladné pájecí procesy již nejsou potřebné. Náklady se snižují.