V oblasti osazování desek plošných spojů je zavedena vtlačovací technika, pájení vlnou, pájení THR a SMT. Technika přímé zástrčky SKEDD tyto procesy nevyžaduje. Integrujte prokovené vrtané otvory kdekoli na desce plošných spojů. To vám umožní novou flexibilitu v uspořádání desek plošných spojů.
Přímé konektory s technologií SKEDD Kompaktní, hospodárné, bezpečné: Díky inovativní technologii SKEDD namontujete konektory desek plošných spojů poprvé přímo a bez použití nástrojů na libovolnou pozici na desce plošných spojů.
Nový způsob propojení
Nová definice komfortu připojení: Jako firma s vedoucím postavením v technice připojování desek plošných spojů představuje společnost Phoenix Contact přímé konektory s technologií SKEDD. Konektory lze připojit přímo k desce plošných spojů prostřednictvím prokovených vrtaných otvorů. Montáž a vyjmutí konektorů probíhá velmi snadno bez použití nářadí. Nevyžadují kontaktní lišty, což eliminuje složité pájecí procesy a šetří náklady.
Výhody
- Technika přímé zástrčky SKEDD umožňuje flexibilní polohování na desce plošných spojů
- Nižší náklady na konstrukční díly a proces: snadné připojení rukou a vytvoření spojení odolného vůči vibracím
- Časově úsporné připojení push-in bez nutnosti použití nástrojů nebo automatizovaný lisovaný spoj
- Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
- Testováno a schváleno pro 25 cyklů vkládání a vyjímání
Naše portfolio produktů
Přímé konektory s lisovaným spojem nebo pružinovým připojením push-in: Osazujte konektory rychle a snadno na desku plošných spojů. Umístění, zasunutí, zacvaknutí: Konektory desek plošných spojů lze připojit přímo k desce plošných spojů přes prokovené vyvrtané otvory. Nejsou nutné další kontaktní lišty, což snižuje náklady na komponenty a procesní náklady. Konektory jsou k dispozici v rozteči 5,0 mm až s 16 póly a v rozteči 3,5 mm maximálně se 32 póly. Konektory SKEDD řady SDC/SDDC mají přípojku push-in. Konektory řady CDDC jsou k dispozici s lisovaným spojem.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Dvouřadé přímé konektory s pružinovým připojením push-in (SDDC 1,5) | Jednořadé přímé konektory s pružinovým připojením push-in (SDC 2,5) | Dvouřadé přímé konektory s lisovaným spojem (CDDC 1,5) | Dvouřadé přímé konektory s lisovaným spojem (CDDC 2,5) | |
| Sortiment produktů | ||||
| Průřezy vodičů | od 0,2 mm² do 1,5 mm² | od 0,2 mm² do 2,5 mm² | 0,14 až 1,5 mm² | od 0,14 mm² dos 2,5 mm² |
| Proudy | do 8 A | do 12 A | do 8 A | do 12 A |
| Napětí | až 160 V | až 320 V | až 160 V | až 320 V |
| Rozteč | 3,5 mm | 5,0 mm | 3,5 mm | 5,0 mm |
| Přejít k seznamu produktů | Přejít k seznamu produktů | Přejít k seznamu produktů | Přejít k seznamu produktů |
Podrobné příklady technologií a aplikací
Technika přímé zástrčky SKEDD poprvé umožňuje přímé připojení a odpojení v libovolném místě na desce plošných spojů. Kontakty SKEDD se skládají ze dvou pružících a mírně ohnutých kontaktních ramének, která se přizpůsobují průměru otvorů v desce plošných spojů a zajišťují spolehlivý kontakt. Přímé konektory proto nevyžadují kontaktní lištu a zasouvají se ručně bez použití nářadí.
Boční rozpěrné nýty zajišťují stabilní spojení i při mechanickém zatížení, jako jsou například vibrace. Přímé konektory SKEDD jsou dimenzované pro 25 zásuvných a výsuvných cyklů. Splnily vibrační zkoušku podle normy DIN EN 60068-2-8 se zrychlením přibližně 50 m/s^2 při frekvencích 60,1 Hz až 150 Hz.
Díky inovativním přímým konektorům můžete snadno realizovat aplikace, které vyžadují připojení vodiče na zadní straně desky plošných spojů. Díky technice přímé zástrčky SKEDD již není nutné ruční pájení pro dodatečnou techniku připojení desek plošných spojů.
Již během výroby můžete k deskám plošných spojů připojit předem osazené přímé konektory SKEDD a propojit tak v zařízení několik desek plošných spojů. Pro integraci dalších funkcí stačí na základní desce zajistit prokovené vrtané otvory. V případě potřeby pak můžete jednoduše integrovat další přímé konektory SKEDD.
S přímými konektory SKEDD můžete realizovat jednoduché rozvodné desky, které nevyžadují vyšší stupeň ochrany, např. k připojení periferních zařízení k řídicí jednotce. Díky technice přímé zástrčky lze celou desku plošných spojů vyrobit bez pájení.
Jednoduché přímé zasunutí a vytažení
Konektory desek plošných spojů nasunete díky inovativní technice přímé zástrčky SKEDD přímo na desku plošných spojů. Složité pájecí procesy již nejsou nutné. Připojení probíhá bez pomoci nástrojů a jeho dlouhodobou stabilitu a elektrické spojení zaručují prokovené otvory. Vodiče lze snadno a rychle připojit pomocí technologie push-in. Pro předem osazené kabely jsou optimální konektory s lisovanými spoji. Technologie je podrobněji vysvětlena ve videu.
Technika přímé zástrčky pro maximální pohodlí
Chcete se dozvědět více o technologii SKEDD? Pak si prolistujte naši brožuru. Najdete tu v ucelené podobě a podrobně všechny potřebné informace. Zjistěte více informací o technologii a prohlédněte si naše portfolio produktů.
Technické požadavky
Přímé konektory SKEDD od společnosti Phoenix Contact jsou vhodné pro standardní desky plošných spojů o tloušťce 1,6 mm s chemicky pocínovaným povrchem nebo povrchem HAL (Hot Air Levelling). Nekladou žádné další nároky na materiál nebo na povrch. Při výrobě desek plošných spojů je třeba zajistit pouze pocínované a prokovené vrtané otvory pro kontakty SKEDD a necínované vrtané otvory pro zajišťovací a vodicí kolíky.
Obrázek vedle ukazuje vnitřní průměr vrtaných otvorů pro kontakty SDC 2,5.
Na rozdíl od standardních svorek desek plošných spojů a kontaktních lišt nebo speciálních komponent pro povrchovou montáž (SMD = Surface Mount Device) nejsou přímé konektory SKEDD trvale připájeny. Proces pájení proto závisí výhradně na ostatních elektromechanických a elektrických součástkách na desce plošných spojů. Pokud je deska plošných spojů zpracovávána metodou pájení vlnou, lze připravené vrtané otvory zakrýt pájecím rámečkem, kaptonovou páskou nebo Blue Mask, aby se zabránilo nežádoucímu vniknutí pájky. Pokud je deska plošných spojů zpracovávána procesem THR nebo SMD, mohou být vyvrtané otvory chráněny pájecími šablonami.
Přímé konektory SKEDD se montují ručně po dokončení procesu pájení a před finální montáží zařízení. Konektory se zasouvají ručně a bezpečně se připojují pomocí bočních rozpěrných nýtů. Pokud mají být konektory umístěny po stranách velmi blízko u sebe a rozpěrné nýty proto nelze optimálně upevňovat rukou, lze je díky drážkám a styčným plochám zajistit také šroubovákem.
Nástroje pro ruční a automatizované lisování
Lisovaný spoj vám nabízí pohodlné připojení velkého počtu kusů. To znamená, že předem osazené vodiče lze ke konektorům připojit rychle, snadno a především levně. Při lisování používejte správné nářadí a užívejte vysoký komfort obsluhy. K příslušným lisovacím kontaktům jsou k dispozici ruční lisovací kleště nebo rychlovýměnný nástroj. Ruční lisovací kleště patří do portfolia společnosti Phoenix Contact a lze je objednat na našich internetových stránkách. Rychlovýměnný nástroj je k dispozici u společnosti Demirel Crimp Technik GmbH.
Normy a atesty
Přímé konektory SKEDD řady SDC a SDDC jsou schváleny v souladu s normami UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10 a DIN EN 61984 (norma pro konektory). Pro řadu produktů CDDC byla zadána schválení VDE a UL/CSA.
Přímé konektory splňují požadavky zkoušky žhavým drátem podle normy DIN EN 60335-1 (norma pro domácí spotřebiče). Teplota vznícení žhavicího drátu (GWIT) a index hořlavosti žhavicího drátu (GWFI) jsou uvedené v technických listech produktu.
Mimoto tyto tři řady produktů splnily zkoušku životnosti podle normy DIN EN 61373:2011-03 (vibrační zkouška a nárazová zkouška pro železniční aplikace) v kategorii 1 a třídě B.