Modulární monitorování zařízení pro větrnou energii Pomozte své větrné elektrárně dosáhnout opravdové velikosti, posuňte monitorování stavu na vyšší úroveň a zvyšte efektivitu.

Nadrozměrná větrná elektrárna na pobřeží při pohledu shora

Výzva


Větrná elektrárna zespodu

Větrné elektrárny se dnes staly základním zdrojem energie. V současné době jsou v mnoha zemích základem zásobování energií. Aby byla zajištěna dlouhodobá stabilita sítě, je nutné systémy neustále optimalizovat a monitorovat. Řešení monitorování na míru je důležité nejen z hlediska bezpečnosti provozu, ale pomáhá také maximalizovat výnosy vašeho systému.

Řešení


Větrná elektrárna při pohledu shora v poušti

Nová dimenze účinnosti

S integrovanými řešeními komplexního monitorování od společnosti Phoenix Contact můžete dosáhnout optimální roční výroby energie a prodloužit životnost svých zařízení, aby byl jejich provoz udržitelný v plném rozsahu.
Rádi vám poradíme a společně s vámi najdeme optimální řešení monitorování stavu vašich větrných elektráren.

Větrná elektrárna před tmavými mraky se čtyřmi digitálními náhledy jednotlivých řešení

Kontrola lopatek rotoru

Se zvětšujícími se průměry rotorů se sledování stavu jejich listů stává důležitým úkolem. Řádné monitorování zvyšuje účinnost větrné elektrárny a plní důležité bezpečnostní funkce, aby byla chráněna před poškozením. Listy rotoru jsou vystaveny extrémním podmínkám prostředí a namáhání. S rostoucí délkou listů rotoru se zvyšují nároky na monitorování. S Blade Intelligence, systémem pro modulární kontrolu lopatek rotoru, nabízí společnost Phoenix Contact komplexní řešení pro zvýšení účinnosti vaší větrné elektrárny.

Zjistěte více o jednotlivých řešeních pro modulární kontrolu lopatek rotoru:

Optimalizovaný provoz systému díky jednoduchému individuálnímu přizpůsobení

Modulární konstrukce systému větrné turbíny
Odolné snímače pro větrné elektrárny
Software Blade Intelligence
Dialog s pracovníky údržby
Modulární konstrukce systému větrné turbíny

Modulární konstrukce monitorovacího systému umožňuje kombinovat jednotlivé systémy podle požadavků. Snímače speciálně vyvinuté pro použití v oblasti větrné energie poskytují veškeré potřebné údaje pro zpracování ve společné vyhodnocovací jednotce. Rozšíření je možné kdykoli. Nové technologie a bezdrátové snímače umožňují udržitelné a efektivní řízení údržby v nových zařízeních, ale zároveň i efektivní dodatečnou montáž na stávající turbíny.

Další informace o součástech našeho systému Blade Intelligence
Odolné snímače pro větrné elektrárny

Naše snímače, které jsou speciálně navrženy pro použití ve větrných elektrárnách, jsou mimořádně odolné. I za nepříznivých podmínek poskytují snímače připojené řídicí jednotce vždy údaje potřebné pro zajištění efektivního a bezpečného provozu. Jsou optimálně chráněny proti vnějším vlivům a navrženy na dobu životnosti zařízení. Signály z připojených snímačů zaznamenává, zpracovává a v závislosti na aplikaci dále předává řídicí jednotka.

Další informace o součástech našeho systému Blade Intelligence
Software Blade Intelligence

Software Blade Intelligence byl vyvinut speciálně pro použití ve větrných elektrárnách s důrazem na jednoduché nastavení a uživatelsky příjemné ovládání za provozu. Díky modulární architektuře lze software snadno přizpůsobit pro potřeby rozšíření systému. To znamená, že rozhraní operátora zůstává pro zákazníky vždy shodné - bez ohledu na konfiguraci jednotlivých systémů.

Více o softwaru našeho řešení Blade Intelligence
Dialog s pracovníky údržby

Řešení se zakomponují přímo do návrhu elektroinstalace, nebo se dodatečně instalují do stávajících zařízení. Možné jsou obě varianty. Variantu Retrofit tvoří již nakonfigurovaný rozvaděč, který se instaluje do náboje a může být integrován prostřednictvím stávajících rozhraní do stávající řídicí jednotky. Volitelně jsou data přenášena přes modem přímo k provozovateli. U nových staveb je požadovaný hardware jako řídicí jednotka a I/O moduly přímo zapojen do rozvaděče nastavení listů větrné elektrárny.

Další informace o součástech našeho řešení Blade Intelligence
Větrná elektrárna a pozadí s mrazivou krajinou

Řešení rozpoznávání námrazy

Při určitých klimatických podmínkách se na listech rotoru tvoří námraza, která může vést k jejich poškození a ohrožení životního prostředí. Z tohoto důvodu je podle úředních předpisů nutné větrnou elektrárnu v případě námrazy odstavit. Spolehlivé rozpoznání námrazy minimalizuje prostoje. Osvědčenou metodou je měření vibrací listů rotoru. Náš systém detekce námrazy je certifikován podle DNV-GL. Systém rozhodne, zda zařízení bude pokračovat v provozu, nebo zda se odstaví. Systém rozpozná nepřítomnost ledu v zastaveném stavu, takže se zařízení může automaticky znovu spustit. Vyhodnocovací jednotka je k dispozici jako řešení rozvaděče nebo jako systém s možností integrace.

Horní část větrné elektrárny před tmavými mraky

Řešení pro měření zatížení

Listy rotoru jsou základní součástí větrné elektrárny. Jsou vystaveny velkým dynamickým silám, které mohou způsobit poškození konstrukce. Průběžné monitorování zatížení a vibrací umožňuje včas rozpoznat a odstranit poškození. Náš systém měří chování při zatížení a ohybové momenty pomocí tenzometrických pásků na závěsu lopatky. Údaje ze systému umožňují regulaci s optimalizací zatížení, která minimalizuje zátěž lopatek. Zátěžová spektra odhalují změny ve struktuře listů rotoru v průběhu celé životnosti. Vyhodnocovací jednotka je k dispozici jako řešení rozvaděče nebo jako systém s možností integrace.

Farma větrných elektráren na moři s tmavými mraky a blesky

Řešení pro měření proudu blesku

Úder blesku způsobuje poškození listů a poruchy elektroniky větrných elektráren, které často nejsou okamžitě rozeznatelné. Listy rotorů se proto vizuálně kontrolují, zda do nich neuhodil blesk. Náš systém měří a analyzuje údery blesku do listů rotoru a kombinuje data s provozními parametry zařízení. To zlepšuje základ pro rozhodování o preventivní údržbě a poskytuje informace o průběhu událostí na listu. Vyhodnocovací jednotka je k dispozici jako řešení rozvaděče nebo jako systém s možností integrace.

Vaše výhody

  • Vyšší výnosy díky maximální dostupnosti větrných elektráren s odolnými komponenty, a to i v extrémních podmínkách
  • Snadná instalace do stávajících systémů díky otevřeným rozhraním
  • Optimalizace provádění údržby a nákladů díky včasnému odhalení poškození
  • Zjednodušená údržba díky přizpůsobení konfigurace dálkovým přístupem

Kontakt

Skupinová fotografie specialistů na větrnou energii
Your experts for wind power
Global Industry Management Renewable Energy
Rádi vám pomůžeme na cestě k udržitelnému zásobování energií.

Produkty


Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V tom případě na nás kontaktujte. Poradíme a společně najdeme optimální řešení.