Strömförsörjning TRIO POWER med standardfunktioner

Strömförsörjningar med standardfunktioner

TRIO POWER-strömförsörjningarna har en kompakt konstruktion, enkel hantering och smarta diagnosfunktioner. En integrerad säkring (tillval) gör TRIO POWER till en allroundenhet för maskin- och anläggningsbyggnation och säkerställer maximal anläggningstillgänglighet.

Fördelar

  • Platsbesparande tack vare liten byggbredd och att enheten är direkt uppradbar
  • Robust och pålitlig tack vare dynamisk boost med stark utgångskurva
  • Enkel hantering tack vare push-in-anslutningstekniken
  • Smart diagnostik tack vare flerfärgade LED och samlingsskena för tydlig statusvisning, som tillval med IO-Link
  • Hög anläggningstillgänglighet: försörjning och skydd i en och samma enhet genom en integrerad flerkanalig säkring

Nya produkter

TRIO POWER-strömförsörjning för DIN-skenor
TRIO POWER-strömförsörjning på DIN-skenan
TRIO POWER-strömförsörjning med skyddslackerat kretskort

Strömförsörjningar för maskinbyggnation

Kompakt Plug-and-Play-lösning

De nya strömförsörjningarna med specialspänningar och NEC klass 2-utgång utökar portföljen för TRIO POWER-familjen. Enheterna imponerar med sin platsbesparande konstruktion, robusta och tillförlitliga strömförsörjning, enkla hantering och smarta diagnostik.

Huvudegenskaper

  • Dynamisk boost upp till 150 % i 5 s
  • Stark utgångskurva
  • Gruppindikeringskontakt och flerfärgad LED
  • Litet byggdjup på endast 125 mm
  • Brett temperaturområde: -25 °C … +70 °C /start-up type tested: -40 °C

Fördelar

  • Platsbesparande tack vare liten byggbredd, byggdjup och uppradbara enheter
  • Robust och pålitlig tack vare dynamisk boost med stark utgångskurva för start av tunga laster
  • Smart diagnostik tack vare flerfärgad LED och samlingsskena för tydlig statusindikering
  • Enkel hantering tack vare push-in-anslutningsteknik, märkningsfält, identifiering av avisolering och manipuleringssäker inställning

Strömförsörjningar för maskinbyggnation

Plug-and-Play-lösning med apparatskydd

De nya 3-fasiga TRIO POWER-strömförsörjningarna med integrerat flerkanaligt apparatskydd imponerar med sin platsbesparande design, en robust och tillförlitlig försörjning, enkel hantering, smart diagnostik och IO-Link-gränssnittet.

Huvudegenskaper

  • Apparatskydd 8 kanaler
  • Prioriterad lasthantering
  • Dynamisk boost upp till 150 % i 5 sek
  • Omfattande signalering: kollektiv signalkontakt, flerfärgs-LED och IO-Link-gränssnitt
  • Återställning av kanalerna tack vare fjärråterställning

Fördelar

  • Försörjning och skydd i en enhet tack vare integrerat apparatskydd
  • Låga installationskostnader tack vare 70 % mindre kabeldragning och monteringsarbete
  • Enkel idrifttagning med intuitiv, manuell manövrering eller med parametrering via IO-Link
  • Hög tillgänglighet genom prioriterad lasthantering med intelligent egenövervakning
  • Platsbesparande tack vare liten byggbredd, litet djup och uppradbara enheter

Solida strömförsörjningar för maskinbyggnation

För extrema miljöer

TRIO POWER-strömförsörjningarna med skyddslackerat kretskort är lämpliga för extrema miljöer. Lackeringen skyddar mot damm, korrosiva gaser och luftfuktighet. Fel som orsakas av korrosionsrelaterade krypströmmar och elektrokemisk migration undviks också.

Huvudegenskaper

  • Dynamisk boost upp till 150 % i 5 sek
  • Stark utgångskurva
  • Gemensam larmkontakt och flerfärgad LED
  • Litet byggdjup på endast 125 mm
  • Brett temperaturområde: -25 °C … +70 °C, startup type tested: -40 °C

Fördelar

  • Platsbesparande tack vare liten byggbredd, byggdjup och direkt uppradbar
  • Robust och pålitlig tack vare dynamisk boost med stark utgångskurva för start av tunga laster
  • Smart diagnostik tack vare flerfärgad LED och samlingsskena för tydlig statusindikering
  • Enkel hantering tack vare push-in-anslutningsteknik, märkningsfält, identifiering av avisolering och manipuleringssäker inställning

TRIO POWER-strömförsörjningar

TRIO POWER-strömförsörjningar

Solid strömförsörjning Finns tillgänglig med integrerad säkring

Strömförsörjningen TRIO POWER är en Plug-and-Play-lösning för apparatskåpet: packa upp, anslut, klart.

24 V-nätdelen finns i två varianter:

  • Som standardströmförsörjning för tillförlitlig 24 V-försörjning
  • Som strömförsörjning med integrerad flerkanalig säkring

Kompakt, robust och alltid tillförlitlig Fördelarna i detalj

TRIO POWER-strömförsörjning i apparatskåpet
TRIO POWER-strömförsörjning i apparatskåpet
Kabeldragning för TRIO POWER-strömförsörjningen
TRIO POWER-strömförsörjning i apparatskåpet
Strömförsörjning med integrerat apparatskydd i apparatskåpet
TRIO POWER-strömförsörjning i apparatskåpet

Den vertikalt placerade frontanslutningstekniken möjliggör smala byggbredder och sparar utrymme i apparatskåpet. Eftersom enheten är direkt uppradbar kan det tillgängliga utrymmet utnyttjas maximalt med TRIO POWER. Det låga installationsdjupet gör det möjligt att installera i 210 mm små höljen.

TRIO POWER-strömförsörjning i apparatskåpet

TRIO POWER erbjuder ett kraftfullt paket för drivteknik med upp till 960 W uteffekt i 1 AC och 3 AC. Dynamisk boost (150 %/5 s) gör det möjligt att starta svåra laster. Tack vare den starka utgångskurvan kan även kapacitiva laster laddas utan problem.

Kabeldragning för TRIO POWER-strömförsörjningen

TRIO POWER imponerar med sin enkla hantering: push-in-anslutningstekniken möjliggör snabb installation utan verktyg. Integrerade märkningsfält används för enkel utrustnings-ID- och kretsmärkning. Tack vare ett intuitivt koncept för idrifttagning är enheterna snabbt redo att användas. Potentiometerns mekaniska stängning gör dem dessutom manipuleringssäkra.

TRIO POWER-strömförsörjning i apparatskåpet

De flerfärgade LED-lamporna och samlingsskenan signalerar alla relevanta tillstånd, t.ex. DC OK, överlast och kortslutning. Som tillval finns IO-Link-gränssnittet tillgängligt för diagnostik och parametrering.

Strömförsörjning med integrerat apparatskydd i apparatskåpet

Många utmaningar – en lösning. Strömförsörjningen finns tillgänglig som tillval med en integrerad, flerkanalig säkring och garanterar därmed hög anläggningstillgänglighet. Den kompakta enheten minskar installationsarbetet, utrymmesbehovet i apparatskåpet samt materialkostnaderna och erbjuder säker matning och skydd i en och samma enhet.

TRIO POWER-strömförsörjning

24 V-nätdelen sätter en ny standard inom maskinbyggnation. Strömförsörjningen övertygar bland annat med hög effektivitet, ett robust aluminiumhölje och ett internationellt godkännandepaket.

3D-vy

TRIO POWER-strömförsörjning

Titta på TRIO POWER-strömförsörjningen in i minsta detalj. Zooma och rotera fritt för att granska produkten ur alla vinklar.

Strömförsörjning med säkring

24 V-nätdelarna med integrerad säkring erbjuder dig följande fördelar:

  • Försörjning och skydd i en och samma enhet genom ett integrerat flerkanaligt apparatskydd
  • Låga installationskostnader tack vare 70 % mindre kabeldragning och mindre monteringsarbete
  • Enkel idrifttagning manuellt eller med parametrering via IO-Link
  • Hög tillgänglighet genom prioriterad lasthantering med intelligent egenövervakning
  • Platsbesparande tack vare liten byggbredd och att enheten är uppradbar
3D-vy

Strömförsörjning med säkring

Ta en titt på TRIO POWER-strömförsörjningen med integrerad säkring in i minsta detalj. Zooma och rotera fritt för att granska produkten ur alla vinklar.

TRIO POWER-strömförsörjningar för extrema miljöer

TRIO POWER-strömförsörjningar för extrema miljöer

Strömförsörjningar för extrema miljöer Med skyddslackerat kretskort

TRIO POWER-strömförsörjningarna med skyddslackering ger en hög anläggningstillgänglighet även i extrema omgivningsförhållanden. Beläggningen skyddar mot damm och korrosiva gaser. Strömförsörjningen fortsätter att imponera med sin utrymmesbesparande konstruktion, robusta och tillförlitliga försörjning, enkla hantering och intelligenta diagnostik.