Alla TRIO POWER-strömförsörjningar har en smart diagnostik med flerfärgade lysdioder och en samlingsskena för signalering. Alla relevanta statusar som DC OK, överbelastning och kortslutning signaleras via denna. Som tillval finns enheter med integrerat flerkanaligt apparatskydd och ett IO-Link-gränssnitt för diagnostik och parametrering. De kompakta enheterna reducerar installationsarbetet, platsbehovet i apparatskåpet och materialkostnaderna. TRIO POWER-strömförsörjningarna erbjuder därmed tillförlitlig försörjning och skydd i en och samma enhet.
TRIO3-PS/1AC/24DC/5
-
Strömförsörjning
1159037
Primärswitchad strömförsörjning, TRIO POWER, Push-in-anslutning, DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 24 V DC / 5 A, kan ställas in från 24 V DC ... 28 V DC
Produktdetaljer
AC-drift | |
Typ av nät | Stjärnformat nät (TN, TT, IT (PE)) |
Ingångsmärkspänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
Ingångsspänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
Derating | < 100 V AC (1 %/V) |
2,5 %/K, > 60 °C | |
Spänningshållfasthet max. | 300 V AC 15 s |
Nationell nätspänning typisk | 120 V AC |
230 V AC | |
Typ av matningsspänning | AC |
Inkopplingsstötström | < 33 A (25 °C) |
Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | < 0,55 A2s |
Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Överbryggningstid vid strömavbrott | typ. 28 ms (120 V AC) |
typ. 28 ms (230 V AC) | |
Strömförbrukning | 1,3 A (100 V AC) |
1,1 A (120 V AC) | |
0,6 A (230 V AC) | |
0,59 A (240 V AC) | |
Skyddskoppling | Transientskydd; Varistor |
Effektfaktor (cos phi) | 0,93 (230 V AC) |
Apparatingångssäkring | 6,3 A internt (apparatskydd) |
Urval av lämplig säkring för ingångsskydd | 6 A ... 16 A (Karaktäristik B, C, D, K eller jämförbart) |
Läckström mot PE | < 3,5 mA |
DC-drift | |
Ingångsspänningsområde | 100 V DC ... 240 V DC ±10 % |
160 V DC ... 240 V DC ±10 % (UL) | |
Derating | < 140 V DC (1 %/V) |
Strömförbrukning | 1,29 A (100 V DC) |
0,53 A (240 V DC) |
Verkningsgrad | typ. 93 % (120 V AC) |
typ. 94 % (230 V AC) | |
Nominell utspänning | 24 V DC |
Utspänningens inställningsområde (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begränsad) |
Märkutgångsström (IN) | 5 A |
Dynamisk Boost (Idyn.boost) | max. 7,5 A (5 s) |
Kortslutningssäker | ja |
Tomgångssäker | ja |
Derating | 60 °C ... 70 °C |
Crest-faktor | typ. 1,72 (120 V AC) |
typ. 1,89 (230 V AC) | |
Uteffekt (PN) | 120 W |
Uteffekt (Pdyn. Boost) | max. 180 W (5 s) |
Möjlighet till parallellkoppling | ja, för ökad effekt och redundans |
Möjlighet till seriekoppling | ja, för ökning av spänningen (beakta SELV-gränsen) |
Återmatningshållfasthet | ≤ 35 V DC |
Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | ≤ 35 V DC |
Rippel | typ. 50 mVSS (vid nominella värden) |
Regleravvikelse | < 1 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Laständring dynamisk 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Ingångsspänningsändring ±10 %) | |
Ökningstid | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
Förlusteffekt minimal tomgång | < 2,14 W (120 V AC) |
Förlusteffekt tomgång maximal | < 1,75 W (230 V AC) |
Förlusteffekt minimal märklast | < 8,54 W (120 V AC) |
Förlusteffekt märklast maximal | < 6,51 W (230 V AC) |
Integrerad säkring | nej |
Ingång | |
Position | 1.x |
Anslutningsteknik | |
Polmärkning | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
1,5 mm² (rekommenderad) | |
flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (rekommenderad) | |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (rekommenderad) | |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (rekommenderad) | |
AWG | 24 ... 12 (Cu) |
16 (rekommenderad) | |
Avisoleringslängd | 10 mm (styv/flexibel/trådändhylsa) |
Utgång | |
Position | 2.x |
Anslutningsteknik | |
Polmärkning | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4, 2.5 (-) |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
1,5 mm² (rekommenderad) | |
flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (rekommenderad) | |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Cu) |
1,5 mm² (rekommenderad) | |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (rekommenderad) | |
AWG | 24 ... 12 (Cu) |
16 (rekommenderad) | |
Avisoleringslängd | 10 mm (styv/flexibel/trådändhylsa) |
Signal | |
Position | 3.x |
Anslutningsteknik | |
Polmärkning | 3.1 (13), 3.2 (14) |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² (rekommenderad) | |
flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² (rekommenderad) | |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Cu) |
0,5 mm² (rekommenderad) | |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
0,5 mm² (rekommenderad) | |
AWG | 24 ... 16 (Cu) |
20 (rekommenderad) | |
Avisoleringslängd | 10 mm (styv/flexibel/trådändhylsa) |
LED-signalering | |
Signaltyper | LED DC OK - signaltillstånd drift (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Funktion | visuell indikering drifttillstånd |
Färg | röd, gul, grön (flerfärgad LED) |
LED av | Spänningsförsörjningen Input AC saknas (av) |
LED på (grön), DC OK | UOut > 21 V DC och IOut < 0,9 x IN (på (grön), DC OK) |
LED på (gul), IOut > 90 % | UOut > 21 V DC och IOut > 0,9 x IN (på (gul), IOut > 90 %) |
LED på (röd), ISHORT | UOut < 21 V DC och IOut > 0,9 x IN (på (röd), ISHORT) |
LED på (blinkar rött) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (på (blinkar rött)) |
Signalutgång DC OK | |
Position | 3.x |
Typ av signalering | Huvudbrytarkontakt DC OK - signaltillstånd drift (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Polmärkning | 3.1 (13), 3.2 (14) |
Funktion | Vidareledning drifttillstånd |
Kopplingskontakt (jordpotentialfri) | OptoMOS |
Kopplingsspänning | max. 30 V DC (SELV) |
strömförmåga | max. 100 mA |
Statusvillkor (Kontakt stängd) | UOut > 21 V DC och IOut < 0,9 x IN (Kontakt stängd) |
Statusvillkor (Kontakt öppen) | UOut < 21 V DC eller IOut > 0,9 x IN (bildning av medelvärde över 60 s) (Kontakt öppen) |
Antal faser | 1 |
Isolationsspänning ingång/utgång | 3 kV AC (Typprovning ) |
3,1 kV DC (Enskild provning) |
Produkttyp | Strömförsörjning |
Produktfamilj | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 3300000 h (25 °C) |
> 1900000 h (40 °C) | |
> 880000 h (60 °C) | |
Miljöskyddsdirektiv | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Artikelmått | |
Bredd | 35 mm |
Höjd | 135 mm |
Djup | 120 mm |
115 mm (Enhetsdjup (DIN-skenemontage)) | |
Byggmått | |
Monteringsavstånd höger/vänster | 0 mm / 0 mm |
Monteringsavstånd uppe/nere | 50 mm / 50 mm |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monterbar: horisontellt 0 mm, vertikalt 50 mm |
Montageriktning | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
Skyddslackerad | nej |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Kapsling, plintar) |
Huvens utförande | Polykarbonat |
Sidodelarnas konstruktion | Aluminium |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivningstemperatur (startup type tested) | -40 °C |
Användningshöjd | ≤ 5000 m |
Användningshöjd (Derating uteffekt) | > 2000 m (Derating: 10 %/1000 m) |
Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
Stöt (drift) | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (IEC 60068-2-27) |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitud ±0,2 mm (IEC 60068-2-6) |
50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Överspänningskategori | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 5000 m) | |
Överspänningskategori | |
EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 5000 m) | |
Säkerhet hos nätdelar upp till 1100 V (isoleringsavstånd) | |
Normbeteckning | Säkerhet hos nätdelar upp till 1 100 V (isoleringsavstånd) |
Standarder/föreskrifter | DIN EN 61558-2-16 |
Elsäkerhet | |
Normbeteckning | Elsäkerhet |
Standarder/föreskrifter | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Säkerhet mät-, styr-, regler- och laboratorieinstrument | |
Normbeteckning | Säkerhet för elektriska mät-, styr-, regler- och laboratorieinstrument |
Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 |
Skyddsklenspänning | |
Normbeteckning | Skyddsklenspänning (PELV) |
Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Säker isolation | |
Normbeteckning | Säker isolation |
Standarder/föreskrifter | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Begränsning av nät-översvängningsströmmar | |
Normbeteckning | Effektfaktor kompensering |
Standarder/föreskrifter | EN 61000-3-2 |
Nätvariation/underspänning | |
Normbeteckning | Nätvariation/underspänning |
Standarder/föreskrifter | SEMI F47 |
EN 61000-4-11 |
UL | |
Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
ANSI/UL 121201 | |
Märkning | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
(EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
(EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
(EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
(EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
Störutsändning | Störningsutsändning enligt SS-EN 61000-6-3 (bostäder och kommersiella utrymmen) och SS-EN 61000-6-4 (industriområden) |
Immunitet | EMC-tålighet enligt EN 61000-6-1 (bostadsområde), EN 61000-6-2 (industriområde) |
Ledningsförd störemission | |
Normer/föreskrifter | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klass B) | |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klass B) | |
DNV GL ledningsförd störemission | |
DNV | Klass A |
Extratext | Området energidistribution |
DNV GL emission | |
DNV | Klass B |
Extratext | Området brygga och däck |
Övertonsströmmar | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (klass A) | |
Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
Flimmer | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Kontakturladdning | 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Lufturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Anmärkning | Kriterium B |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
Anmärkning | Kriterium A |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Snabba transienter (burst) | |
Ingång | asymmetrisk 2 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Utgång | asymmetrisk 2 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Signal | asymmetrisk 1 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Anmärkning | Kriterium A |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Ingång | symmetrisk 2 kV (Testskarphetsgrad 4) |
asymmetrisk 4 kV (Testskarphetsgrad 4) | |
Utgång | symmetrisk 1 kV (Testskarphetsgrad 3) |
asymmetrisk 2 kV (Testskarphetsgrad 3) | |
Signal | asymmetrisk 1 kV (Testskarphetsgrad 2) |
Anmärkning | Kriterium A |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Ingång/utgång/signal | osymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänning | 10 V (Testskarphetsgrad 3) |
Spänningsfall | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-11 |
Spänning | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Spänningsbortfall | 70 % |
Antal perioder | 25 perioder |
Extratext | Klass 3 |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänningsbortfall | 40 % |
Antal perioder | 10 perioder |
Extratext | Klass 3 |
Anmärkning | Kriterium B |
Spänningsbortfall | 0 % |
Antal perioder | 1 period |
Extratext | Klass 3 |
Anmärkning | Kriterium A |
Kriterier | |
Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
Kriterium C | Temporär försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar eller som kan återställas med användande av manöverorganen. |
Artikelnr | 1159037 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMPD13 |
Produktnyckel | CMPD13 |
GTIN | 4063151166618 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 502,7 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 443 g |
Tullnummer | 85044095 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
SCIP | e082ffc3-c4af-43be-9cfd-4bb058e1b66c |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 15,8 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Platsbesparande tack vare liten byggbredd och uppradbarhet
Robust och tillförlitlig tack vare dynamisk boost med stark utgångskurva
Enkel hantering tack vare push-in-anslutningstekniken
Smart diagnostik tack vare flerfärgade lysdioder och samlingskontakt för tydlig statusvisning, som tillval med IO-Link
Hög anläggningstillgänglighet: försörjning och skydd i en och samma enhet genom en integrerad flerkanalig säkring
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge