TRIO-PS-2G/1AC/12DC/10 - Strömförsörjning
2903158
E-nummer: 5240207

Primärswitchad strömförsörjning TRIO POWER med push-in-anslutning för montering på DIN-skena, ingång: 1-fasig, utgång: 12 V DC / 10 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Spara tid och pengar med push-in anslutning och smal konstruktion
Öka anläggningens driftsäkerhet med dynamisk Boost med 150 % av märkströmmen i 5 sekunder
Maximal flexibilitet tack vare ett breddat temperaturområde på -25 °C till +70 ° och uppstart vid -40 °C
Elektriskt robust genom en hög spänningstålighet
Mekaniskt robust genom en hög vibrations- och stöttålighet