Med en grundyta på 15 mm x 62 mm går det att installera upp till 16 anslutningar på ett Axioline Smart Element. Du kan ansluta ledare med en ledararea på upp till 1,5 mm² med trådändhylsa och plastkrage.
Axioline F, Analog utmatningsmodul, Analoga ingångar: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-, 3-, 4-tråds, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, integrerad givarförsörjning, Extreme Conditions-variant, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter