AXL F AI4 I XC 1H - Analog modul
2702007

Axioline F, Analog utmatningsmodul, Analoga ingångar: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-, 3-, 4-tråds, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, integrerad givarförsörjning, Extreme Conditions-variant, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

4 analoga, bipolära ingångskanaler för anslutning av strömsignaler
Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Samtidig avsökning av alla kanaler genom Simultaneous Sampling
Hög kanalseperation mellan kanalerna
genom separata signalkretsar
Särskilt robust mot elektromagnetisk
störningar
Sparad enhetstypskylt
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Delvis lackerade kretskort