Modulen är en Axioline F I/O-modul som används i det modulära Axioline F I/O-systemet. Modulen är en modulär I/O-enhet som kan tillfogas Axioline F-lokalbussen, för att överföra I/O-data till Axioline F-styrsystemet eller den busskopplare som är överordnad stationen. Den analoga HART-anpassade I/O-ingångsmodulen sammanför analoga ingångsdata och HART-data från fält-I/O-plintar och ställer denna information till förfogande för styrsystemet eller busskopplaren via Axioline F-lokalbussen. Den passiva analoga utgångsmodulen möjliggör anslutning av upp till åtta HART-anpassade, aktiva analoga ingångssignaler.
AXL F AI8 P HART XC 1F
-
Analog modul
1215394
Axioline F, Analog utmatningsmodul, Passiva analoga ingångar: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, HART-funktion, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
IECEx
Godkännande-ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Godkännande-ID: E196811UL Listed
Godkännande-ID: E196811ATEX
Godkännande-ID: DEMKO 20 ATEX 2334XKompatibla produkter
Fördelar
Passiv analog utgångsmodul
Drar ström från upp till åtta HART-anpassade aktiva analoga ingångssignaler
Cyklisk åtkomst till PV, SV, TV, QV och kopplad slinga
Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)