Remote-I/O-system

Remote-I/O-system

Remote-I/O-system från Phoenix Contact i kapslingsklasserna IP20 och IP65/67 är anpassade för alla vanliga bussystem och nätverk. Registrera in- och utgångssignaler direkt i apparatskåpet eller på dina anläggningar och maskiner. Säker överföring av din data- och signaltrafik – optimerad för en rad olika användningsområden. Använd produkter med olika mekaniska egenskaper och funktioner.

Go to Product Detail Page for item 2701215
IB IL AI 4/EF-XC-PAC - Analog modul
IB IL AI 4/EF-XC-PAC - Analog modul
2701215

Inline, Analogingångsklämma, Analoga ingångar: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-, 3-, 4-tråds, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Fördelar

  • Brett utbud av Remote I/O-system för apparatskåps- och fältinstallation
  • Enkel integrering i styrsystem med beskrivningsfiler
  • Flexibel användning genom en bred funktionsuppsättning och olika konstruktioner
  • Högre anläggningstillgänglighet genom tillförlitlighet även under extremt krävande förhållanden
  • Högre flexibilitet och en större mångfald av funktioner tack vare IO-Link-kommunikation

Nya produkter

Axioline E – digital IP65 / 67 IO-Link I/O-boxar, DIO8, DI8
I/O-moduler för temperaturregistrering för fjärr-I/O-systemet Axioline P
I/O-modul för temperaturregistrering för fjärr-I/O-systemet Axioline F
Axioline Smart Elements med seriellt gränssnitt (RS-232/RS-485) och utökat funktionsutbud
I/O-modul med två räknaringångar för Axioline F-fjärr-I/O-system
Axioline Smart Elements – I/O-ingångsmodul för 48 V DC-signaler
Axioline E-IO-Link-I/O-Box för fältinstallation
Passiva analoga Hot-Swap-ingångsmoduler för Axioline P-fjärr-I/O-systemet
Passiva analoga ingångsmoduler för fjärr-I/O-systemet Axioline F
AXL F PSRTD8 1F
IO-Link-I/O-Box för fältinstallation
Busskopplare för Modbus/TCP
Safety over EtherCAT (FSoE)
Axioline Smart Element – jackbara analoga I/O-moduler för in- och utgångar

IO-Link-I/O-box för fältinstallation

Anslutning av upp till åtta digitala sensorer

Du kan ansluta denna Axioline E-enhet via en IO-Link-B-port till en IO-Link-Master. Med denna enhet kan du registrera och mata ut digitala signaler via IO-Link. En IO-Link-Master möjliggör användning inom olika nätverk.

Huvudegenskaper

  • Anslutning av en IO-Link-Master med M12-kontakt (A-kodad, 4-polig)
  • Typ-A-port
  • IO-Link-specifikation V1.1.3
  • Anslutning av upp till 8 ingångar respektive 8 in- eller utgångar med M12-kontakter (A-kodade, 5-poliga)
  • Kapslingsklass IP65 / 67 / 69
  • Enkanaldiagnostik
  • 30 mm byggbredd

Fördelar

  • Anslutning av sensorer och ställdon i omedelbar närhet av processen i trånga utrymmen
  • Höga prestanda med minimal kabeldragning
  • Snabb installation tack vare M12-Push-Pull-snabbanslutningsteknik
  • Lång livslängd och anläggningstillgänglighet tack vare robust konstruktion
  • Optimala anslutningsmöjligheter för framtidssäkrad automation

I/O-moduler för temperaturregistrering

Anslutning av resistansgivare

De nya RTD-modulerna har utformats för Axioline P fjärr-I/O-system med hög tillgänglighet. De används för att registrera signaler från resistiva temperaturgivare. Modulerna stöder alla vanliga kretskort- och nickelgivare.

Huvudegenskaper

  • 8 analoga ingångskanaler för anslutning av temperaturmätningsmotstånd (RTD)
  • Linjära ingångar upp till 10 kΩ
  • Utökat temperaturområde på -40 °C ... +70 °C
  • Hot-Swap-kompatibla I/O-moduler
  • Egensäkra och icke egensäkra ingångar
  • Anslutning av givare i 2-, 3- och 4-ledarteknik

Fördelar

  • Uppfyller kraven för alla applikationer med anslutning av alla vanliga RTD- och linjära motståndsingångar
  • Applikationsflexibilitet och större givaravstånd tack vare användning av 2-, 3- och 4-ledarteknik
  • Hög tillförlitlighet och tillgänglighet tack vare ett utökat temperaturområde och systemisk Hot-Swap-kompatibilitet

I/O-modul för temperaturregistrering

Anslutning av resistansgivare

Modulen är avsedd för användning i en Axioline F I/O-station. Den används för att registrera signaler från resistiva temperaturgivare i explosionsfarliga områden, zon 0 och zon 1. Modulen stöder alla vanliga kretskort- och nickelgivare.

Huvudegenskaper

  • 8 analoga ingångskanaler för anslutning av temperaturmätningsmotstånd (RTD)
  • Linjära ingångar upp till 10 kΩ
  • Utökat temperaturområde på -40 °C ... +70 °C
  • Ingångar med egensäkerhet
  • Anslutning av givare i 2-, 3- och 4-ledarteknik

Fördelar

  • Uppfyller kraven för alla applikationer med anslutning av alla vanliga RTD- och linjära motståndsingångar
  • Applikationsflexibilitet och större givaravstånd tack vare användning av 2-, 3- och 4-ledarteknik
  • Hög tillförlitlighet tack vare ett utökat temperaturområde
  • Anslutning till RTD-givare i zon 0 och 1

I/O-moduler med seriellt gränssnitt

Varianter med utökad funktionalitet

Dessa Axioline Smart Elements möjliggör drift av vanliga periferienheter med seriellt gränssnitt på ett bussystem. Överföringshastigheter på upp till 230 400 Bit/s är möjliga via det seriella gränssnittet. Bland annat stöds Modbus/RTU-protokollet.

Huvudegenskaper

  • En seriell in-/utgångskanal
  • RS-485-gränssnitt eller RS-232-gränssnitt
  • Antal databitar, stoppbitar och paritet kan ställas in
  • Stöd av olika protokoll
  • Stöd för Modbus/RTU-klient och -server
  • 61 byte data från det seriella gränssnittet kan överföras per cykel

Fördelar

  • Snabb hämtning av data som överförs via det seriella gränssnittet
  • Riktad filtrering av Modbus/RTU-telegram via justerbart adressfilter
  • Optimerad anpassning till reaktionstiden för Modbus/RTU-servrar
  • Betydande utrymmesbesparing i apparatskåpet tack vare modulärt kombinerbart I/O-system

I/O-modul med två räknaringångar

Detektering av pulssekvenser

Denna Axioline F-mätmodul samlar in och bearbetar snabba impulsföljder från givare. I/O-modulen har två mätkanaler. Du kan använda modulen i fyra driftsätt: händelseberäkning, frekvensmätning, tidsmätning, hastighetsmätning.

Huvudegenskaper

  • 2 räknaringångar
  • 32-bitars räknare (uppåt och nedåt)
  • Maximal ingångsfrekvens: 200 kHz
  • Engångs- eller periodisk räkning

Fördelar

  • Styrning av två utgångar per kanal beroende på referensvärden
  • Flexibel styrning av räkningen via en maskinvaru- eller programvarubaserad gate
  • Korta anslutningstider tack vare push-in-anslutningsteknik
  • Robust mekanik för olika tillämpningar

Digital I/O-modul

Ingångsmodul för 48 V DC-signaler

Axioline Smart Element är en digital ingångsmodul för användning i applikationer med 48 V DC-signaler. Den kan användas i olika nätverk genom att anslutas till en PLCnext Control eller en busskopplare via ett backplan.

Huvudegenskaper

  • 8 digitala ingångar enligt EN 61131-2 typ 1 och typ 3 för 48 V DC-ingångar
  • Märkspänning: 48 V DC
  • Märkström: 2,4 mA
  • Filtertid: < 1 ms
  • Sparad enhetstypskylt

Fördelar

  • Kan användas i applikationer med 48 V DC-signaler
  • Anslutning av givarna med jordpotentialfri tvåtrådsteknik
  • Kompakt apparatdesign sparar plats i apparatskåpet
  • Push-in-anslutningsteknik för snabb kabeldragning

IO-Link-I/O-Box för fältinstallation

Anslutning av upp till åtta digitala sensorer

Du kan ansluta denna Axioline E-enhet via en IO-Link-B-port till en IO-Link-Master. Med denna enhet kan du registrera och mata ut digitala signaler via IO-Link. En IO-Link-Master möjliggör användning inom olika nätverk.

Huvudegenskaper

  • Anslutning av en IO-Link-Master med M12-kontakt (A-kodad, 5-polig)
  • Typ-B-port
  • IO-Link-specifikation V1.1.3
  • Anslutning av upp till 16 in-/utgångar med M12-kontakter (A-kodade, 5-poliga)
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Enkanaldiagnostik
  • Kapslingsklass: IP65, IP67, IP69

Fördelar

  • Höga prestanda med minimal kabeldragning
  • Snabb installation tack vare M12-Push-Pull-snabbanslutningsteknik
  • Lång livslängd och anläggningstillgänglighet tack vare robust konstruktion
  • Optimala anslutningsmöjligheter för framtidssäkrad automation

Passiva analoga Hot-Swap-ingångsmoduler

Direkt anslutning av HART-enheter

De analoga 8-kanaliga HART-ingångsmodulerna för det Hot-Swap-kompatibla fjärr-I/O-systemet Axioline P är utformade för anslutning till 4-ledares HART-enheter med separat strömförsörjning. De finns i både egensäkert och icke egensäkert utförande.

Huvudegenskaper

  • Hot-Swap-kompatibla I/O-moduler
  • Cykliska analog- och HART-data
  • Acykliska HART-data
  • Egensäkra och icke egensäkra ingångar
  • Utökat temperaturområde

Fördelar

  • Samtidig mottagning av analog- och HART-processdata
  • Hög anläggningstillgänglighet med Axioline P-fjärr-I/O-systemegenskaper
  • Det är möjligt att förverkliga processapplikationer med hjälp av egensäkra ingångar

Passiva analoga ingångsmoduler

Direkt anslutning av HART-enheter

De analoga 8-kanaliga HART-ingångsmodulerna för fjärr-I/O-systemet Axioline F är utformade för anslutning till HART-enheter med 4 ledare med separat strömförsörjning. De finns i både egensäkert och icke egensäkert utförande.

Huvudegenskaper

  • Cykliska analog- och HART-data
  • Acykliska HART-data
  • Egensäkra och icke egensäkra ingångar
  • Utökat temperaturområde

Fördelar

  • Samtidig mottagning av analog- och HART-processdata
  • Enkel diagnostik och konfiguration tack vare DTM-stöd
  • Det är möjligt att förverkliga hybrida processapplikationer med hjälp av egensäkra ingångar

Analog Safety-I/O-modul

Säker temperaturmätning

Det nya Axioline F-säkerhetsreläet AXL F PSRTD8 1F erbjuder säkra analoga ingångar för detektering av resistiva temperatursensorer. Upp till åtta sensorer kan anslutas. Det möjliggör även flexibel och enkel användning för många olika sensortyper.

Huvudegenskaper

  • Säker, resistiv temperaturmätning
  • Åtta analoga temperaturingångar
  • 2-, 3- eller 4-ledaranslutningsteknik
  • Mätningar från 0 ohm ... 5000 ohm
  • PROFIsafe 2.6
  • Upp till kat. 4/Pl e enligt EN ISO 13849-1
  • Upp till SIL 3 enligt IEC 61508

Fördelar

  • Flexibel användning tack vare integrering av olika sensortyper (Pt, Ni och KTY)
  • Högre anläggningstillgänglighet tack vare integrerad diagnosteknik
  • Förenklad dataanvändning tack vare standardiserad visning av mätvärden
  • Snabb installation med Push-in Technology
  • Tillverkaroberoende användning tack vare PROFIsafe-systemet

IO-Link-I/O-Box för fältinstallation

Anslutning av upp till 16 digitala sensorer

Du kan ansluta denna Axioline E-enhet till en IO-Link-A-port via en IO-Link-Master. Med denna enhet kan du registrera och mata ut digitala signaler via IO-Link. Användning i olika nätverk är möjlig via IO-Link-Master.

Huvudegenskaper

  • Typ-A-port
  • IO-Link-specifikation V1.1.3
  • Anslutning av upp till 16 ingångar med M12-kontakter
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Kapslingsklass IP65/67/69

Fördelar

  • Hög prestanda med minimal kabeldragning
  • Snabb installation tack vare M12-Push-Pull-snabbanslutningsteknik
  • Lång livslängd och anläggningstillgänglighet tack vare robust konstruktion
  • Optimala anslutningsmöjligheter för framtidssäkrad automation

Busskopplare för Modbus/TCP

Axioline P

Busskopplaren med Modbus/TCP-gränssnitt är utrustad med alla de robusta funktionerna i Axioline P I/O-systemet – inklusive redundans. Nu kan Hot-Swap-kompatibel I/O anslutas med en Modbus/TCP-anslutning.

Huvudegenskaper

  • Integrerad webbserver
  • I/O-konfiguration via webbserver
  • Redundant busskopplare

Fördelar

  • Ingen ytterligare programvara krävs för idrifttagning av busskopplaren
  • Konfigurera och hantera I/O via webbservern
  • I/O-systemet kan konfigureras med två busskopplingar med egen IP-adress för klient/server-kommunikation

Safety over EtherCAT (FSoE)

Axioline Smart Element

Nya TÜV-certifierade Axioline Smart Element möjliggör säker kommunikation via EtherCAT (FSoE).
Axioline Smart Element är jackbara systemoberoende moduler utan busskommunikation. Det enskilda elementet har endast en I/O-funktion. Först tillsammans med ett backplan, som fungerar som en adapter, kan busskommunikationen implementeras för det aktuella I/O-systemet.

Huvudegenskaper

  • Åtta säkra, digitala ingångar med två testpulser
  • Fyra säkra digitala utgångar upp till 2 A

Fördelar

  • Säker kommunikation via EtherCAT (FSoE)
  • TÜV-certifierad för högsta säkerhetskrav upp till SIL 3/PL e
  • Betydande utrymmesbesparing i apparatskåpet tack vare modulärt kombinerbart I/O-system
  • Minskad kabeldragningstid tack vare push-in-teknik
  • Enkel statusindikering med LED:er

Analoga in- och utmatningsmoduler

Axioline Smart Element

Axioline Smart Element kan integreras i system med Smart Element-gränssnitt. De är lämpliga för alla styrsystem för produktfamiljen PLCnext Control och Axioline F-busskopplare. De nya I/O-modulerna möjliggör drift av fyra analoga -10 V- till 10 V-signaler.

Huvudegenskaper

  • Fyra analoga utgångskanaler
  • Signalområde: -10 V ... 10 V
  • Fyra analoga ingångskanaler
  • Signalområde: -10 V ... 10 V

Fördelar

  • Fyra analoga kanaler i en kompakt kapsling
  • Betydande utrymmesbesparing i apparatskåpet tack vare modulärt kombinerbart I/O-system
  • Minskad kabeldragningstid tack vare Push-in Technology
  • Enkel statusindikering med LED:er

Kompakta och flexibla
Axioline Smart Elements

Jackbara Axioline Smart Elements är systemoberoende I/O-moduler utan busskommunikation. Det enskilda elementet har endast I/O-funktionen. Först tillsammans med ett backplan, som fungerar som en adapter, kan busskommunikationen implementeras för det aktuella I/O-systemet. Det innebär att Axioline Smart Elements kan användas både flexibelt och universellt.

Till produkterna
Axioline Smart Elements

Funktioner hos Axioline Smart Elements

Kompakt apparatdesign Axioline Smart Element
Push-in-anslutningsteknik Axioline Smart Elements
Systemoberoende gränssnitt Axioline Smart Elements
Manuell upplåsningsmekanism Axioline Smart Elements
Kompakt apparatdesign Axioline Smart Element

Med en grundyta på 15 mm x 62 mm går det att installera upp till 16 anslutningar på ett Axioline Smart Element. Du kan ansluta ledare med en ledararea på upp till 1,5 mm² med trådändhylsa och plastkrage.

Push-in-anslutningsteknik Axioline Smart Elements

Alla Axioline Smart Elements är genomgående utrustade med Push-in-anslutningsteknik för att kunna ansluta signalerna extra snabbt.

Systemoberoende gränssnitt Axioline Smart Elements

Via det systemoberoende gränssnittet kan Axioline Smart Elements integreras i olika lösningskoncept.

Manuell upplåsningsmekanism Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements kan enkelt anslutas till hållarmoduler med passande gränssnitt. En lättmanövrerad upplåsningsmekanism gör det enkelt att ta ut dem.

Axioline Smart Elements i Remote I/O-systemet Axioline F

Axioline Smart Elements i Remote I/O-systemet Axioline F

Tillämpningsexempel i Remote I/O-systemet Axioline F

I en Axioline F-station kan du efter egna behov kombinera klassiska Axioline F-moduler med Axioline F-backplan, inklusive Axioline Smart Elements. Detta gör att Axioline Smart Elements kan användas på befintliga Axioline F-busskopplare eller Axiocontrol-styrsystem, t.ex. PLCnext Control eller klassiska PLC.

De specialutvecklade Axioline F-backplanen har fyra och sex Smart Elements-platser. Tack vare flexibiliteten kan du ansluta Axioline Smart Elements till en valfri plats i Axioline F-backplanet. Eftersom backplan är konstruerade i två rader kan I/O-stationens bredd kraftigt reduceras.

Snabb datainsamling och enkel hantering – även under mycket tuffa förhållanden
Axioline F

Axioline F är I/O-systemet från Phoenix Contact med blockmodulär konstruktion för apparatskåpet. Axioline F erbjuder maximal flexibilitet genom att vara öppet för alla Ethernet-baserade kommunikationsprotokoll och tillgängligt i olika konstruktioner.

Till produkterna
Axioline F

Från komponent till system

Interaktiv image map: Axioline F-system
PLCnext Control
Även med Remote-metoden går det att direkt utrusta en Axioline F-station med ett styrsystem istället för en busskopplare. PLC för högnivåspråk och IEC 61131-3-3-programmering är tillgängliga.
PLCnext Control
Busskopplare
Oumbärligt för ett Remote I/O-system: busskopplare för alla konventionella bussystem och nätverksprotokoll.
Busskopplare
I/O-enheter
Med Axioline Smart Elements kan man skapa kompakta stationer i Axioline F-systemet.
I/O-enheter
I/O-enheter
Remote I/O-stationer för användning i processrelaterade applikationer, även med egensäkra I/O-enheter.
I/O-enheter
I/O-enheter
Omfattande portfölj med I/O-enheter för att konstruera en mängd olika Remote I/O-stationer.
I/O-enheter

Översikt över egenskaperna

Passande systemanslutning Axioline F
Visualisering av korta installationstider Axioline F
Visualisering för robust mekanik Axioline F
Axioline F I/O-system
Utökat temperaturområde Axioline F
Godkännanden för marin automation Axioline F
Passande systemanslutning Axioline F

Axioline F är Ethernet-specialisten för apparatskåpsinstallationen.
Portföljen innehåller busskopplare för alla konventionella Ethernet-system.
PROFINET-systemredundans: PROFINET-busskopplaren AXL F BK PN TPS stöder specifikationen för att implementera S2-systemredundans med bara en busskopplare. Det innebär att busskopplaren kan kommunicera med två redundanta PROFINET-styrsystem, vilket garanterar en hög felsäkerhet i systemet.

Visualisering av korta installationstider Axioline F

Förkorta installationstider med Push-in-anslutningsteknik. Överskådlig kabeldragning: designen tillåter kablar som kan ledas bort uppåt och nedåt.

Visualisering för robust mekanik Axioline F

Genom den ökade mekaniska robustheten uppnår Axioline F en vibrationshållfasthet på 5g, en kontinuerlig stöthållfasthet på 10g och en stöthållfasthet på 30g.

Axioline F I/O-system

Med Axioline F tillhandahåller Phoenix Contact ett I/O-system i modulär konstruktion för alla krav. Snabb och synkroniserad signalinsamling ökar din maskins prestanda med hjälp av en passande busskopplare – oavsett om det sker med styrsystem från Phoenix Contact eller i alla konventionella nätverk.

Axioline F tillhandahåller en omfattande portfölj med I/O-moduler med digitala och analoga in- och utgångar, funktioner, eller för speciella tillämpningar. Implementera säkerhetsapplikationer med PROFIsafe-moduler eller SafetyBridge Technology. De mångsidiga I/O-modulerna möjliggör flexibel stationsuppbyggnad.

Utökat temperaturområde Axioline F

Tillförlitlig kommunikation är oumbärlig under svåra förhållanden. Axioline F har en särskilt robust design och mekanik. XC-varianterna med ett utökat temperaturområde från -40 °C till +70 °C har många användningsområden under extrema förhållanden.

Godkännanden för marin automation Axioline F

Genom sin beskaffenhet har I/O-modulerna försetts med godkännanden från alla viktiga marina klassificeringsorganisationer. Tack vare den låga störemissionen och den robusta mekaniken uppfyller Axioline F de höga kraven på automation inom fartygsbyggnationen.

Flexibel signalinsamling direkt på plats
Axioline E

Den nya generationens Axioline E är framtidens Remote I/O-system i blockkonstruktion för decentral automation utan apparatskåp. Enheterna är anpassade efter aktuella och framtida behov för fältinstallation och utformade för direkt användning i en maskin under särskilt tuffa omgivningsförhållanden.

Till produkterna
Axioline E

Axioline E – en produktfamilj, flera funktioner

Interaktiv image map: Axioline E Next Gen
Digitala I/O-enheter
Olika digitala I/O-varianter tillhandahåller en hög grad av flexibilitet för att implementera ditt koncept.
Digitala I/O-enheter
IO-Link-master
Skapa kraftfulla IO-Link-infrastrukturer med IO-Link-mastern i konventionella Ethernet-baserade kommunikationsprotokoll.
IO-Link-master
IO-Link-enheter
Utöka den decentrala signalinsamlingen genom att ansluta olika IO-Link-enheter som t.ex. den robusta Axioline E-IO-Link-I/O-lådan med byggbredden 30 eller 60 mm.
IO-Link-enheter

Översikt över egenskaperna

Axioline E Next Gen
M12-Push-Pull-snabbanslutningsteknik Axioline E Next Gen
Strömförsörjning för enheter Axioline E Next Gen
IO-Link-applikation Axioline E Next Gen
Inställning av enheternas parametrar i automationssystemet PLCnext Technology
Axioline E Next Gen

Tack vare skyddsklass IP65/67 och en helgjuten förzinkad pressgjuten kapsling är den nya generationens Axioline E-enheter extremt robusta.
Deras speciella EMC-störningsimmunitet och den robusta mekaniken innebär att du med dessa enheter kan minimera driftstoppen i anläggningen.
Det utökade temperaturområdet och den höga beständigheten mot påverkan från omgivningen, vanliga kylmedel, smörjmedel och svetssprut gör att de kan användas i många olika applikationer.

M12-Push-Pull-snabbanslutningsteknik Axioline E Next Gen

M12-Duo-kontur möjliggör en flexibel kabeldragning i fält med beprövade M12-skruvanslutningar eller ny M12-Push-Pull-snabbanslutningsteknik.

Tack vare montering utan verktyg är M12-Push-Pull-snabbanslutningstekniken 80 % snabbare vid kabeldragningen jämfört med de beprövade M12-skruvkontakterna, vilket innebär en tidsbesparing på två minuter per enhet. Återkoppling genom att anslutningskontakten låses och ett enkelt dragprov säkrar en hög nivå av felsäkerhet under monteringen.

Strömförsörjning för enheter Axioline E Next Gen

Axioline E-enheterna i den nya generationen har den kraftfulla L-kodade spänningsförsörjningen med 2 x 16 A och kan användas över betydligt längre kabeldistanser utan att ytterligare matarkablar behövs.
Även IO-Link-understrukturer som kräver minimal kabeldragning utan extra matningskablar kan konstrueras med hjälp av kraftfulla IO-Link-masterportar med upp till 2 A vid L+ och upp till 4 A vid UA.

IO-Link-applikation Axioline E Next Gen

Vår Axioline E-IO-Link-masterenheter i den nya generationen uppfyller kraven i IO-Link-specifikation 1.1.3. Med en IO-Link-mastercykeltid på <500 µs utbyter de information med de anslutna IO-Link-enheterna fyra gånger snabbare än den första generationens konventionella IO-Link-masterenheter.
Enheterna kan integreras optimalt i automationssystemet eftersom parametrarna för anslutna IO-Link-enheter kan ställas in.

Inställning av enheternas parametrar i automationssystemet PLCnext Technology

Ställ in parametrarna för alla anslutna IO-Link-enheter i automationssystemet PLCnext Technology genom att enkelt integrera IODD i engineering-systemet.
Genom att importera IODD utförs avbildningen av en IO-Link-enhet i engineering-systemet på samma sätt som för en PROFINET-enhet. Enhetsparametrarna från IODD omvandlas automatiskt till startparametrar och skrivs ned tillsammans med startparametrarna för PROFINET-enheterna när enheten startas.

Anslutningsmöjligheter för framtidssäkrad automation

Open IIoT (Industrial Internet of Things)
Arkitekturen hos den nya generationens Axioline E-enheter kombinerar två kommunikationsparadigmer parallellt och utan påverkan på en enhetsplattform: industriell realtidskommunikation för konventionella Industrial Ethernet-protokoll samt säker, tillförlitlig och öppen IIoT-kommunikation via OPC UA.

TSN (Time-Sensitive Networking)
Den nya generationens Axioline E-enheter stöder stegvis alla marknadsrelevanta Industrial Ethernet-protokoll som PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP och EtherCAT®. Tack vare den innovativa enhetsarkitekturen anpassar sig enheterna flexibelt till nya teknikstandarder och framtida nätverk som PROFINET-over-TSN.

Industrial Security
För den nya generationens Axioline E-enheter har man redan i planeringsfasen tagit ett helhetsgrepp för säkerhetsfunktioner. I egenskap av så kallade ”Secure-by-Design”-produkter uppfyller enheterna kraven för den TÜV-certifierade processen enligt IEC 62443-4-1. Med inbyggda säkerhetsfunktioner för fält- och molnanslutning är enheterna optimalt förberedda för framtida automationsuppgifter.

Topologi för enhetsinformation

Tillgång till enhetsinformation och enhetskonfigurationer genom optimala anslutningsmöjligheter för en framtidssäker automation

Första generationens Axioline E

Första generationens Axioline E

Första generationens Axioline E

Axioline E är fjärr-I/O-systemet med blockkonstruktion för fältinstallation med M12-anslutningsteknik. Enheterna kännetecknas av att de är öppna för alla konventionella Ethernet-baserade kommunikationsprotokoll samt PROFIBUS med T-kodad spänningsförsörjning.

Hög tillgänglighet med Hot-Swap och redundans
Axioline P

Remote-I/O-systemet med hög tillgänglighet består av redundanta PROFINET-busskopplare samt digitala och analoga I/O-moduler. Axioline P möter processindustrins krav på utökade temperaturområden och Hot-Swap-kompatibla och egensäkra I/O-moduler.

Till produkterna
Axioline P

I/O-system för processrelaterade applikationer

Interaktiv image map: I/O-system för processrelaterade applikationer Axioline P
PROFINET-busskopplare
Busskopplare för anslutning av PROFIBUS PA-moduler och I/O-enheter. Hög systemtillgänglighet genom stöd av PROFINET-systemredundans (S2).
PROFINET-busskopplare
PROFIBUS PA-modul
Redundant fältbuss-strömförsörjning för PROFIBUS PA-fältenheter.
PROFIBUS PA-modul
Standard- och egensäkra I/O-enheter
I/O-enheter med hög tillgänglighet och Hot-Swap-funktion för processrelaterade applikationer.
Standard- och egensäkra I/O-enheter

Översikt över egenskaperna för Axioline P

Axioline P monteras i apparatskåpet
Egensäkra I/O-enheter Axioline P
Kombination av standard- och egensäkra I/O-moduler Axioline P
Egensäkra I/O-enheter utan ytterligare strömförsörjning Axioline P
Topologi Axioline P
Axioline P monteras i apparatskåpet

Fjärr-I/O-systemet Axioline P garanterar maximal tillgänglighet för din applikation. I PROFINET kan tack vare S2-redundans två styrsystem kommunicera med I/O-stationen samtidigt.

Vid användning i ett Modbus TCP-nätverk kan redundant kommunikation också realiseras med hjälp av separata busskopplare, var och en med sin egen IP-adress.

Den Hot-Swap-kompatibla lokalbussen gör det möjligt att byta tillgängliga moduler från en Axioline P-I/O-station utan att systemet behöver stängas av. Tack vare bussockelns elektromekaniska konstruktion kan du även ta ut flera moduler ur stationen samtidigt, utan att lokalbusskommunikationen behöver avbrytas.

Egensäkra I/O-enheter Axioline P

De egensäkra I/O-modulerna kan installeras i zon 2 och lämpar sig för användning av sensorer och ställdon till zon 0. De förfogar även HART-kommunikation och NAMUR-funktionen och lämpar sig därför särskilt väl för applikationer inom processautomationen.

Kombination av standard- och egensäkra I/O-moduler Axioline P

I Axioline P-I/O-systemet är det särskilt enkelt att kombinera standardmoduler med egensäkra moduler. Genom att sätta dit en skiljeplatta (finns som tillbehör) kan de blå, egensäkra modulerna läggas till i slutet av en station.

Egensäkra I/O-enheter utan ytterligare strömförsörjning Axioline P

Tack vare strömförsörjningen som integrerats i varje I/O-modul krävs ingen extra strömförsörjning vid konstruktion av en Axioline P-station. Dessutom upprätthåller de permanent strömförande bussocklarna Hot-Swap-funktionen när modulerna tagits ut.

Topologi Axioline P

Den modulärt uppbyggda stationen kommunicerar via en bussanslutning med ett PROFINET-styrsystem, t.ex. en Distributed Control System (DCS). Du kan även välja att kompakt ansluta upp till åtta PROFIBUS PA-segment till de enstaka proxy-utgångarna. För att säkra störsäkerheten för varje segment står en passande skärmanslutningsteknik till förfogande. PROFIBUS PA-sensorer ansluts direkt till den modulära Axioline P-proxyn.
På så sätt kan du integrera beprövad fältbussteknik som t.ex. HART eller Modbus/RTU, i PROFINET-nätverk. Du kan realisera detta via PROFIBUS PA-gateways som du ansluter till den modulära Axioline P-proxyn.

Topologi: ansluta Axioline P till zon 0

Ansluta Axioline P till zon 0

Anslutning till zon 0

I varianten som Remote I/O-system kan Axioline P integreras direkt i ett Distributed Control System (DCS). PROFINET S2-systemredundansen som det finns stöd för säkrar en mycket tillförlitlig kommunikation mellan I/O-stationer och DCS.
Du får installera Axioline P-systemet i zon 2, vilket gör det möjligt att direkt ansluta sensor- och ställdonssignaler från zon 2, 1 och 0. Portföljen innehåller viktiga funktioner för processautomation som analoga in- och utgångsmoduler för HART-kommunikation samt digitala ingångsmoduler för anslutning av NAMUR-sensorer.
För att göra detta kan du integrera egensäkra moduler utan ytterligare komponenter i I/O-stationen.

Egensäker och certifierad upp till zon 1
Axioline X

Samla in och mata ut signaler där de genereras respektive behövs. Detta sparar kabeldragningsarbete och därmed installationskostnader. Det går även direkt i zon 1. Axioline X-fjärr-I/O-enheter är PROFINET-enheter med 32 egensäkra I/O-kanaler i en kompakt modul. Den är förinstallerad i en box av rostfritt stål och resultatet är en ATEX- och IECEx-certifierad användningsklar lösning.

Till produkterna
Axioline X i kopplingsboxen

Översikt över egenskaperna för Axioline X

Axioline X i kopplingsboxen
Fjärr-I/O-modulen Axioline X
Gränssnitt webbaserad hantering
Axioline F, Axioline P och Axioline X som I/O-station
Topologi för användning av Axioline P och Axioline X
Axioline X i kopplingsboxen

Axioline X-fjärr-I/O är förinstallerad i en box av rostfritt stål (kapslingsklass IP66). Komplett med ATEX- och IECEx-godkännanden. Detta sparar installationsarbete i zon 1 och minimerar kostnaderna för godkännande.

Fjärr-I/O-modulen Axioline X

  • Robust helt inkapslad aluminiumkåpa
  • Flexibelt konfigurerbara I/O-kanaler (16xDI NAMUR, 8xDO, 8xAI/AO/DO)
  • Separat strömförsörjning för sensorer och ställdon
  • Omfattande diagnostik för varje kanal
  • Integrerad webbserver
  • PROFINET-enhet

Gränssnitt webbaserad hantering

En integrerad webbserver med funktioner för diagnostik och uppdatering av firmware möjliggör enkel och styrningsoberoende manövrering.

Axioline F, Axioline P och Axioline X som I/O-station

Axioline X utökar lösningsutrymmet för ekonomisk och exakt processautomation. Tillsammans med produktgrupperna Axioline F XC och Axioline P, som är godkända för processteknik, skapar vi tillsammans med dig skalbara automationslösningar.

Topologi för användning av Axioline P och Axioline X

Korta signalvägarna och minska på så sätt fel och merkostnader. Anläggningstopologin kan förenklas genom att installera Axioline X-fjärr-I/O-modulerna direkt i zon 1 med anslutning till ett nätverk utan ytterligare frånskiljare. Signalerna kan samlas in där de uppstår.

Det finmodulära I/O-systemet
Inline

Automatisera enkelt och kostnadseffektivt applikationer med inline-systemet som består av PLC, busskopplare och I/O-enheter för apparatskåpet. Automations- och I/O-systemet är flexibelt, vilket gör att det används i många olika projekt. Tillsammans med egenutvecklade programmerbara styrsystem (PLC) utförs automationsprocesser systemiskt. Systemet kan användas med flera olika bussar, vilket öppnar upp för en uppsjö av möjligheter i olika nätverk.

Till produkterna
Inline I/O-station

PLC, busskopplare eller I/O-enheter – Inline-systemet

Interaktiv image map: PLC, busskopplare eller I/O-enheter – Inline-systemet
Inline-styrsystem
Inline-styrsystemen stöder Ethernet-baserade protokoll som PROFINET och Modbus/TCP. Dessutom kan de enkelt utökas ut med mångsidiga Inline-I/O-plintar och har en inbyggd webbserver.
Inline-styrsystem
Busskopplare
Genom det fria valet av busskopplare kan Inline-I/O-systemet integreras i alla konventionella fältbussystem och Ethernet-nätverk.
Busskopplare
Säkra I/O-enheter
Med Inline är valet ditt: Implementera de enklaste lösningarna för funktionell säkerhet med Inline ECO Safe-plinten eller komplexa säkerhetslösningar med SafetyBridge Technology eller PROFIsafe.
Säkra I/O-enheter
Standard-I/O-enheter
I/O-plintar med och utan parameterinställning. Ett stort urval av mångsidiga funktioner med omfattande godkännanden ger frihet i en mängd topologier. En fin granularitet utgör basen i utvecklingen.
Standard-I/O-enheter

Översikt över egenskaperna för Inline

I/O-plintar
Siluett av man framför världsrymden
Siluett av man framför världsrymden
Adapterplint AXC F IL ADAPT med Inline I/O
I/O-plintar

Enligt mottot ”en plint en funktion” hittar du rätt funktion – allt från analog temperaturinsamlingen till digital kommunikation. En bred portfölj av I/O-plintar tillåter en snabb och enkel integrering i anläggningen.

Siluett av man framför världsrymden

Standardfunktions- och analogplintarna erbjuder mångsidiga alternativ för att ställa in parametrar och drifttyper. Alla funktioner anpassar sig flexibelt efter uppgifterna.

Siluett av man framför världsrymden

Inline ECO-plintarna kan kombineras med alla Inline-plintar och med andra Inline-komponenter.

Adapterplint AXC F IL ADAPT med Inline I/O

Inline och PLCnext Technology passar ihop. Med adapterplinten AXC F IL ADAPT kan man enkelt ansluta Inline-I/O-enheter till en modulär PLCnext Control. På så sätt kan en kraftfull PLCnext Control enkelt ersätta ett äldre Inline-styrsystem.

Inline för fastighetsautomation

Inline för fastighetsautomation

Inline för fastighetsautomation

Med det kraftfulla styrsystemet ILC 2050 BI kan du snabbt och effektivt automatisera alla funktioner i fastighetsinfrastrukturen, datacentra och utspridda fastigheter. Enheten har ett stort antal gränssnitt och stöder alla relevanta protokoll för fastighetsautomation. Utökningen med ett stort antal I/O-komponenter från Inline-systemet säkerställer den enkla konstruktionen av en modulär automationsstation. Datatyperna för de olika protokollen standardiseras så att IoT-baserad automation blir möjlig.