Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Med den här plinten kan du skapa en säkrad delkrets (segmentkrets) inuti en huvudkrets. Den interna säkringen skyddar segmentkretsen. Plinten är inte avsedd för spänningsmatning. Därför saknar den element som skyddar mot polförväxling och överspänning. Speciella konstruktionsåtgärder och tester möjliggör att plinten kan användas under extrema omgivningsförhållanden.
IB IL 24 SEG/F-XC-PAC
-
Segmenteringsmodul
2701163
Inline segmentplint, Extreme Conditions-variant, komplett med tillbehör (anslutningskontakter och märkfält), 24 V DC, med säkring
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Automatisk uppbyggnad av en segmentkrets inom huvudkretsen
Avsäkring av segmentkretsen genom en intern säkring
Diagnos- och statusindikeringar
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Lackerade kretskort