IB IL AI 4/EF-XC-PAC - Analog modul
2701215

Inline, Analogingångsklämma, Analoga ingångar: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-, 3-, 4-tråds, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

4 differenssignal-ingångar
Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Spänningsområden: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Oberoende parametrering av kanaler via bussystemet
Parametrering via processdata eller PCP
- Visning av mätvärdet är möjligt i fyra olika format
Resolution beror på formatet på presentationen och mätområdet
Processdata-uppdatering för alla kanaler inom max. 1 ms
Sensorförsörjning med integrerat kortslutnings- och överlastskydd för varje enskild kanal
Buss-synkront tillhandahållande av ingångsvärdena med mycket litet jitter (< 10 μs)
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Lackerade kretskort