Med en grundyta på 15 mm x 62 mm går det att installera upp till 16 anslutningar på ett Axioline Smart Element. Du kan ansluta ledare med en ledararea på upp till 1,5 mm² med trådändhylsa och plastkrage.
Axioline E, Digital in-/utmatningsenhet, PROFINET, M12-kontakter, Digitala ingångar: 16, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, Digitala utgångar: 16, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, Metallkåpa, kapslingsklass: IP65/IP67