AXL F DO4/3 AC 1F
-
Digital modul
2702068
Axioline F, Digital utmatningsmodul, Digitala utgångar: 4 (Triac-utgångar med nollspänningskrets), 230 V AC, 2 A, anslutningsteknik: 3-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 53,6 mm |
| Höjd | 126,1 mm |
| Djup | 54 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Djupet gäller vid användning av DIN-skena TH 35-7.5 (enligt EN 60715). |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Axioline F lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Bakplansbuss |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Modul | |
| Ingångsadressutrymme | 0 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 1 Byte |
| Behov av parameterdata | 3 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 6 Byte |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Anslutningsteknik | 3-ledare |
| Antal utgångar | 4 (Triac-utgångar med nollspänningskrets) |
| Skyddskoppling | Det krävs externt skydd; I2t-värde (en halvvåg): 340 A2s |
| Utgångsspänning | 230 V AC |
| Maximal utgångsström per modul | 8 A (extern säkring) |
| Nominell utspänning | 230 V AC |
| Utgångsspänningsområde | 24 V AC ... 230 V AC -20 % / +15 % (50/60 Hz) |
| Belastning min | 5,1 kΩ (vid 230 V) |
| Utgångsspännning i urkopplat tillstånd | se diagram |
| Resistiv nominell last | max. 460 W (vid märkspänning) |
| kopplingsfrekvens | max. 100 per sekund (vid resistiv last) |
| Backspänningstålig mot korta impulser | backspänningstålig |
| Förhållande vid överbelastning | Utgången kan förstöras |
| Signalfördröjning | max. 10 ms (vid 50 Hz) |
| Produktfamilj | Axioline F |
| Konstruktion | blockmodulär |
| Monteringsläge | valfri (observera temperatur- och ström-derating) |
| Leveransomfång | inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 8,6 W |
| Potentialer: Matning av Axioline F-lokalbussen (UBus) | |
| Spänningsförsörjning | 5 V DC (via bussockelmodul) |
| Strömförbrukning | max. 120 mA |
| Potentialer: Inmatning för digitala utgångsmoduler (UO) | |
| Spänningsförsörjning | 230 V AC |
| Spänningsområde | 12 V AC ... 253 V AC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel; 50 Hz ... 60 Hz) |
| Strömförbrukning | max. 8 A (extern säkring) |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Varistor 275 V |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: Periferi / logik | 4 kV |
| 5 kV | |
| Isolationsspänning: Periferi / funktionsjord | 4 kV |
| 5 kV | |
| Isolationsspänning: Kringutrustningsområde AC / PE | 4 kV |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Axioline F-kontakt |
| Information om anslutningsmetod | Beakta uppgifterna om ledarareor i användarhandboken "Axioline F: System och installation". Tänk på när du väljer ledare att temperaturen på anslutningspunkterna vid små ledareor och höga strömmar kan ligga upp till 30 K över omgivningstemperaturen! |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 20 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Axioline F-kontakt | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Information om anslutningsmetod | Beakta uppgifterna om ledarareor i användarhandboken "Axioline F: System och installation". Tänk på när du väljer ledare att temperaturen på anslutningspunkterna vid små ledareor och höga strömmar kan ligga upp till 30 K över omgivningstemperaturen! |
| Ledararea styv | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 20 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C (max. 2 A/kanal vid väggmontage på vågrät DIN skena; max. 1 A/kanal vid godtyckligt monteringsläge) |
| -25 °C ... 50 °C (max. 2 A/kanal vid godtyckligt monteringsläge) | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri (observera temperatur- och ström-derating) |
| Artikelnr | 2702068 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI232 |
| Produktnyckel | DRI232 |
| GTIN | 4046356933087 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 239 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 239 g |
| Tullnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 369c1169-1d51-42a9-a9fa-0bb458d9fcfa |
Kompatibla produkter
Fördelar
4 digitala utgångar
Anslutning av ställdonen i 2- och 3-ledarteknik
Sparad enhetstypskylt
Diagnos- och statusindikeringar
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge