IB IL 24 PWR IN-XC-PAC - Matningsmodul
2701161

Inline matningsplint, Extreme Conditions-variant, komplett med tillbehör (anslutningskontakter och märkfält), 24 V DC, utan säkring

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Matning av 24 V huvudspänning UM
Matning eller förberedelse av 24 V segmentspänningen US
Avsäkring av huvudsäkrningen genom en extern säkring
Segmentkretsen kan säkras genom en intern säkring
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Lackerade kretskort