Med en grundyta på 15 mm x 62 mm går det att installera upp till 16 anslutningar på ett Axioline Smart Element. Du kan ansluta ledare med en ledararea på upp till 1,5 mm² med trådändhylsa och plastkrage.
Axioline Smart Elements, Digital inmatningsmodul, Funktionssäkerhet, Failsafe over EtherCAT®, Säkra digitala ingångar: 4 (2-kanalig anslutning), 8 (1-kanalig anslutning), 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, kapslingsklass: IP20