Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den gör det möjligt att mata in 24 V-matningsspänning i huvudkretsen (UM) och ger automatiskt matning av 24 V-segmentkretsen (US). Plinten har komponenter som skyddar mot polförväxling och överspänning. Den interna säkringen skyddar huvud- och segmentkretsen. Plinten har en LED för bussdiagnos. Den använder två ingångsdatabitar som anger den befintliga matningsspänningen och säkringens status.
IB IL 24 PWR IN/2F-DF-2MBD-PAC
-
Matningsmodul
2863834
Inline-matningsplint, komplett med tillbehör (anslutningskontakter och märkningsfält), 24 V DC, med säkring (main- och segmentspänning) och diagnostik, överföringshastighet 2 MBit/s
Produktdetaljer
| Bredd | 12,2 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Inline-lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 2 MBit/s |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 190 |
| ID-kod (hex) | BE |
| Längdkod (hex) | C2 |
| Längdkod (dec) | 194 |
| Processdatakanal | 2 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 2 Bit |
| Utgångsadressutrymme | 0 Byte |
| Registerlängd | 2 Bit |
| Behov av parameterdata | 1 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 4 Byte |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Speciella egenskaper | 24 V DC |
| UM, US | |
| med säkring (UM, US) | |
| med diagnostik | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,85 W |
| Säkring | Smältsäkring 5 x 20 med 6,3 A trög |
| Potentialer: 24-V-matning (U24V) för alstring av UL och UANA | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (via Inline-kontakt) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 45 mA DC |
| Potentialer: Försörjning av huvudkretsen (UM) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (via Inline-kontakt) |
| Spänningsområde | 19,2 V ... 30 V (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Potentialer: Matning av segmentkretsen (US) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (via Inline-kontakt) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2863834 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI121 |
| Produktnyckel | DRI121 |
| GTIN | 4017918977733 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 75,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 44 g |
| Tullnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 6f6cf4a2-51e2-4f3d-bc86-09eca4ea0ee1 |
Kompatibla produkter
Fördelar
Matning av 24 V huvudspänning UM
Matning eller förberedelse av 24 V segmentspänningen US
Diagnos- och statusindikeringar
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge