Modulen är en remote-I/O som installeras i zon1/21. Den fungerar som ett gränssnitt mellan de egensäkra signalerna i explosionsfarliga områden (zon 0/20 eller zon 1/21) och Distributed Control System (DCS) eller PLC:n i det säkra området. Den är avsedd för installation i en certifierad kapsling som är certifierad i enlighet med direktiv 2014/34/EU, förordning UK SI 2016 nr 1107 och IECEx-schemat. Kapslingen måste uppfylla enhetens apparatskyddsnivå Gb eller Db och minst kapslingsklass IP54. Upp till 32 in-/utgångssignaler kan kombineras i remote-I/O. Dataöverföringen sker via PROFINET.
AXL X PN DI16 DO8 ADIO8
-
Digital modul
1334854
Axioline X Remote-I/O-modul för installation i zon 1. PROFINET-kommunikation med analoga och digitala in- och utgångar.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
IECEx
Godkännande-ID: IECEx EPS 22.0009XKompatibla produkter
Fördelar
Egensäkra in- och utgångskanaler med anslutning till zon 1, zon 0 eller division 1
16 digitala NAMUR-ingångskanaler för NAMUR-induktiva givare enligt EN 60947-5-6
8 kanaler för digitala utgångssignaler
8 konfigurerbara kanaler för in-/utgångssignaler, valbara som analog ingång eller analog utgång (0 mA ... 20 mA), digital utgång (24 V DC) eller Switch Mode
Integrerad webbserver
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C