AXL SE AI4 I 0-20 - Analog modul
1296378

Axioline Smart Elements, Analog utmatningsmodul, Analoga ingångar: 4, 0 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, kapslingsklass: IP20

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

4 analoga inmatningskanaler
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
Strömområde: 0 mA ... 20 mA
Dataformat: standardiserad framställning
Upplösning: 12 Bit
Sparad enhetstypskylt