Busskopplaren är avsedd att användas i ett Modbus/TCP-nätverk. Busskopplaren utgör länken till Axioline P-I/O-systemet och de industriella I/O-signalerna som anslutits dit. Du kan ansluta upp till 22 Axioline P I/O-moduler till busskopplaren.
AXL P BK ETH
-
Busskopplare
1213488
Axioline P, Bussanslutning, Modbus/TCP, RJ45-hylskontakt, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bakplansbuss och kontakt
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
IECEx
Godkännande-ID: IECEx IBE 18.0023XCCC
Godkännande-ID: 2021122310114877cUL Listed
Godkännande-ID: E196811UL Listed
Godkännande-ID: E196811ATEX
Godkännande-ID: IBExU 18 ATEX B018 XKompatibla produkter
Fördelar
2 Ethernet-portar (med integrerad switch)
Överföringshastighet 100 Mbit/s
Webbaserad hantering
Denna firmware kan uppdateras via webbaserad hantering
Projektering av de anslutna Axioline P/O-modulerna via webbaserad hantering
Hot-Swap-kompatibel
Busskopplarens redundans med en andra tillgänglig AXL P BK ETH
Funktionsblocksbibliotek för redundanshanteraren finns tillgängligt i PLCnext Engineer
Driftområde vid höga temperaturer