Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

AXL SE FSDI8/3 - Säkerhetsrelä
1090203

Axioline Smart Elements, Digital inmatningsmodul, Funktionssäkerhet, Failsafe over EtherCAT®, Säkra digitala ingångar: 4 (2-kanalig anslutning), 8 (1-kanalig anslutning), 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, kapslingsklass: IP20

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Till SIL 3 enligt EN 61508
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061
8 säkra ingångar vid 1-kanalig anslutning
4 säkra ingångar vid 2-kanalig anslutning