cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20181123| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
| F | ||||
| 63 V | 8 A | 24 - 16 | ||
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-69584| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 8 A | 0,2 - 1,5 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40060011| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 8 A | 0,2 - 1,5 | ||