Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

FP 0,8/ 32-MV-SH 1,15 - SMD-hankontakt skärmad
1043787

skärmad SMD-hankontakt, märkström: 1,7 A, Isolationsspänning: 500 V AC, poltal: 32, delning: 0,8 mm, färg: svart, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Stift, montering: SMD lödning

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
Pålitliga mekaniska och elektriska anslutningar tack vare dubbelsidigt ScaleX-kontaktsystem
Robusthet: ScaleX-teknologi för hög toleransutjämning och skydd för kontakterna
Flexibel apparat-design: olika poltal, konstruktioner och stapelhöjder med stor anslutningssäkerhet

Ofta ställda frågor


Vilka är de speciella egenskaperna hos strömförsörjningen av den skärmade kort-till-kort-kontakten i serien FP 0,8?

Förutom de typiska avskärmningsfunktionerna är det även möjligt att använda skärmanslutningarna för kort-till-kort-kontakten FP 0,8 till att överföra ström.
Om man till exempel använder en 80-polig jackbar kontakt så kan även 16 A per skärmanslutn... Visa mer

Förutom de typiska avskärmningsfunktionerna är det även möjligt att använda skärmanslutningarna för kort-till-kort-kontakten FP 0,8 till att överföra ström.
Om man till exempel använder en 80-polig jackbar kontakt så kan även 16 A per skärmanslutning överföras. Detta gör att det är möjligt att överföra upp till 168 A (2 x 16 A + 80 x 1,7 A = 168 A). Dessutom finns det även möjlighet att partiellt strömsätta kort-till-kort-kontakten, vilket gör att högre strömmar per kontakt kan uppnås.

Visa mindre

Hur går man tillväga för att kontrollera lödkontakterna med den skärmade kort-till-kort-kontakten FP 0,8?

Kontakterna är placerade under skärmanslutningen. Lödningsresultatet framgår av en CT-skanning eller röntgenanalys.


Vad är ScaleX?

ScaleX är det registrerade tekniska varumärket för vårt patenterade kontaktsystem. Den unika dubbelkontakten tillhandahåller en tillförlitlig, robust anslutning för kretskorten och en hög toleransutjämning vid jackning.... Visa mer

ScaleX är det registrerade tekniska varumärket för vårt patenterade kontaktsystem. Den unika dubbelkontakten tillhandahåller en tillförlitlig, robust anslutning för kretskorten och en hög toleransutjämning vid jackning.

Visa mindre

Vad är det som är så speciellt med kort-till-kort-kontakten i serien FP 0,8?

video thumbnail of faq answer

FP 0,8 är vår universalkontakt för anslutning av kretskort i enheten. Tack vare vårt ScaleX-kontaktsystem är kort-till-kort-kontakten en mångsidig specialist när det gäller robusthet, flexibilitet och variation. Den höga dataöverföringen på upp till ... Visa mer

FP 0,8 är vår universalkontakt för anslutning av kretskort i enheten. Tack vare vårt ScaleX-kontaktsystem är kort-till-kort-kontakten en mångsidig specialist när det gäller robusthet, flexibilitet och variation. Den höga dataöverföringen på upp till 52 GBit/s och möjligheten att överföra ström på upp till 1,7 A per kontakt (märkström) är särskilt imponerande. Ytterligare en fördel: FP 0,8 kan beställas som både skärmad och oskärmad variant så att du kan använda den individuellt beroende på dina krav.

Visa mindre

Med vilka poltal kan man beställa kort-till-kort-kontakten FP 0,8?

FP 0,8 kan beställas med poltalen 12, 20, 32, 52 och 80 som både skärmad och oskärmad variant.


Är de olika artikelvarianterna i FP 0,8-serien kompatibla avseende footprints?

Artiklarna i den oskärmade FP 0,8-SL-serien är kompatibla med footprinten för de skärmade FP 0,8-SH-artiklarna. Det är därför möjligt att växla flexibelt mellan artiklarna i FP 0,8-SH- och FP 0,8-SL-serien utan att behöva anpassa PCB-layouten.... Visa mer

Artiklarna i den oskärmade FP 0,8-SL-serien är kompatibla med footprinten för de skärmade FP 0,8-SH-artiklarna. Det är därför möjligt att växla flexibelt mellan artiklarna i FP 0,8-SH- och FP 0,8-SL-serien utan att behöva anpassa PCB-layouten.

Visa mindre