ICC20-TP2,5/3R5,0-9005 - Kretskortsplint
1477218

Kretskortsplint, märkström: 18 A, märkspänning (III/2): 300 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal per rad: 3, artikelserie: ICC..-TP2,5/..R5,0, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikel med pinutgång på höger sida

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Plintarrangemang vriden till kretskortet för optimal tillgänglighet i apparater som kan monteras på DIN skena
Push-in-teknik för en snabb och enkel kabeldragning
Fast kabeldragning och minskat antal enskilda delar
Val mellan olika delningar
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer