PTPOWER 95 - Kraftkabelplint
3260100

Kraftkabelplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 232 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: PowerTurn-anslutning, area: 25 mm2 - 95 mm2, monteringssätt: NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Med starkströmsplinten gäler enkel och lätt jackning nu även för stora ledare
Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg
Den kompakta konstruktionen möjliggör kabeldragning i trånga utrymmen
Utöver användning av det befintliga testuttaget kan givarplintar jackas på, som vardera ger upptagning av ytterligare två testkablar
Testad för spårbunden trafik