De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kabelförskruvning, material skruvanslutning: Mässing, förnicklad, användning: Ex, kabelns ytterdiameter 12,5 mm ... 20,9 mm, skärm: ja, anslutningsgänga: M20 x 1,5, färg: silverfärgad