De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Crimpkontakt, Hona, vinklad, kontaktdiameter: 1,5 mm, anslutningsarea: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 14...14 , material kontakt: CuZn